(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゲルテープ
  • 数量スライド割引

ゲルテープ (レビュー)

通常価格(税別)
1,097円 ~ 3,997円
税込価格
1,207円 ~ 4,397円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
片側に粘着材がついて仮止めが可能な緩衝・防振材ゲル。
【特長】
・片面粘着材付きで、使用箇所に合わせて切って貼るだけの手軽さ。
・テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べる。
・-40~+100℃の温度条件下で使用可能。
・耐オゾン性、耐紫外線、耐薬品性に優れ、さまざまな場所での使用が可能。
・圧縮を繰り返しても性能の変化がほとんど見られない。
・肌に触れてもアレルギーが起きにくく、燃やしても有毒ガスが発生しない。
【用途】
・隙間が少ない箇所への緩衝・防振に効果的。落下時の緩衝や当たり止めなどにも最適。

ゲルテープのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置ドアパッキンの密閉度強化
    評価 4.0満足度:4.02019/07/30
    負圧気味に使う必要のある装置のドアパッキン部から空気漏れがあったので、漏れをなくすために使用。
    粘着側は3Mの粘着だが、説明にもあるがもう片側はパウダーが付いている。
    これが無いと製品がくっついてしまうのだろうが、今回の用途ではパウダーが邪魔なのでエタノールで拭いて除去した所吸い付くように密着するようになった。
    つまり目的は達成できたのだが、1mの物を何本という手配になってしまうので、どうしても途中でつぎ足すことになる。
    できれば継ぎ足して使わなくて済むように3~5m位の長尺があると良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品の衝撃緩衝として利用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/15
    当社で設計込みで製作している開発製品の試作品に使用しています。試作品の衝撃緩衝としていろいろ試す中のひとつとして、この商品を購入して使用しています。今回は残念ながら仕様に合っていなかったので、この商品の利用は見送りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    防振部材
    評価 3.0満足度:3.02018/01/31
    振動試験の対策として使用しました。
    粘着材付きで、使用箇所に合わせて切って貼るだけなので扱いやすいです。
    また、テープの幅や厚みが色々用意されているので、
    何種類か持っていると便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲルテープ

ゲルテープ

    防振・緩衝材ゲルチップ

    防振・緩衝材ゲルチップ

      防振ゴム ストッパー

      防振ゴム ストッパー

        SNシート

        SNシート

          防振ゲルシート

          防振ゲルシート

            SM スプリングマット

            SM スプリングマット

              トーヨーダイヤマウントシリーズ K1000型

              トーヨーダイヤマウントシリーズ K1000型

                ノンブレンタックゲル

                ノンブレンタックゲル

                  丸型ノンブレン NVシリーズ

                  丸型ノンブレン NVシリーズ

                    軽荷重用防振ゴム

                    軽荷重用防振ゴム

                      ゲルブッシュ

                      ゲルブッシュ

                        ノンブレンシート NSシリーズ

                        ノンブレンシート NSシリーズ

                          防振ゲル ゴム被覆タイプ

                          防振ゲル ゴム被覆タイプ

                            メーカー タイカ タイカ NOK タイカ ミスミ 倉敷化工 ニッタ化工品 枚方技研 枚方技研 トラスコ中山 タイカ 枚方技研 ミスミ
                            通常価格 1,097円 2,197円 1,276円 4,289円 1,268円 200円 2,606円 2,085円 4,597円 815円 718円 2,834円 10,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付部品 防振シート・パッド 緩衝用ストッパ 防振シート・パッド 防振シート・パッド - 防振マウント・空気ばね 防振ゲル 防振ゴム 緩衝用ストッパ 防振ブッシュ 防振パッド 防振ゲル
                            材質 シリコーン シリコーン ハイダンピングラバー シリコーン シリコーン - ゴム エラストマー エラストマー 天然ゴム(NR) シリコーン エラストマー シリコーン
                            接続形状 穴なし 穴なし 片端おねじ 穴なし 穴なし - 片端めねじ 穴なし - 通し穴 通し穴 穴なし おねじXプレート止めタイプ
                            使用温度範囲(℃) -40::100 -40::100 - - - - - - - - -40::200 - -
                            防振ゲルの種類 テープ チップ - シート - - - - - - ゲルブッシュ - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。