(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)
  • 数量スライド割引

KSFシリーズ(フリーピストンタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
3,319円 ~ 5,597円
税込価格
3,651円 ~ 6,157円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
取付方向自由型のガススプリング。
【特長】
・反発力49~147Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~100mmまで、使用用途に合わせて設定することが可能。
・オールガスタイプに比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅く、快適なフィーリング。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助が可能。
・鉄道車両のテーブル昇降等幅広い分野で使用可能。

KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機能的には申し分ない。
    評価 3.0満足度:3.02020/01/23
    機能的には申し分ない。
    耐久性もKYBなので安心で、満足しています。
    次回からも利用しようと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送ユニットに利用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/25
    純正品の交換品として購入しました。ユニットの間を搬送物が流れるのでロールとベルトで搬送していますが、つまった場合に取り除くために上下のユニットが開くので固定用として使用しています。4~5年ぐらい使用しての交換でしたので、耐久性は問題ないと思います。性能においても支障はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダンパー
    評価 5.0満足度:5.02023/05/27
    製品の試作検討段階で使用しました。納期が分かり予定を立てるのに便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

    KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

    KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

      KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

      KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

        KKFシリーズ(フリーピストンタイプ)

        KKFシリーズ(フリーピストンタイプ)

          KPGシリーズ(オールガスタイプ)

          KPGシリーズ(オールガスタイプ)

            KMGシリーズ(オールガスタイプ)

            KMGシリーズ(オールガスタイプ)

              KHGシリーズ(オールガスタイプ)

              KHGシリーズ(オールガスタイプ)

                ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                  ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

                  ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

                    ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ

                    ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ

                      ガススプリング ガス反力指定タイプ

                      ガススプリング ガス反力指定タイプ

                        調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

                        調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

                          ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                          ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                            メーカー KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エニダイン KYB(カヤバ工業)
                            通常価格 3,319円 3,747円 3,031円 4,209円 4,870円 4,302円 4,289円 2,420円 2,270円 2,340円 - 19,193円 4,479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング - オイルダンパー ガススプリング
                            ガススプリングの(構造)種類 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在タイプ・ブラケット付 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向自在タイプ 取付方向自在タイプ 取付方向限定タイプ - - 取付方向固定(オールガス)タイプ
                            使用温度範囲(℃) -20::80 - - -20::80 -20::80 -20::80 -20::80 -20::60 -20::60 - - -10::80 -20::80
                            ロッド材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - スチール
                            ロッド径 d 7 12.5 10 10 12.5 10 8 - - - - - 7

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。