ピストンロッドを保護するための防滴キャップ付ショックアブソーバー。【特長】・液...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型式 | φA | B | C | D | E | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|
FA-1008PB□-C-060 | 13 | 18 | 3 | 8 | 53 | 10 |
□には型式表示の1、2のいずれかが入ります。
オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用下さい。
必ずキャップが上向きでご使用下さい。
横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果があまり期待できません。
型番 |
対応本体 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
FA-1008PB1-C
| 10 | 1個 | 5,302円(
5,832円
) | 9日目 | |
FA-1008PB2-C
| 10 | 1個 | 5,302円(
5,832円
) | 9日目 |
Loading...
ピストンロッドを保護するための防滴キャップ付ショックアブソーバー。
【特長】
・液体の掛かる環境や少々の飛翔物からピストンロッドの損傷を防ぐ事が可能。
・FA-1008PBのショックアブソーバに防滴キャップを組付。
・標準品のショックアブソーバでは液体侵入による動作不良を防止する。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削液やオイルの飛沫が掛かる場所での使用に最適。