(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏角度アダプター OP-010PB

偏角度アダプター OP-010PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

偏角度アダプターです。【特長】・ショックアブソーバのピストンロッドの曲がり、パ...

詳細情報を確認する

  • 本体/関連部品:
    関連部品
  • 許容偏角度(deg):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 全長 L(mm):
    38
  • ストローク S(mm):
    8
  • 取付ねじ呼び【詳細】:
    M16
  • 外径 D(φ):
    16
  • 取付ねじの呼び【M】:
    16
  • ダンパー外形ネジ径(mm):
    M10
  • ダンパーストローク(mm):
    8

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

注)偏角度用キャップ材質:POM

注)偏角度用キャップ材質:POM

使用上の注意

偏角度が働く使用条件の場合に、ダンパーの耐久性を向上させる事が出来ます。
偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
本体はストッパーとしてもご使用可能です。
キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-010PB

10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

偏角度アダプターです。
【特長】
・ショックアブソーバのピストンロッドの曲がり、パッキンの偏摩耗によるオイル漏れ等を防ぎます。
・偏偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
・偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
・本体はストッパーとしてもご使用可能です。
・キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
・偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
【用途】
・自動機の旋回衝突や扉等の回転部に使用可能です。
・搬送機の終端部でショックアブソーバにラジアル荷重がかかる場合にも使用可能です。

カタログ

 

OP-010PBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏角度アダプター OP-010PBの型番OP-010PBのページです。
型番OP-010PBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏角度アダプター OP-010PB

偏角度アダプター OP-010PB

    偏角度アダプター OP-010SB

    偏角度アダプター OP-010SB

      偏角度アダプター OP-010EB

      偏角度アダプター OP-010EB

        偏角度アダプター OP-010GB

        偏角度アダプター OP-010GB

          偏角度アダプター OP-010KB

          偏角度アダプター OP-010KB

            偏角度アダプター OP-010RB

            偏角度アダプター OP-010RB

              偏角度アダプター OP-010XB

              偏角度アダプター OP-010XB

                偏角度アダプター OP-010TB

                偏角度アダプター OP-010TB

                  偏角度アダプター OP-010PMB

                  偏角度アダプター OP-010PMB

                    偏角度アダプター OP-010RD

                    偏角度アダプター OP-010RD

                      偏角度アダプター OP-010UB

                      偏角度アダプター OP-010UB

                        偏角度アダプター OP-010FB

                        偏角度アダプター OP-010FB

                          ストッパーナット OP-020F

                          ストッパーナット OP-020F

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 1,697円 1,497円 2,997円 6,689円 1,597円 1,797円 1,997円 11,899円 1,697円 1,797円 13,899円 6,997円 848円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体/関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            許容偏角度(deg) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ±10 -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            全長 L(mm) 38 28 68 107.5 48 51 60 127 28 53 167 97 55
                            ストローク S(mm) 8 5 16 30 10 10 12 35 5 12 50 25 -

                            偏角度アダプター OP-010PBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました