(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏角度アダプター OP-010M8

偏角度アダプター OP-010M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

オプショナルパーツ偏角度アダプターです。【特長】・偏角度衝突時に使用することに...

詳細情報を確認する

  • 本体/関連部品:
    関連部品
  • 許容偏角度(deg):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 全長 L(mm):
    29
  • ストローク S(mm):
    6
  • 取付ねじ呼び【詳細】:
    M12
  • 外径 D(φ):
    12
  • 取付ねじの呼び【M】:
    12
  • ダンパー外形ネジ径(mm):
    M8
  • ダンパーストローク(mm):
    6

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

偏角度アダプター OP-010M8の寸法図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

偏角度アダプター OP-010M8特長

偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
本体はストッパーとしてもご使用可能です。
FA-0806-Sと併用下さい。
偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
質量:13g。
偏角度用キャップ材質:POM。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-010M8

10

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オプショナルパーツ偏角度アダプターです。
【特長】
・偏角度衝突時に使用することによりショックアブソーバのピストンロッドの曲がりを防げます。
・パッキンの偏摩耗によるオイル漏れ等を防ぐことができます。
・偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
・偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
・本体はストッパーとしてもご使用可能です。
・偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
・ショックアブソーバの寿命を延ばすことができます。
【用途】
・自動機の旋回衝突や扉等の回転部に使用可能です。
・搬送機の終端部でショックアブソーバにラジアル荷重がかかる場合にも使用可能です。

カタログ

 

OP-010M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏角度アダプター OP-010M8の型番OP-010M8のページです。
型番OP-010M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏角度アダプター OP-010M8

偏角度アダプター OP-010M8

    偏角度アダプター OP-010EB

    偏角度アダプター OP-010EB

      偏角度アダプター OP-010XB

      偏角度アダプター OP-010XB

        偏角度アダプター OP-010SB

        偏角度アダプター OP-010SB

          偏角度アダプター OP-010PB

          偏角度アダプター OP-010PB

            偏角度アダプター OP-010GB

            偏角度アダプター OP-010GB

              偏角度アダプター OP-010KB

              偏角度アダプター OP-010KB

                偏角度アダプター OP-010RB

                偏角度アダプター OP-010RB

                  偏角度アダプター OP-010TB

                  偏角度アダプター OP-010TB

                    偏角度アダプター OP-010RD

                    偏角度アダプター OP-010RD

                      偏角度アダプター OP-010UB

                      偏角度アダプター OP-010UB

                        偏角度アダプター OP-010PMB

                        偏角度アダプター OP-010PMB

                          偏角度アダプター OP-010FB

                          偏角度アダプター OP-010FB

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 1,197円 2,997円 1,997円 1,497円 1,697円 6,689円 1,597円 1,797円 11,899円 1,797円 13,899円 1,697円 6,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体/関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            許容偏角度(deg) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ±10
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            全長 L(mm) 29 68 60 28 38 107.5 48 51 127 53 167 28 97
                            ストローク S(mm) 6 16 12 5 8 30 10 10 35 12 50 5 25

                            偏角度アダプター OP-010M8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 偏角度アダプターをストッパーの代わりにすることは可能ですか?
                            A
                            可能です。
                            Q キャップ付きショックアブソーバに偏角度アダプターを取り付けられますか?
                            A
                            取り付けられません。キャップ無しのショックアブソーバをお選びください。

                            ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました