(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストッパーナット OP-020SB

ストッパーナット OP-020SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
258円
税込単価
284円

M8シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。【特...

詳細情報を確認する

  • 本体/関連部品:
    関連部品
  • 本体材質:
    スチール
  • 全長 L(mm):
    15
  • キャップ:
    あり
  • ダンパー外形ネジ径(mm):
    M8

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

OP-020**-S (キャップ無し用)

OP-020**-S
(キャップ無し用)

OP-020**-C (キャップ付き用)

OP-020**-C
(キャップ付き用)

共通外形図

共通外形図

寸法

型式ABCDEF質量g
OP-020SB-*1012.71512.711M8×0.75S5
C7

使用上の注意

ダンパーの端面に、ボトミング(ストロークエンドで機械的に衝突したときに発生する抗力)が直接働く事を防止致します。
外部ストッパーが無い場合必ず使用して下さい。
ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-020SB-C

10

1個

258( 284円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M8シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。
【特長】
・ショックアブソーバのキャップ無しとキャップ付き型のそれぞれに対応します。
・ワークの正確な位置決めを可能にし、ショックアブソーバの損傷を防ぎます。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用可能です。
・ショックアブソーバの損傷防止に使用可能です。

カタログ

 

OP-020SB-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020SBの型番OP-020SB-Cのページです。
型番OP-020SB-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパーナット OP-020SB

ストッパーナット OP-020SB

    ストッパーナット OP-020F

    ストッパーナット OP-020F

      ストッパーナット OP-020HB

      ストッパーナット OP-020HB

        ストッパーナット OP-020EB

        ストッパーナット OP-020EB

          ストッパーナット OP-020RB

          ストッパーナット OP-020RB

            ストッパーナット OP-020PB

            ストッパーナット OP-020PB

              ストッパーナット OP-020KB

              ストッパーナット OP-020KB

                ストッパーナット OP-020M36

                ストッパーナット OP-020M36

                  ストッパーナット OP-020LB

                  ストッパーナット OP-020LB

                    ストッパーナット OP-020TB

                    ストッパーナット OP-020TB

                      ストッパーナット OP-020UB

                      ストッパーナット OP-020UB

                        ストッパーナット OP-020GB

                        ストッパーナット OP-020GB

                          ストッパーナット OP-020M42

                          ストッパーナット OP-020M42

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 258円 848円 258円 588円 258円 258円 258円 3,297円 2,297円 2,289円 2,889円 648円 5,797円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            本体/関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            全長 L(mm) 15 55 - - - - - 45 50 - - - 59
                            キャップ あり あり - - - - - - - - - - -
                            ダンパー外形ネジ径(mm) M8 M27 M16 M20 M14 M10 M12 M36 M25 M30 M36 M25 M42

                            ストッパーナット OP-020SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました