(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストッパーナット OP-020M36

ストッパーナット OP-020M36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

ショックアブソーバ本体M36サイズ用ストッパーナット。 【特長】 ・ワークの正...

詳細情報を確認する

  • 本体/関連部品:
    関連部品
  • 本体材質:
    スチール
  • 全長 L(mm):
    45
  • ダンパー外形ネジ径(mm):
    M36
  • ダンパーストローク(mm):
    25

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オプショナルパーツ(ストッパーナット) OP-020M36 外形図

注) 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意ください。

規格表

型式製品質量 g
OP-020M36291
  • ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、ナットでしっかりと固定してください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-020M36

10

1個

3,297( 3,627円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショックアブソーバ本体M36サイズ用ストッパーナット。
【特長】
・ワークの正確な位置決めを可能にする。また、ショックアブソーバの損傷を防ぐ。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定する。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして、及びショックアブソーバの損傷防止に使用が可能。

カタログ

 

OP-020M36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020M36の型番OP-020M36のページです。
型番OP-020M36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパーナット OP-020M36

ストッパーナット OP-020M36

    ストッパーナット OP-020GB

    ストッパーナット OP-020GB

      ストッパーナット OP-020TB

      ストッパーナット OP-020TB

        ストッパーナット OP-020UB

        ストッパーナット OP-020UB

          ストッパーナット OP-020RB

          ストッパーナット OP-020RB

            ストッパーナット OP-020LB

            ストッパーナット OP-020LB

              ストッパーナット OP-020KB

              ストッパーナット OP-020KB

                ストッパーナット OP-020SB

                ストッパーナット OP-020SB

                  ストッパーナット OP-020HB

                  ストッパーナット OP-020HB

                    ストッパーナット OP-020F

                    ストッパーナット OP-020F

                      ストッパーナット OP-020EB

                      ストッパーナット OP-020EB

                        ストッパーナット OP-020M42

                        ストッパーナット OP-020M42

                          ウレタンキャップ OP-090M42A

                          ウレタンキャップ OP-090M42A

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 3,297円 648円 2,289円 2,889円 258円 2,297円 258円 258円 258円 848円 588円 5,797円 1,389円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            本体/関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール エラストマー
                            全長 L(mm) 45 - - - - 50 - 15 - 55 - 59 24.5
                            ダンパー外形ネジ径(mm) M36 M25 M30 M36 M14 M25 M12 M8 M16 M27 M20 M42 M42
                            ダンパーストローク(mm) 25 30 35 50 - 40 10 - 12 25 - - -

                            ストッパーナット OP-020M36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
                            A
                            機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

                            ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました