(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FWシリーズ(M12〜M25)

FWシリーズ(M12〜M25)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,997円 ~ 13,899円
税込価格
7,697円 ~ 15,289円

往復運動の可動部に取付が可能なシリンダー両端にピストンロッドを配置した構造のシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    スチール
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.3
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    2.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス構造:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

製品仕様

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
FW-1212L-C124.9(0.5)39(39)0.3~11,078(110)60
FW-1616M-S1613.7(1.4)30(30)0.3~22,646(270)
FW-1616M-C
FW-2025M-S2539.2(4.0)87(87)4,900(500)
FW-2025M-C
FW-2530M-S3062.7(6.4)140(140)6,370(650)
FW-2530M-C
型番毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
製品質量
g
オリフィス方式使用オイル
FW-1212L-C41(4.2)7.8(0.8)以下-5~+7064多孔式シリコーンオイル
FW-1616M-S235(24)17.6(1.8)以下130
FW-1616M-C142
FW-2025M-S343(35)24.5(2.5)以下234
FW-2025M-C271
FW-2530M-S490(50)29.4(3.0)以下460
FW-2530M-C527
  • 注)キャップ無しの場合はS、キャップ付きの場合はCを記入の上ご手配ください。

型番記号の表示方法

表示方法

規格表

型番ABCDEφFGφHIJKL
FW-1212L-CM12×1.0121309053.588216.2414
FW-1616M-SM16×1.516134102-5--621.9619
FW-1616M-C1641513.56
FW-2025M-SM20×1.525170120-6--627.7824
FW-2025M-C20417186
FW-2530M-SM25×1.530205145-8--6371032
FW-2530M-C24118226

使用例

FWシリーズ(M12~M25) 使用例01

商品特長詳細

両方向からの衝撃を吸収できる固定式ソフトアブソーバになります。
但し、両方向から同時に衝撃をうけることはできないのでご注意ください。
又、二本以上の同製品による並列使用が可能です。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
FA-1212Cシリーズ 注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。
    外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
取付ナット締付トルク値外での取付禁止
  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは下記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。
FA-1212Cシリーズ 注意禁止事項2

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
※一部例外あり。

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。

製造改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020**-*と併用にてご使用ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク(mm)
最大吸収エネルギ(J)
外形ねじ径
最大衝突速度(m/s)
最大等価質量(kgf)
最大抗力値(N)
ピストンロッド復帰力(N)
外径(φ)
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
全長(mm)
キャップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
12
4.9
M12
1
39
1078
7.8
12
41
130
あり
10

1個

6,997( 7,697円 )

9日目

16
16
13.7
M16
2
30
2646
17.6
16
235
164
あり
-

1個

8,897( 9,787円 )

9日目

16
16
13.7
M16
2
30
2646
17.6
16
235
134
なし
10

1個

7,997( 8,797円 )

9日目

20
25
39.2
M20
2
87
4900
24.5
20
343
204
あり
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
30
62.7
M25
2
140
6370
29.4
25
490
241
あり
10

1個

13,899( 15,289円 )

9日目

25
30
62.7
M25
2
140
6370
29.4
25
490
205
なし
10

1個

12,899( 14,189円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

往復運動の可動部に取付が可能なシリンダー両端にピストンロッドを配置した構造のショックアブソーバです。
【特長】
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのソフトアブソーバーです。
・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。
・ロッドレスシリンダー等のスライダー部に取り付けることで左右両端部のショックアブソーバは不要です。
・省スペースに最適です。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望めます。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FWシリーズ(M12〜M25)

FWシリーズ(M12〜M25)

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ(M20〜M25)

      FPD-1012シリーズ

      FPD-1012シリーズ

        FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

        FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

          FKシリーズ(M27〜M36)

          FKシリーズ(M27〜M36)

            FKシリーズ(M4〜M16)

            FKシリーズ(M4〜M16)

              引き出し用ダンパー GDSR144-R

              引き出し用ダンパー GDSR144-R

                固定型 大型シリーズ

                固定型 大型シリーズ

                  FVシリーズ ショートストロークタイプ

                  FVシリーズ ショートストロークタイプ

                    FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                    FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                      油圧スタビライザー

                      油圧スタビライザー

                        リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                        リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                          固定タイプショックアブソーバACシリーズ

                          固定タイプショックアブソーバACシリーズ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 エニダイン 不二ラテックス 不二ラテックス CHELIC(チェリック) コガネイ NINGBO CCTSA
                            通常価格 6,997円 4,789円 338円 678円 6,497円 2,989円 1,897円 32,247円 4,997円 1,997円 14,387円 3,928円 1,406円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 調整式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ なし なし メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ メートルねじ
                            材質 スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール - 樹脂 スチール スチール アルミニウム スチール - スチール
                            最小衝突速度(m/s) 0.3 0.3 - - 0.3 0.3 - - 0.3 0.5 - - -
                            最大使用サイクル(cycle/min) 60 - - - - - - - 60 - - - -

                            FWシリーズ(M12〜M25)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械の部品として
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            現状機械にメーカーの部品が付いておりましたので、ミスミで値段を比べてこの商品を購入しました。機械の交換部品として類似品を選定しています。交換作業も問題なく行えて、交換後も以前と同じように使用できています。ただ、納期が1~2日ではなく遅いのが気になりました。改善されると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました