(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FSシリーズ

FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,997円 ~ 6,597円
税込価格
6,597円 ~ 7,257円

全長を短くし取り付けスペースの少ない場所でも取り付けが可能な調整式ショックアブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ストローク(mm):
    6
  • 材質:
    スチール
  • 最大衝突速度(m/s):
    1
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.3
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    2.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス構造:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 全長(mm):
    55
  • キャップ:
    なし

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
FS-2006L-S67.8(0.8)60(60)0.3~13,920(400)60
FS-2506L-S611.7(1.2)90(90)0.3~15,880(600)60
FS-2706L-S615.6(1.6)120(120)0.3~17,840(800)60
型番毎分最大吸収エネルギー
J/min(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
製品質量
g
オリフィス方式使用オイル
FS-2006L-S200(20.4)16.7(1.7)以下-5~+70114単孔式シリコーンオイル
FS-2506L-S300(30.6)19.6(2.0)以下-5~+70210
FS-2706L-S350(35.7)22.6(2.3)以下-5~+70221

型番記号の表示方法

型式記号の表示方法

規格表

型番ABCDEFφGHlJ
FS-2006L-SM20×1.565549436627.7824
FS-2506L-SM25×1.5655494368371032
FS-2706L-SM27×1.5655494368371032

使用例

FSシリーズ 使用例1

調整方法

  • ご使用に際しては本体底部の調整軸をマイナスドライバーで回転させて調整の上ご使用ください。
  • 調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。

商品特長詳細

  • 既存のショックアブソーバと比べ、外径サイズに対する全長及びストロークの短い調整式ショックアブソーバになります。
  • 特性オリフィス面積はアナログ変化する為、特性の微調整が可能です。
FVシリーズ [ショートストロークタイプ]

FVシリーズ [ショートストロークタイプ]

ストロークを短くすることにより、コンパクトで省スペースでの取り付けに適した特性固定式のダンパー。

FKシリーズ 小型(M4~M16)

FKシリーズ 小型(M4~M16)

多孔オリフィス構造でなめらかな吸収特性の固定式ショックアブソーバ。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
FSシリーズ 注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。
    外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
取付ナット締付トルク値外での取付禁止
  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは右記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。
ねじ外径
(mm)
M12×1
M12×1.75
ナット締付トルク
(N・m)
7.8

※FA-1212シリーズの締付トルクは1.5N・m 但し、φ14.6部に突き当てて固定する場合は、締付トルク1N・mにて締め付けてください。

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
※一部例外あり。

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
    ※但し、FA-1212は-20~+50℃になります。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。

製造改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
最大吸収エネルギ(J)
外形ねじ径
最大等価質量(kgf)
最大抗力値(N)
ピストンロッド復帰力(N)
外径(φ)
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
7.8
M20
60
3920
16.7
20
200
10

1個

5,997( 6,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
11.7
M25
90
5880
19.6
25
300
10

1個

6,497( 7,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
15.6
M27
120
7840
22.6
27
350
10

1個

6,597( 7,257円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長を短くし取り付けスペースの少ない場所でも取り付けが可能な調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・吸収特性を可変でき使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・取付ネジサイズはM20~M27までの3種類あり、ストロークはすべて6mm。
・コンパクトな設計なので容易に取付けることが可能。
【用途】
・精密機器、各種装置、成形機、重電設備等の衝突終端部の衝撃吸収に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FSシリーズ

FSシリーズ

    FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

    FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

      FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

      FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

        外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

        外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

          FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

          FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

            FA-0806シリーズ

            FA-0806シリーズ

              FA-2016Eシリーズ

              FA-2016Eシリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ

                  FA-3625Aシリーズ

                  FA-3625Aシリーズ

                    FLシリーズ(M12〜M16)

                    FLシリーズ(M12〜M16)

                      FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                      FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                        補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                        補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                          FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

                          FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス TAIYO(太陽鉄工) 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ 不二ラテックス
                            通常価格 5,997円 3,997円 4,297円 13,899円 14,899円 4,997円 5,397円 10,244円 9,997円 4,297円 17,899円 11,931円 9,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ストローク(mm) 6 - - 35 50 6 16 10 25 - - - 40
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール 黄銅 スチール
                            最大衝突速度(m/s) 1 - 2 - - 2 - 2 - 3 3 1.5 -

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました