(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
807円 ~ 5,610円  特別価格 
税込価格
888円 ~ 6,171円  特別価格 

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2042
  • チェーンピッチ:(P)25.4mm
  • ローラリンク内幅:(W)7.95mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 歯幅:(T)7.2mm

     

規格表

型番作用歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状歯部重量
kg
下穴最小最大
2042B7
8
9
10
11
68
77
85
93
102
58.54
66.37
74.26
82.20
90.16
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
22
28
32
42
42
★40
★48
52
63
63
25
25
25
25
25
削出仕様【材質】
機械構造用炭素鋼
0.26
0.37
0.47
0.70
0.77
12
13
14
15
108
118
127
135
98.14
106.14
114.15
122.17
15
16
16
20
16
17
17
21
42
42
42
45
63
63
63
68
25
25
25
28
0.84
0.97
1.07
1.26
16
17
18
19
20
143
151
159
167
176
130.20
138.23
146.27
154.32
162.37
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
45
45
45
45
45
68
68
68
68
68
28
28
28
28
28
1.30
1.35
1.45
1.60
1.80
21
22
23
24
25
183
192
200
208
216
170.42
178.48
186.54
194.60
202.66
20
26
26
26
26
21
27
27
27
27
48
48
48
48
48
73
73
73
73
73
32
32
32
32
32
1.91
2.03
2.15
2.28
2.42
26
28
30
32
224
241
257
273
210.72
226.86
243.00
259.14
26
26
26
26
27
27
27
27
48
48
48
55
73
73
73
83
32
32
32
32
2.56
2.87
3.19
4.04
 

※BDに★印付のスプロケットはボス外径に溝があります。

歯数SGD
7635
843
 

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最大軸穴径(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
14
22
15

1個

993( 1,092円 )

6日目

8
14
28
15

1個

943( 1,037円 )

6日目

9
14
32
15

1個

811( 892円 )

6日目

10
15
42
16

1個

807( 888円 )

5日目

11
15
42
16

1個

928円

556

( 612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
15
42
16

1個

1,137( 1,251円 )

6日目

14
16
42
17

1個

1,496( 1,646円 )

6日目

15
20
45
21

1個

1,744( 1,918円 )

6日目

16
20
45
21

1個

2,000( 2,200円 )

6日目

17
20
45
21

1個

2,359( 2,595円 )

6日目

18
20
45
21

1個

2,377( 2,615円 )

6日目

19
20
45
21

1個

2,947( 3,242円 )

6日目

20
20
45
21

1個

2,394( 2,633円 )

6日目

21
20
48
21

1個

3,024( 3,326円 )

6日目

22
26
48
27

1個

3,410( 3,751円 )

6日目

23
26
48
27

1個

3,536( 3,890円 )

6日目

24
26
48
27

1個

3,834( 4,217円 )

6日目

25
26
48
27

1個

3,904( 4,294円 )

6日目

26
26
48
27

1個

4,036( 4,440円 )

6日目

28
26
48
27

1個

4,792( 5,271円 )

6日目

30
26
48
27

1個

4,846( 5,331円 )

6日目

32
26
55
27

1個

5,610( 6,171円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

      SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

        ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

        ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

          FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

          FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

              標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      ステンレススプロケット25B形

                      ステンレススプロケット25B形

                        標準スプロケット40B形

                        標準スプロケット40B形

                          ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          ステンレススプロケット35B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 807円 4,136円 7,232円 14,616円 2,542円 1,906円 3,220円 13,551円 5,480円 6,270円 1,297円 374円 4,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2042 C2042 80 80 C2052 C2042 C2042 C2062H 50 C2052 25 40 35
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス

                            標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました