(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト XH

タイミングベルト XH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,204円 ~ 46,083円
税込価格
18,924円 ~ 50,691円

JIS、ISO規格に準じた標準仕様のタイミングベルト。【特長】・豊富な歯形、サ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ベルト幅公差

■スーパートルクのベルト幅公差

ベルト幅(mm)ベルト呼び幅ベルト長さ[上段 呼び長さ、下段 長さ(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1,676.40
661~1,700
1,676.41~4,318.00
3.4~11.4025、031、037-0.6~+0.3-0.6~+0.3-0.6~+0.3
11.5~38.1050、075、100、150±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0-1.3~+1.0
50.9~76.2300-1.6~+1.3±1.6-2.0~+1.6

■台形歯形のベルト幅公差

XH形の幅公差は±3.8mm

選定手順・ポイント

設計手順

タイミングベルト XH 選定手順1
タイミングベルト XH 選定手順2
タイミングベルト XH 選定手順3
タイミングベルト XH 選定手順4
タイミングベルト XH 選定手順5
タイミングベルト XH 選定手順6
タイミングベルト XH 選定手順7

XH基準伝動容量表

単位:kW

<表33-1>ベルト幅25.4mmあたり

タイミングベルト XH 選定手順8

XH許容トルク表

単位:N・m

<表33-2>ベルト幅25.4mmあたり

タイミングベルト XH 選定手順9

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト幅(inch)
ベルト周長(mm)
ベルト周長(inch)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76.2
3
3200
126
144
10

1個

46,083( 50,691円 )

5日目

50.8
2
1178
46
53
10

1個

17,204( 18,924円 )

5日目

76.2
3
1178
46
53
10

1個

25,293( 27,822円 )

5日目

50.8
2
1422
56
64
10

1個

19,519( 21,471円 )

5日目

76.2
3
1956
77
88
10

1個

34,384( 37,822円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS、ISO規格に準じた標準仕様のタイミングベルト。
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高効率で高速伝動が可能。
・チェーン・ギヤに比べ低騒音。
・軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計が可能。
・標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲内で使用でき、導電性能が可能。
【用途】
・製材機、切削機械、カッター、ミキサー、ポンプ、溶接機、遠心分離機、ボール盤、振動ミル、旋盤等。
・毛織機、製紙機、繊維機械に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト XH

タイミングベルト XH

    タイミングベルト L

    タイミングベルト L

      タイミングベルト H

      タイミングベルト H

        標準ベルト S5M

        標準ベルト S5M

          標準ベルト S3M

          標準ベルト S3M

            タイミングベルト MXL

            タイミングベルト MXL

              標準ベルト S14M

              標準ベルト S14M

                タイミングベルト T5

                タイミングベルト T5

                  タイミングベルト T10

                  タイミングベルト T10

                    標準ベルト S8M

                    標準ベルト S8M

                      タイミングベルト T80

                      タイミングベルト T80

                        タイミングベルトガイド

                        タイミングベルトガイド

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 17,204円 1,190円 2,644円 1,104円 340円 200円 15,347円 397円 1,789円 2,012円 231円 - 902円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 クローズエンド
                            歯形(ベルト形) XH L H S5M S3M MXL S14M T5 T10 S8M T80 - 2GT
                            ベルト材質 ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト - ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー スチールコード スチールコード グラスファイバー アラミド - グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) - 標準(片面)

                            タイミングベルト XHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命がもっとも長いベルトはどれでしょうか?
                            A
                            使用条件により異なります。設計検討によりベルトを選定してください。
                            Q ベルトの張力管理はどのようにしたらいいでしょうか?
                            A
                            ベルト取付け張力は運転後数時間でプーリのなじみにより若干低下するため、取付け後10回ほど回転させてなじませた後、規定の張力で張ってください。その後の張りなおしは不要です。
                            張り直しをすると、噛み合いが悪くなり寿命が短くなる場合がございます。
                            Q ベルトマークが読み取れず、サイズ特定が不可能な場合はどうしたらいいでしょうか?
                            A
                            寸法、歯ピッチ、周長からサイズを求めることは可能です。 ただし、特殊仕様については特定不可能なため、使用条件を確認し、ベルト選定を行ったほうがよいです。
                            ※他社品とは互換性が無い場合もあるため、設計検討を行ったうえでベルトを選定してください。
                            Q 騒音低減方法について教えていただけますでしょうか?
                            A
                            一般的な騒音低減方法として、台形歯形から円弧歯形に変更してください。
                            またベルト幅を細くして複数本掛けにしてください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました