(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タイミングベルト L
  • 数量スライド割引

タイミングベルト L (レビュー)

通常価格(税別)
1,190円 ~ 14,899円
税込価格
1,309円 ~ 16,389円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
三ツ星ベルト標準仕様のL歯形タイミングベルトです。
チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。

【材質】
・ゴム
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
・ウレタン
ベルト:ポリウレタン、心線:スチールコード、ポリエステル、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】
・ゴム:-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
L050(12.7mm)、L075(19.1mm)、L100(25.4mm)、L150(38.1mm)
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

タイミングベルト Lのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    一般伝導用ベルト
    評価 5.0満足度:5.02023/01/07
    従来のL型ベルトに準じて使用できます。古い機械に使っているものに歯形が合い、過不足なく使用できます。ベルト幅や長さも種類が豊富で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リピート製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/06/22
    当社で製作している機械製品に使用しています。製品としては一つのモーターで2つのシャフトを回す物で、モーターに取り付けたシャフトにこの商品を取り付け、タイミングベルトを介して2つ目のシャフトを回しています。リピート製品なので特に問題もなく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02021/09/15
    顧客から設計を含めて製作を依頼されている、製品に使用しています。製品の仕様に合ったピッチの商品といった事からこの商品を選定しました。他の型番の商品も使ったことはありますが、普通に使えました。ミスミですと構成品がそろうので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製作機械の部品
    評価 5.0満足度:5.02020/10/23
    普段ベルト類は商社さんを通して購入していますが、どうしても急ぎで必要なときにはミスミさんを頼っています。納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備品のモーターとの連結に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/07/31
    設備品のモーターとの連結に使用しています。以前は、ゴム製のものを利用しており切れやすかったため、こちらの商品に変更しました。消耗品なので大量に購入した際の短納期対応や、ボリュームディスカウントがもう少し考慮頂けると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト L

タイミングベルト L

    タイミングベルト XH

    タイミングベルト XH

      タイミングベルト XL

      タイミングベルト XL

        タイミングベルト H

        タイミングベルト H

          タイミングベルト MXL

          タイミングベルト MXL

            標準ベルト S2M

            標準ベルト S2M

              標準ベルト S3M

              標準ベルト S3M

                タイミングベルト T10

                タイミングベルト T10

                  標準ベルト S5M

                  標準ベルト S5M

                    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                      標準ベルト S8M

                      標準ベルト S8M

                        シンクロベルト XH形(ゴム)

                        シンクロベルト XH形(ゴム)

                          シンクロベルト XXH形(ゴム)

                          シンクロベルト XXH形(ゴム)

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト バンドー化学 バンドー化学
                            通常価格 1,190円 17,204円 398円 2,644円 200円 247円 340円 1,789円 1,104円 1,436円 2,012円 17,490円 70,259円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目~  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) L XH XL H MXL S2M S3M T10 S5M EV5GT S8M XH XXH
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)
                            ベルト形種類 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 台形歯形メトリックタイプ 丸歯形スーパートルク 円弧歯形EVベルト 丸歯形スーパートルク 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ
                            伝動トルク 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 高トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 - 高トルク伝動 高トルク伝動 高トルク伝動

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。