三ツ星ベルト標準仕様のS5Mタイミングベルトです。コンピューター・OA機器等で...
ベルト歯型(スーパートルク S5M)
標準べルトサイズ
スーパートルク(G・U) タイミングベルト
スムーズなかみ合いの丸歯形で標準仕様のゴム、ウレタンのタイミングベルト。
豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
ベルト幅とプーリ幅の関係
ベルト形 | ベルト幅 | プーリ歯幅(mm) | ||
---|---|---|---|---|
呼称 | 幅(mm) | フランジ付 | フランジ無し | |
S5M | 100 | 10 | 11 | 16 |
150 | 15 | 17 | 22 | |
250 | 25 | 27 | 32 |
台形歯形のベルト幅公差
ベルト幅(mm) | ベルト 呼び幅 | ベルト長さ[上段 呼び長さ、下段 長さ(mm)] | ||
---|---|---|---|---|
36~330 91.44~838.20 | 331~660 838.21~1676.40 | 661~1700 1676.41~4318.00 | ||
3.4~11.4 | 025,031 037 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
11.5~38.1 | 050,075 100,150 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
38.2~50.8 | 200 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
50.9~76.2 | 300 | +1.3 -1.6 | ±1.6 | +1.6 -2.0 |
スーパートルクのベルト幅公差
ベルト幅(mm) | ベルト長さ(mm) | |||
---|---|---|---|---|
351以下 | 351をこえ 840以下 | 840をこえ 1680以下 | 1680を こえるもの | |
3以下 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 |
3をこえ 10以下 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
10をこえ 40以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
40をこえ 50以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
50をこえ 75以下 | +1.0 -1.3 | +1.0 -1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 |
75をこえ 100以下 | ±1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 | ±1.6 |
100を こえるもの | +1.3 -1.6 | ±2.0 | +2.0 -2.3 | +2.0 -2.6 |
Gタイプ/GBタイプ
※GB(ベアバック)タイプ:ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
構造上の特長と適用条件
タイミングベルト体系表
S5M基準伝動容量表
S5M許容トルク表
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S5M 225 | 45 | 225 |
S5M 255 | 51 | 255 |
S5M 260 | 52 | 260 |
S5M 295 | 59 | 295 |
S5M 300 | 60 | 300 |
S5M 305 | 61 | 305 |
S5M 320 | 64 | 320 |
S5M 325 | 65 | 325 |
S5M 340 | 68 | 340 |
S5M 350 | 70 | 350 |
S5M 360 | 72 | 360 |
S5M 370 | 74 | 370 |
S5M 375 | 75 | 375 |
S5M 380 | 76 | 380 |
S5M 390 | 78 | 390 |
S5M 395 | 79 | 395 |
(D)S5M 400 | 80 | 400 |
(D)S5M 410 | 82 | 410 |
(D)S5M 415 | 83 | 415 |
(D)S5M 425 | 85 | 425 |
(D)S5M 435 | 87 | 435 |
(D)S5M 440 | 88 | 440 |
(D)S5M 450 | 90 | 450 |
(D)S5M 460 | 92 | 460 |
(D)S5M 470 | 94 | 470 |
(D)S5M 475 | 95 | 475 |
(D)S5M 490 | 98 | 490 |
(D)S5M 500 | 100 | 500 |
(D)S5M 520 | 104 | 520 |
(D)S5M 525 | 105 | 525 |
(D)S5M 530 | 106 | 530 |
(D)S5M 545 | 109 | 545 |
(D)S5M 550 | 110 | 550 |
(D)S5M 560 | 112 | 560 |
(D)S5M 575 | 115 | 575 |
(D)S5M 590 | 118 | 590 |
(D)S5M 595 | 119 | 595 |
(D)S5M 600 | 120 | 600 |
(D)S5M 615 | 123 | 615 |
(D)S5M 625 | 125 | 625 |
(D)S5M 640 | 128 | 640 |
(D)S5M 650 | 130 | 650 |
(D)S5M 665 | 133 | 665 |
(D)S5M 670 | 134 | 670 |
(D)S5M 675 | 135 | 675 |
(D)S5M 690 | 138 | 690 |
(D)S5M 695 | 139 | 695 |
(D)S5M 700 | 140 | 700 |
(D)S5M 710 | 142 | 710 |
(D)S5M 720 | 144 | 720 |
(D)S5M 725 | 145 | 725 |
(D)S5M 730 | 146 | 730 |
(D)S5M 740 | 148 | 740 |
(D)S5M 750 | 150 | 750 |
(D)S5M 765 | 153 | 765 |
(D)S5M 780 | 156 | 780 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
(D)S5M 800 | 160 | 800 |
(D)S5M 810 | 162 | 810 |
(D)S5M 830 | 166 | 830 |
(D)S5M 845 | 169 | 845 |
(D)S5M 850 | 170 | 850 |
(D)S5M 870 | 174 | 870 |
(D)S5M 890 | 178 | 890 |
(D)S5M 900 | 180 | 900 |
(D)S5M 930 | 186 | 930 |
(D)S5M 950 | 190 | 950 |
(D)S5M 965 | 193 | 965 |
(D)S5M 975 | 195 | 975 |
(D)S5M 980 | 196 | 980 |
(D)S5M 1000 | 200 | 1,000 |
(D)S5M 1025 | 205 | 1,025 |
(D)S5M 1050 | 210 | 1,050 |
(D)S5M 1055 | 211 | 1,055 |
(D)S5M 1085 | 217 | 1,085 |
(D)S5M 1090 | 218 | 1,090 |
(D)S5M 1100 | 220 | 1,100 |
(D)S5M 1105 | 221 | 1,105 |
(D)S5M 1115 | 223 | 1,115 |
(D)S5M 1120 | 224 | 1,120 |
(D)S5M 1125 | 225 | 1,125 |
(D)S5M 1135 | 227 | 1,135 |
(D)S5M 1145 | 229 | 1,145 |
(D)S5M 1160 | 232 | 1,160 |
(D)S5M 1165 | 233 | 1,165 |
(D)S5M 1195 | 239 | 1,195 |
(D)S5M 1200 | 240 | 1,200 |
(D)S5M 1225 | 245 | 1,225 |
(D)S5M 1250 | 250 | 1,250 |
(D)S5M 1270 | 254 | 1,270 |
S5M 1290 | 258 | 1,290 |
S5M 1295 | 259 | 1,295 |
(D)S5M 1350 | 270 | 1,350 |
(D)S5M 1420 | 284 | 1,420 |
(D)S5M 1475 | 295 | 1,475 |
(D)S5M 1500 | 300 | 1,500 |
S5M 1505 | 301 | 1,505 |
(D)S5M 1530 | 306 | 1,530 |
(D)S5M 1595 | 319 | 1,595 |
(D)S5M 1605 | 321 | 1,605 |
S5M 1615 | 323 | 1,615 |
(D)S5M 1680 | 336 | 1,680 |
(D)S5M 1690 | 338 | 1,690 |
(D)S5M 1715 | 343 | 1,715 |
(D)S5M 1800 | 360 | 1,800 |
(D)S5M 1945 | 389 | 1,945 |
(D)S5M 2000 | 400 | 2,000 |
(D)S5M 2145 | 429 | 2,145 |
(D)S5M 2255 | 451 | 2,255 |
S5M 2480 | 496 | 2,480 |
(D)S5M 2525 | 505 | 2,525 |
(D)S5M 2980 | 596 | 2,980 |
(D)S5M 3090 | 618 | 3,090 |
1. 機械の電源を切る
2. 同一平面内の確認
X寸法ができる限り0(ゼロ)になるように調整してください。ブーリ側面にストレートエッジをあてて一対のブーリが同一平面内にあることを確認してください。
3. 軸間距離を縮める
スライドベース等のボルトをゆるめ、ベルトが無理なくかかるまで軸間距離を縮めてください。
4. ベルトにテンションを与える
ベルトの歯をブーリの歯溝にあわせゆっくりとスライドベース等を引張ってベルトにテンションを与えてください。無張力時にはベルトが少し短いため、歯数の多いブーリでは、ベルトとブーリが完全にかみ合っていない場合がありますのでゆっくりと引っ張ってベルトとブーリのかみ合い不良部分がないようにしてください。
5. ベルトを所定の張力まで引っ張る
ベルトのスパン(ベルトがブーリにかかっていない部分)の中央を一定量(スパン長さの16/1000)押し込んだ時のたわみ荷重を上記式より求めた値になるようにベルトを張って下さい。
6. アライメントの再調整
ベルトを張った状態でもう一度ストレートエッジを用いてアライメントの確認し、狂いがあればベルトをはずして再度調整してください。
特に片側軸受けの場合は、運転中に軸がたわみ、軸受けの反対側にベルトがよる場合があります。この場合は、あらかじめ軸の平行度をたわみ分だけ修正してください。
7. スライドベース等が動かないようにしっかりと固定
8. かみ合い確認
1. テンションプーリの使用条件
テンションプーリは下記のような機能上やむをえない場合のみに使用ください。
・軸間固定で使用する場合
軸間距離による張力の調整ができない場合にはテンションプーリを追加して張力調整を行ってください。
・回転比が大きく、小プーリのかみ合い歯数を増やしたいとき
回転比が大きい場合など、小プーリのかみ合い歯数が小さくなってしまう場合にはテンションプーリを追加してかみ合い歯数を増やしてください。
2. テンションプーリの取付け
テンションプーリのアライメントの調整は正確に行ってください。又、走行中のゆるみ側に取り付けてください。
・内側テンションプーリ
内側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径以上をご使用ください。
・外側テンションプーリ
外側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径の2割増し以上をご使用ください。
歯ゴム/歯先/歯布(補強布)/歯底面/歯面/心線
歯布が摩耗して、ゴムや心線が露出しているとき/硬度上昇等により、ベルトの背ゴムに亀裂が発生しているとき/ベルトの歯元にクラシックが発生しているとき/ベルト側面が摩耗により破損しているとき/歯かけ/背部の摩耗/心線の切断
ベルトを数分間試運転して下記の項目についてご確認ください。もし下記のような現象が発生した場合は対策を実施してください。
運転中は絶対にプーリ、ベルトには手や体を近づけないでください。又、点検等は必ずベルトが完全に停止したことを確認して、電源を切ってから実施してください。
ベルトの日常点検につきましては下記の項目に注意して実施してください。
以上、点検時にチェックをしてください。
Loading...
三ツ星ベルト標準仕様のS5Mタイミングベルトです。
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
【材質】
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】
・ゴム:-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
100S5M(10mm)、150S5M(15mm)、250S5M(25mm)
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。
Loading...
三ツ星ベルト
タイミングプーリ S5Mタイプ
S5M歯形の三ツ星ベルト標準プーリです。本商品と組み合わせてご利用頂けます。
三ツ星ベルトブランドプーリをミスミが軸穴加工・表面処理するラインナップもございます(最短3日目発送)。軸穴完成品を手間なく型番で購入できますので、是非ご希望の仕様があるかご覧ください。
三ツ星ベルト
スタークイック S5M0100
三ツ星ベルト軸穴加工プーリ、スタークイックシリーズS5M歯形です。本商品と組み合わせてお使い頂けます。最短4日目出荷。
三ツ星ベルト
スタークイック S5M0150
三ツ星ベルト軸穴加工プーリ、スタークイックシリーズS5M歯形です。本商品と組み合わせてお使い頂けます。最短4日目出荷。
100S5M300Gで型番確定
標準ベルト S5Mの型番100S5M300Gのページです。
型番100S5M300Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
100S5M1055G |
100S5M1085G |
100S5M1090G |
100S5M305G |
100S5M3090G |
100S5M320G |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ベルト幅 (mm) | ベルト周長 (mm) | 歯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,201円 ( 2,421円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 10 | 1055 | 211 | |
2,124円 ( 2,336円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 1085 | 217 | |
1,997円 ( 2,197円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 10 | 10 | 1090 | 218 | |
1,159円 ( 1,275円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 305 | 61 | |
3,397円 ( 3,737円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 10 | 3090 | 618 | |
1,316円 ( 1,448円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 320 | 64 |