(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タイミングベルト TB-XL

タイミングベルト TB-XL (レビュー)

通常価格(税別)
1円 ~ 1,588円
税込価格
1円 ~ 1,747円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
チェーン伝動とくらべ、軽量・高速回転が可能。給油不要、低騒音でクリーンな伝動。

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

タイミングベルト TB-XLのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備にて機械要素部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/12/16
    自社内生産設備品の駆動部位にて機械要素部品として使用しています。長年の利用実績により性能、使い勝手が良好であることを既知しているため経年劣化品のリプレースや類似用途発生の際には、この商品を優先的に採用しています。(安心、安全を考慮)相応の満足感を得られている商品として当面は継続購入していく予定です。(今後の新商品やVer.アップ、廃盤等で再検討)現行片山チェーンの類似品をタイプ毎に使い分けしていますが、メーカー事情(納期他)で廃盤になる物もありますので、この商品の様に末永く利用したい物に関してはなるべく回避頂きたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト TB-XL

タイミングベルト TB-XL

    タイミングベルト TB-MXL

    タイミングベルト TB-MXL

      タイミングベルト TB-L

      タイミングベルト TB-L

        タイミングベルト TB-H

        タイミングベルト TB-H

          パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

            標準ベルト S5M

            標準ベルト S5M

              タイミングベルト XH

              タイミングベルト XH

                標準ベルト S3M

                標準ベルト S3M

                  標準ベルト S2M

                  標準ベルト S2M

                    長尺タイミングベルト

                    長尺タイミングベルト

                      ウルトラPXベルト UP3M形

                      ウルトラPXベルト UP3M形

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                          パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                          パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 1円 1円 1円 1円 831円 1,104円 17,204円 340円 247円 - 568円 902円 2,182円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) XL MXL L H XL S5M XH S3M S2M S5M UP3M 2GT EV8YU
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)
                            ベルト形種類 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ - 丸歯形スーパートルク 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 円弧歯形ウルトラPXベルト 円弧歯形GTベルト 円弧歯形EVベルト
                            伝動トルク 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 - 高トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 高トルク伝動 - 高トルク伝動 高トルク伝動 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。