(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト TB-L

タイミングベルト TB-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1円
税込価格
1円

チェーン伝動とくらべ、軽量・高速回転が可能。給油不要、低騒音でクリーンな伝動。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

材質

  • TB=ゴム
  • TBU=ポリウレタン

ベルト呼び幅

  • TB/TBU:050=(12.7mm)、075=(19.1mm)、100=(25.4mm)、150=(38.1mm)

規格表

タイミングベルト TB-L 規格表

選定サポート情報

型番表記例

タイミングベルト TB-L 選定サポート情報

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト幅(inch)
ベルト材質
心線材質
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
1
ポリウレタンベルト
スチールコード
876
92

1個

1( 1円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25.4
1
ポリウレタンベルト
スチールコード
1219
128

1個

1( 1円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーン伝動とくらべ、軽量・高速回転が可能。給油不要、低騒音でクリーンな伝動。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト TB-L

タイミングベルト TB-L

    タイミングベルト TB-H

    タイミングベルト TB-H

      タイミングベルト L

      タイミングベルト L

        タイミングベルト H

        タイミングベルト H

          標準ベルト S5M

          標準ベルト S5M

            標準ベルト S3M

            標準ベルト S3M

              タイミングベルト XH

              タイミングベルト XH

                標準ベルト S14M

                標準ベルト S14M

                  タイミングベルト T5

                  タイミングベルト T5

                    タイミングベルト T10

                    タイミングベルト T10

                      タイミングベルト MXL

                      タイミングベルト MXL

                        標準ベルト S8M

                        標準ベルト S8M

                          ベルトクランプ BDCP

                          ベルトクランプ BDCP

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン
                            通常価格 1円 1円 1,190円 2,644円 1,104円 340円 17,204円 15,347円 397円 1,789円 200円 2,012円 6,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具
                            歯形(ベルト形) L H L H S5M S3M XH S14M T5 T10 MXL S8M -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) -
                            ベルト形種類 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク -
                            伝動トルク 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 高トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 一般トルク伝動 高トルク伝動 -

                            タイミングベルト TB-Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備駆動部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            既存利用部品の交換でリピート購入しました。定期点検の際2~3年毎で劣化に応じ交換していますが、伝動性能、耐久性共に満足しており幅広く利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました