(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カレントトランス

カレントトランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,366円
税込単価
4,803円

【特長】・デジタル指示調節計のオプション部品、カレントトランスです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カレントトランス 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QN206A

1個

4,366( 4,803円 )

63日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・デジタル指示調節計のオプション部品、カレントトランスです。

カタログ

 

QN206Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カレントトランスの型番QN206Aのページです。
型番QN206Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カレントトランス

カレントトランス

    スマートローダ

    スマートローダ

      デジタル指示調節計 専用端子カバー

      デジタル指示調節計 専用端子カバー

        デジタル指示調節計 取り付け器具

        デジタル指示調節計 取り付け器具

          C15S用専用ソケット

          C15S用専用ソケット

            循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

            循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                  ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

                  ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

                    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

                    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

                      循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様 HRSHシリーズ

                      循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様 HRSHシリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                          循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷400V仕様 HRSHシリーズ

                          循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷400V仕様 HRSHシリーズ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 4,366円 35,289円 1,943円 1,269円 1,716円 1,200,451円 1,248,823円 1,119,979円 533,079円 604,286円 1,867,599円 1,084,968円 1,731,429円
                            通常出荷日 63日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   18日目~   3日目~   18日目~   5日目~   3日目~   18日目~   18日目  
                            種類 関連機器 関連機器 関連機器 - - - - - - - - - -
                            対応機種 5.8 - - - - - - - - - - - -

                            カレントトランスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました