(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ付コード

コネクタ付コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,624円 ~ 7,276円
税込価格
2,886円 ~ 8,004円

センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション...

詳細情報を確認する

  • 適合スイッチ:
    DC用

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ストレート(めす)

コネクタ付コード ストレート(めす)外形図

ストレート(おす)

コネクタ付コード ストレート(おす)外形図

アングル(めす)

コネクタ付コード アングル(めす)外形図

 

アングル(おす)

コネクタ付コード アングル(おす)

 

パネル取付用コネクタ PA5-4□V1K

コネクタ付コード パネル取付用コネクタ外形図

 

パネルカット寸法

コネクタ付コード パネルカット寸法

パネルの厚さ:1~5mm
推奨取付けピッチ:26mm(ソケットレンチ使用可)

製品仕様

コネクタ仕様注1

使用電圧/電流ACタイプ:AC5V-5mA以上 AC250V-3A
DCタイプ:DC5V-5mA以上 DC125V-3A以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,500V 1分間(コンタクト間およびコンタクト~コネクタハウジング間)
初期接触抵抗40mΩ以下
(おすコンタクト、めすコンタクトを組合せ3A通電時、コード半導体固有抵抗は除く)
コネクタ挿抜力0.4~4.0N(1コンタクト当たり)
コネクタ挿抜回数50回
コネクタ締付け強度0.8N・m以上注2
コード引き抜き強度100N以上
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間(NECA C 4508)
耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向3回(NECA C 4508)
保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65)
使用周囲温度-10~+70℃
使用周囲湿度95%RH以下
材質コンタクト:おす…黄銅(金めっき)、めす…リン青銅(金めっき)
コンタクトホルダ:ガラス入りポリエステル樹脂
ハウジング:ポリエステルエラストマ(パネル取付けコネクタハウジング:黄銅ニッケルめっき)
外ねじロックリング:黄銅オレンジ塗装(AC用)、黄銅ニッケルめっき(DC用)
カップリング:黄銅オレンジ塗装(AC用)、黄銅ニッケルめっき(DC用)
Oリング:NBR

注1:弊社製おすコネクタとめすコネクタの組合せ時のみ満足する。
注2:推奨トルクは0.4~0.6N・m。締付けが弱いとIP67保護の不十分やゆるみの原因となる。

製品仕様

型番PA5-4J
PA5-4I
□□□HKタイプPA5-4J
PA5-4I
□□□FKタイプ
外径φ6.0mmφ6.1mm
コード種類耐油性キャブタイヤコード耐油・耐振・フッ素ゴム
製不燃タイヤコード
導体0.5mm2(20/0.18)0.5mm2(100/0.08)
線心数4心4心
シース色灰色灰色

規格表

ケーブル
種類
コネクタ
形状
ケーブル
引出方向
ケーブル
径(mm)
ケーブル
心線数
ケーブル
心線断面積
(mm2
ケーブル
長さ(m)
型番
耐油キャブ
タイヤコード
おすストレートφ6.040.5
(20/0.18)
0.3PA5-4IBX03HK-E
0.5PA5-4IBX05HK-E
めすストレート2PA5-4ISX2HK-E
3PA5-4ISX3HK-E
5PA5-4ISX5HK-E
10PA5-4ISX10HK-E
アングル2PA5-4ILX2HK-E
5PA5-4ILX5HK-E
めす/おすストレート/
ストレート
2PA5-4ISB2HK-E
5PA5-4ISB5HK-E
10PA5-4ISB10HK-E
アングル/
アングル
2PA5-4ILN2HK-E
5PA5-4ILN5HK-E
ストレート/
アングル
2PA5-4ISN2HK-E
5PA5-4ISN5HK-E
アングル/
ストレート
2PA5-4ILB2HK-E
5PA5-4ILB5HK-E
耐油・耐振
フッ素ゴム製
不燃タイヤ
ゴムコード
めすストレートφ6.140.5
(100/0.08)
2PA5-4ISX2FK-E
3PA5-4ISX3FK-E
5PA5-4ISX5FK-E
めす/おすストレート/
ストレート
2PA5-4ISB2FK-E
3PA5-4ISB3FK-E
5PA5-4ISB5FK-E
-めすストレート-4AWG20
(0.5mm2
0.5PA5-4IV1K

電源:DC用

選定サポート情報

コネクタ付コード 選定時の組み合わせ関連画像

 

型番構成

コネクタ付コード 型番構成

 

型番内容
I基本形番PA5-PA5シリーズコネクタ付コード
II線心数44心
III電源JAC用(線心色: 茶白青黒)
IDC用(線心色: 茶白青黒)
IVコネク夕形状SXストレート(めす)
LXアングル(めす)
SBストレート(めす)-ストレート(おす)
SNストレート(めす)-アングル(おす)
LBアングル(めす)-ストレート(おす)
V1パネル取付けタイプ
Vコード長22m
33m
55m
1010m
VIコード種類HK-Eφ6.0耐油ビニル絶縁コード
FK-Eφ6.1耐油、耐振、フッ素ゴム製不燃タイヤコード

注意・禁止事項

(1)固定用カップリング、外ねじロックリングの締付け

  • 相手側ねじが樹脂の場合、締め始めの食いつきでねじ山を損傷することがあります。かん合時に軸心を合わせて奥まで押し込んでから締付けてください。
  • 締付けは、必ず手で十分締付けてください。
    0.4~0.6N・m
    工具などを使用すると破損の原因となります。
  • PA5-4□V1Kのロックリングによる固定は、手で十分に締付けてください。
  • 締付けが不充分ですと、IP67保護構造が保てなかったり、振動によるゆるみの原因となります。

(2)コネクタの挿抜

  • コネクタの挿抜は、必ず電源を切ってから行ってください。
  • コネクタを抜く際は、コードを引っ張らないでください。必ずコネクタ本体を持って抜いてください。
コネクタ付コード コネクタの挿抜

 

(3)アングルプラグの使用

  • 相手プラグのキー溝の位置によってアングルプラグの方向が一方的に規制されます。
    (LX、NX、SX、LB、LNの各タイプは、相手プラグのキー溝の位置を確認の上、ご使用ください)

(4)コード折り曲げ時の注意

  • 最小コード曲げ半径(R)
    コードの最小曲げ半径は、コード外径の3倍以上となっていますので、急な曲げをしないようご注意ください。また、コード引出し口より30mm以内では急に曲げないようにしてください。

(5)保護構造について

  • IP67は水密型(完全防水)ではありません。
  • 常時水没してのご使用はさけてください。
  • コネクタの接合後は、外力がいつもかかる状態でのご使用はさけてください。
  • 本体は樹脂一体成形品ですので、足場にしたり、重い物を載せないでください。

(6)交換時の注意

  • スイッチ交換やコード交換のためにコネクタをはずす時、コネクタ部やその周辺部の水分を十分ふきとってください。また、はずした後にコネクタ部を液体や粉体の中に浸けたり、落としたりしないようにしてください。
    万一、液体に浸った場合には、十分乾燥させた後に接続してください。
    粉体の中に落とした場合には、よく取り除いた後に接続してください。
    上記の処理をおこたると、ショートを起こしたり、接続できなくなることがありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
コード種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート【オス】-アングル【メス】
2
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

5,044( 5,548円 )

4日目

アングル【メス】
2
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

2,924( 3,216円 )

4日目

アングル【メス】
5
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

3,917( 4,309円 )

4日目

ストレート【メス】-ストレート【オス】
2
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

6,028( 6,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート【メス】-ストレート【オス】
5
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

6,173( 6,790円 )

24日目

ストレート【メス】-ストレート【オス】
10
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

7,276( 8,004円 )

24日目

ストレート【メス】-アングル【オス】
2
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

5,044( 5,548円 )

4日目

ストレート【メス】
2
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

3,095( 3,405円 )

4日目

ストレート【メス】
3
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

3,734( 4,107円 )

24日目

ストレート【メス】
5
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

3,433( 3,776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート【メス】
10
φ6.0耐油ビニルキャブタイヤコード

1個

4,407( 4,848円 )

4日目

ストレート【メス】
0.5
-

1個

2,624( 2,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。
【特長】
・配線・かしめ作業からの解放。
・万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。
・機械組付と電気配線をいちどに実施可能。
・フレキシブル生産ラインに対応容易。
・切削油等のかかる環境でも使用可能(IP67)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ付コード

コネクタ付コード

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル

      2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】

      2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】

        アクチュエータレバー CAA1M

        アクチュエータレバー CAA1M

          スライドキーユニット 【D4SL】

          スライドキーユニット 【D4SL】

            補助アクチュエータ

            補助アクチュエータ

              電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】

              電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー 【D4BL】

                マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)

                マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)

                  電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット用操作キー 【D4JL】

                  電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット用操作キー 【D4JL】

                    端子保護カバー AP

                    端子保護カバー AP

                      スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)

                      スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)

                        マイクロ スイッチ ブラケット (MSP1-75T)

                        マイクロ スイッチ ブラケット (MSP1-75T)

                          スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)

                          スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)

                            メーカー アズビル オムロン オムロン オムロン オムロン アズビル オムロン イマオコーポレーション オムロン オムロン イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 2,624円 1,497円 67円 86円 3,597円 2,068円 688円 843円 706円 126円 2,036円 1,189円 1,299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合スイッチ DC用 - - - - - - - - - - - -

                            コネクタ付コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました