(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長距離レンズユニット

長距離レンズユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,646円
税込単価
4,011円

透過型ファイバの投光器、受光器に取り付けることにより、検出距離を6倍にする事が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    レンズ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~200
  • ヘッド形状:
    円筒
  • 検出光放射方向:
    上面
  • ヘッド材質:
    黄銅ニッケルめっき
  • 商品タイプ:
    透過形、長距離・サイドタイプ/感度約6倍(2個セット)
  • 指向角(°):
    3
  • 集光スポット径(mm):
    4
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    L8.7

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

長距離レンズユニット 外形図01

製品仕様

  • 透過形と組合わせ、長距離化や光方向変更を実現
  • 使用温度範囲:-40℃~+200℃

規格表

長距離レンズユニット 規格表01
  • 検出距離は実力値を表示しています。実際の検出距離はファイバ長さ(標準タイプで約2m×2≒4m)に制限されます。
  • HPX-AGはHS(応答時間5ms)モードでの検出距離です。
  • HPX-EGはnL(応答時間1ms)モードでの検出距離です。
  • 指向角はHPF-T003組合せ時の代表例です。

使用例

長距離レンズユニット 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FE-PA-L1

1個

3,646( 4,011円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透過型ファイバの投光器、受光器に取り付けることにより、検出距離を6倍にする事が可能。耐熱200度 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 

FE-PA-L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長距離レンズユニットの型番FE-PA-L1のページです。
型番FE-PA-L1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長距離レンズユニット

長距離レンズユニット

    サイドビューレンズユニット

    サイドビューレンズユニット

      ファイバユニット用レンズ 【E32】

      ファイバユニット用レンズ 【E32】

        微小スポットレンズユニット

        微小スポットレンズユニット

          超微小スポットレンズユニット

          超微小スポットレンズユニット

            光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

            光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRPM

              光電センサ【E3FA】

              光電センサ【E3FA】

                ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】

                ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】

                  基板センサ 【E3S-LS3□】

                  基板センサ 【E3S-LS3□】

                    光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

                    光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

                      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

                      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPM

                        光電センサ BA2Mシリーズ

                        光電センサ BA2Mシリーズ

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

                            メーカー アズビル アズビル オムロン アズビル アズビル LANBAO(ランバオ) オムロン オムロン オムロン LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 3,646円 5,813円 3,151円 9,713円 7,190円 6,755円 10,899円 4,997円 11,420円 6,900円 5,391円 5,737円 4,608円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 光電センサ 光電センサ 関連部品 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            センサオプション種類 レンズ レンズ レンズ レンズ レンズ - - その他 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~200 -40~200 - -30~70 -30~70 - - - - - - - -
                            ヘッド形状 円筒 円筒 - 円筒 円筒 - - - - - - - -
                            検出光放射方向 上面 側面 - 前面 前面 - - - - - - - -

                            長距離レンズユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました