(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超微小スポットレンズユニット

超微小スポットレンズユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,190円
税込単価
7,909円

同軸反射型ファイバーに取り付ける事により検出距離4.6mmの距離でφ0.1、0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    レンズ
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~70
  • ヘッド形状:
    円筒
  • 検出光放射方向:
    前面
  • 商品タイプ:
    反射形用 最小スポットタイプ、ガラスレンズ
  • 焦点距離(mm):
    4.6±0.2
  • 集光スポット径(mm):
    0.1/0.2
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    L17

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-LU07

1個

7,190( 7,909円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同軸反射型ファイバーに取り付ける事により検出距離4.6mmの距離でφ0.1、0.2に集光 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

HPF-LU07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超微小スポットレンズユニットの型番HPF-LU07のページです。
型番HPF-LU07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超微小スポットレンズユニット

超微小スポットレンズユニット

    微小スポットレンズユニット

    微小スポットレンズユニット

      基板センサ 【E3S-LS3□】

      基板センサ 【E3S-LS3□】

        ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】

        ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】

          ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

          ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

            デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

            デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

              超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

              超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                サイドビューレンズユニット

                サイドビューレンズユニット

                  マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                  マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                    漏液ファイバユニット

                    漏液ファイバユニット

                      カラーファイバアンプ E3NX-CA

                      カラーファイバアンプ E3NX-CA

                        デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                        デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                          ファイバユニット 円柱タイプ

                          ファイバユニット 円柱タイプ

                            メーカー アズビル アズビル オムロン オムロン オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic アズビル Panasonic アズビル オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 7,190円 9,713円 11,420円 4,997円 9,887円 24,147円 17,310円 5,813円 13,255円 51,870円 21,320円 16,500円 3,346円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 光電センサ 関連部品 ファイバーセンサ レーザーセンサ - 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ - レーザーセンサ ファイバーセンサ
                            センサオプション種類 レンズ レンズ - その他 - - - レンズ - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~70 -30~70 - - - - - -40~200 - -30~70 - - -
                            ヘッド形状 円筒 円筒 - - - - - 円筒 - - - -
                            検出光放射方向 前面 前面 - - - - - 側面 - 上面 - - -

                            超微小スポットレンズユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました