(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバカッター

ファイバカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

ファイバをカットする際に使用し、,フリーカットファイバに適応しております。仕様...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2021年8月以降生産分から、青色から黒色に変更となります。仕様に違いはございません。弊社在庫からランニングチェンジでの変更となります。

型番

FE-PA-F1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ファイバカッター 外形図

製品仕様

型番タイプ倍率指向角(半角)ファイバユニット検出距離(mm)
型番素線種類HPX-AGHPX-EGHPX-HHPX-A
FE-PA-L1長距離レンズ6倍HPF-T003標準7,2002,0402,4001,200
HPF-T018耐熱3,690690900600
HPF-T024折れない840240300150

※検出距離は実力値を表示しています。実際の検出距離はファイバ長さ(標準タイプで約2m×2≒4m)に制限されます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FE-PA-F1

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファイバをカットする際に使用し、,フリーカットファイバに適応しております。仕様:AC/DC 24V LED動作時点灯+微少負荷形

(i)ご注意

  • 2021年8月以降生産分から、青色から黒色に変更となります。仕様に違いはございません。弊社在庫からランニングチェンジでの変更となります。

カタログ

 

FE-PA-F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバカッターの型番FE-PA-F1のページです。
型番FE-PA-F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバカッター

ファイバカッター

    センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

    センサブラケット コンビネーション Lフリータイプ

      シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

      シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

        ファイバオプション (アタッチメント)

        ファイバオプション (アタッチメント)

          センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

          センサブラケット コンビネーション Zフリータイプ

            シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

            シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

                専用取付ブラケット(1ヶ)

                専用取付ブラケット(1ヶ)

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ

                    センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLX

                    センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースLX

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

                        センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                        センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                            メーカー アズビル 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic アズビル 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,010円 872円 1,416円 486円 1,242円 1,298円 594円 1,685円 1,399円 1,247円 1,357円 1,193円 1,172円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 関連部品 - - 関連部品 - - - - - - - - -
                            センサオプション種類 ファイバ - - その他 - - - - - - - - -

                            ファイバカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました