(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL2-4A6S
角型直流3線式近接センサ アズビル キンセツセンサ FL2

角型直流3線式近接センサ FL2-4A6S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,317円
税込単価
9,149円

リレー、ソレノイドなどを直接開閉(最大開閉電流200mA)。豊富な品揃え。【特...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源と出力仕様:
    直流3線式有極性
  • 接続方式:
    プリワイヤタイプ
  • コード長(m):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

FL2-4A6S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

標準(プリワイヤ)タイプ

単位:mm
FL2-4□6H
角型直流3線式近接センサ 外形図-1

注:取付けブラケットおよび取付けねじ(2ケ)は付属されている。
  ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、2.7/φ0.12、3心)φ4.2
  異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-4□6S
角型直流3線式近接センサ 外形図-2

注:取付けブラケットおよび取付けねじ(2ケ)は付属されている。
  ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、2.7/φ0.12、3心)φ4.2
  異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-4□6QH
角型直流3線式近接センサ 外形図-3

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、3心)φ4.2
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-4□6QS
角型直流3線式近接センサ 外形図-4

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、3心)φ4.2
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-7□6H
角型直流3線式近接センサ 外形図-5

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、3心)φ4.2
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-7□6S
角型直流3線式近接センサ 外形図-6

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、3心)φ4.2
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-12□6H
角型直流3線式近接センサ 外形図-7

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、3心)φ5.7
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-12□6S
角型直流3線式近接センサ 外形図-8

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、3心)φ5.7
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-20□6H
角型直流3線式近接センサ 外形図-9

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、3心)φ5.7
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2-20□6S
角型直流3線式近接センサ 外形図-10

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、3心)φ5.7
異周波数タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

製品仕様

型番FL2-4□6□
FL2-4□6Q□
FL2-7□6□FL2-12□6□FL2-20□6□
検出方式高周波発振形(非シールド形)
定格電源電圧DC 12/24V
定格動作距離4±0.4mm7±0.7mm12±1.2mm20±2mm
設定距離0~2.8mm0~4.9mm0~8.4mm0~14mm
標準検出体18×18mm,t=1mm,鉄25×25mm,t=1mm,鉄40×40mm,t=1mm,鉄50×50mm,t=1mm,鉄
応差動作距離の10%以下
使用電圧範囲DC 10~30V
消費(漏れ)電流15mA以下(DC 24V)
制御出力開閉電流:200mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC 30V
応答周波数200Hz300Hz50Hz
温度特性動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
ただし形 FL2-4□6□/4□6Q□は-25~+50℃で±10%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として±20%の電圧変動で±1%以下
表示灯出力時赤色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
保存周囲温度-25~+70℃
使用周囲湿度35~95%RH以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 500V 50/60Hz 1分間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃490m/s X,Y,Z各方向 10回
保護構造IP67(IEC規格)
質量(プリワイヤタイプ)約40g約50g約110g約160g
回路保護サージ吸収,負荷短絡保護,逆接続保護
接続方式プリワイヤ
ケース材質ABS樹脂

規格表

検出方法外観寸法
(mm)
動作距離検出面出力動作形態型番
高周波発振形
(非シールド)
12×12×454mm前面NPNN.O.FL2-4A6H
N.C.FL2-4B6H
PNPN.O.FL2-4D6H
N.C.FL2-4E6H
側面NPNN.O.FL2-4A6S
N.C.FL2-4B6S
PNPN.O.FL2-4D6S
N.C.FL2-4E6S
15×15×32前面NPNN.O.FL2-4A6QH
N.C.FL2-4B6QH
PNPN.O.FL2-4D6QH
N.C.FL2-4E6QH
側面NPNN.O.FL2-4A6QS
N.C.FL2-4B6QS
PNPN.O.FL2-4D6QS
N.C.FL2-4E6QS
20×20×387mm前面NPNN.O.FL2-7A6H
N.C.FL2-7B6H
PNPN.O.FL2-7D6H
N.C.FL2-7E6H
側面NPNN.O.FL2-7A6S
N.C.FL2-7B6S
PNPN.O.FL2-7D6S
N.C.FL2-7E6S
30×30×52.512mm前面NPNN.O.FL2-12A6H
N.C.FL2-12B6H
側面NPNN.O.FL2-12A6S
N.C.FL2-12B6S
40×40×5320mm前面NPNN.O.FL2-20A6H
N.C.FL2-20B6H
側面NPNN.O.FL2-20A6S
N.C.FL2-20B6S

注意・禁止事項

取付け

取付けに際しては下記に示す締付けトルク以下で締付けてください。

型番許容締付トルク
(N・m)
推奨ねじ径
FL2-4□6□0.5ねじ付属
FL2-4□6Q□0.5M3
FL2-7□□□0.5M4
FL2-12□□□0.5M4
FL2-20□□□0.5M5

周囲金属の影響

検出体以外の金属が周囲にある場合、動作特性に影響しますので下記に示す距離以上離してご使用ください。

角型直流3線式近接センサ 注意・禁止事項 関連画像-1

注, 斜線部分は検出体以外の周囲金属を示します。

型番A(mm)B(mm)
FL2-4□6H2010
FL2-4□6QH
FL2-4□6S1020
FL2-4□6QS
FL2-7□6H3015
FL2-7□6S1530
FL2-12□6H5025
FL2-12□6S2550
FL2-20□6H8040
FL2-20□6S4080

相互干渉

近接スイッチを並列または対向して取付ける場合、相互干渉によって誤作動することがありますので、下記に示す距離以上離してご使用ください。
標準周波タイプと異周波タイプ"-F"を交互に並べて使用するときはA、B寸法とも( )内の距離以上離してご使用ください。

 
角型直流3線式近接センサ 注意・禁止事項 関連画像-2

前面検出タイプ

角型直流3線式近接センサ 注意・禁止事項 関連画像-3

側面検出タイプ

型番A(mm)B(mm)
FL2-4□6□30(15)40(20)
FL2-4□6Q□
FL2-7□6□80(40)80(40)
FL2-12□6□120(60)120(60)
FL2-20□6□200(100)200(100)

電源投入時の動作

電源を投入してから、近接スイッチが検出可能となるまでの時間は40ms以下です。
また負荷と近接スイッチが別電源の場合には、必ず近接スイッチの電源を先に投入するようにしてください。

最小コード曲げ半径(R)

コードの最小曲げ半径は、コード外径の3倍以上となっていますので、急な曲げをしないようご注意ください。
また、コード引出し口より30mm以内では急に曲げないようにしてください。

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
出力形式
コード仕様
出力
発振周波数
検出距離 L1詳細(mm)
寸法
取得規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL2-4A6S

側面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
NPN
-
4
12X12X45mm
CE

1個

8,317( 9,149円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リレー、ソレノイドなどを直接開閉(最大開閉電流200mA)。
豊富な品揃え。
【特長】
・豊富な機種揃え(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
・高いシール性(IP67)。
・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短路、逆接続)。
・リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます(最大開閉電流:200mA)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

FL2-4A6Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型直流3線式近接センサの型番FL2-4A6Sのページです。
型番FL2-4A6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型直流3線式近接センサ

角型直流3線式近接センサ

    角型直流2線式近接センサ

    角型直流2線式近接センサ

      角型近接センサ 交流2線式

      角型近接センサ 交流2線式

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

          APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

          APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

            アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

            アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

              角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

              角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

                近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

                  スマート近接センサ 【E2NC】

                  スマート近接センサ 【E2NC】

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                    アンプ内蔵型近接センサ 角型

                      ドアリミットスイッチ LE-126

                      ドアリミットスイッチ LE-126

                        シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

                        シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

                          シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                          シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                            メーカー アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) アズビル ジェイテクトエレクトロニクス アズビル オムロン LANBAO(ランバオ) オムロン ミスミ タキゲン製造 アズビル アズビル
                            通常価格 6,853円 5,593円 3,197円 9,504円 1,815円 3,153円 3,646円 5,472円 17,759円 1,520円 2,800円 11,127円 15,909円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            近接センサ 種類 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 ネジ型 ネジ型
                            シールド 非シールド 非シールド - シールド シールド 非シールド 非シールド 非シールド - 非シールド 非シールド シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流3線式有極性 直流2線式有極性 - 直流3線式有極性 - - - - - - - 直流2線式無極性 直流2線式有極性
                            接続方式 プリワイヤタイプ - - プリワイヤタイプ - プリワイヤタイプ - - - - - - -

                            角型直流3線式近接センサのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            nc
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/09
                            壊れた部品と同じ物が有り購入しました。
                            買いに行く手間も要らないので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品故障による交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/10
                            突発的な機械故障ですぐに部品が欲しくて探したが無かったが、ミスミさんには部品が有ったので購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL2-12B6S
                            FL2-4A6QH
                            FL2-4A6QH-F
                            FL2-4B6H
                            FL2-4B6QH
                            FL2-4B6QS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 検出距離(範囲)
                            (mm)
                            出力形式 コード仕様 出力 発振周波数 検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            寸法 取得規格

                            8,346円

                            ( 9,181円 )
                            1個 -

                            4日目

                            側面検出11~20ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、3芯) φ5.7NPN-1230X30X52.5mmCE

                            6,918円

                            ( 7,610円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出~5ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2NPN-415X15X32mmCE

                            7,083円

                            ( 7,791円 )
                            1個 -

                            5日目

                            前面検出~5ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2NPN異周波タイプ415X15X32mmCE/IEC

                            8,096円

                            ( 8,906円 )
                            1個 -

                            23日目

                            前面検出~5ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2NPN-412X12X45mmCE

                            7,083円

                            ( 7,791円 )
                            1個 -

                            5日目

                            前面検出~5ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2NPN-415X15X32mmCE

                            7,083円

                            ( 7,791円 )
                            1個 -

                            23日目

                            側面検出~5ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2NPN-415X15X32mmCE

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました