(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型直流2線式近接センサ

角型直流2線式近接センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,593円 ~ 14,534円
税込価格
6,152円 ~ 15,987円

PLC、N.C.装置と直接接続可能な直流2線式。豊富な品揃え。【特長】・直流2...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源と出力仕様:
    直流2線式有極性
  • 取得規格:
    CE

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準(プリワイヤ)タイプ

FL2S-4□6H□
角型直流2線式近接センサ FL2S-4□6H□外形図

A:表示灯 B:取付ブラケット(SPCC 0.5 t) C:検出面 
D:ケース(ABS樹脂:青色) E:ビニル絶縁コード F:取付ネジ(M3×0.5×12)

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.2
※取付ブラケットおよび取付ネジ(2ヶ)は付属されている。
※異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となる。 
FL2S-4□6S□
角型直流2線式近接センサ FL2S-4□6S□外形図

A:表示灯 B:取付ブラケット(SPCC 0.5t) C:検出面
D:ケース( ABS 樹脂:青色) E:ビニル絶縁コード F:取付ネジ(M3×0.5×12)

FL2R-4□6H□
角型直流2線式近接センサ L2R-4□6H□外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.2
※異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2R-4□6S□
角型直流2線式近接センサ L2R-4□6S□外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色)D:ビニル絶縁コード

FL2R-7□6H□
角型直流2線式近接センサ FL2R-7□6H□外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.2
※異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2R-7□6S□
角型直流2線式近接センサ FL2R-7□6S□外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

FL2R-12□6H□
角型直流2線式近接センサ FL2R-12□6H□ 外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
※異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2R-12□6S□
角型直流2線式近接センサ FL2R-12□6S□

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

FL2R-20□6H□
角型直流2線式近接センサ FL2R-20□6H□ 外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
※異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となる。

FL2R-20□6S□
角型直流2線式近接センサ FL2R-20□6S□ 外形図

A:表示灯 B:検出面 C:ケース(ABS樹脂:青色) D:ビニル絶縁コード

プリワイヤコネクタタイプ(コネクタ部分)

FL2□-□□6□□-CN03
角型直流2線式近接センサ FL2□-□□6□□-CN03 外形図

 

製品仕様

型番FL2S-4□6□(-CN03)
FL2R-4□6□(-CN03)
FL2R-7□6□(-CN03)FL2R-12□6□(-CN03)FL2R-20□6□(-CN03)
検出方式高周波発振形(非シールド)
定格電源電圧DC12/24V
定格動作距離4±0.4mm7±0.7mm12±1.2mm20±2mm
設定距離0~2.8mm※0~4.9mm※0~8.4mm※0~14mm※
標準検出体18×18mm、t=1mm、鉄25×25mm、t=1mm、鉄40×40mm、t=1mm、鉄50×50mm、t=1mm、鉄
応差動作距離の15%以下
使用電圧範囲DC 10~30V
漏れ電流1mA以下
制御出力開閉電流:4~100mA以下 残留電圧:3.3V以下 出力耐電圧:DC 30V
応答周波数1.5kHz1kHz800Hz300Hz
温度特性動作距離において+25℃を基準として-25℃~+70℃で±10%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
表示灯N.O.タイプの場合……・動作表示:出力時赤色または緑色点灯
・設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯
N.C.タイプの場合……・動作表示:出力時赤色点灯
使用周囲温度-25℃~+70℃
保存周囲温度-25℃~+70℃
保存周囲湿度35~95% RH
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 500V 50/60Hz 1分間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IP67(IEC規格)
質量約40g約50g約110g約160g
回路保護サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
ケース材質ABS樹脂
コネクタ材質ハウジングポリエステルエラストマ
ホルダーガラス入りポリエステル樹脂
コンタクト黄銅金めっき

※実際に動作する距離の、80%以下の範囲でお使いください。NOタイプは、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。設定距離は以下の値としています。
 定格動作距離下限値×設定距離:80%以下≒定格動作距離中央値の70%以下 例:FL2R-7□6□ 7mm×0.9×(0~0.8)0~4.9mm

規格表

標準(プリワイヤ)タイプ(コード長1m)

寸法(mm)動作距離検出面動作形態設定表示型番
12×12×454mm前面N.O.FL2S-4J6HD
N.C.-FL2S-4K6H
側面N.O.FL2S-4J6SD
N.C.-FL2S-4K6S
15×15×324mm前面N.O.FL2R-4J6HD
N.C.-FL2R-4K6H
側面N.O.FL2R-4J6SD
N.C.-FL2R-4K6S
20×20×387mm前面N.O.FL2R-7J6HD
N.C.-FL2R-7K6H
側面N.O.FL2R-7J6SD
N.C.-FL2R-7K6S
30×30×52.512mm前面N.O.FL2R-12J6HD
N.C.-FL2R-12K6H
側面N.O.FL2R-12J6SD
N.C.-FL2R-12K6S
40×40×5320mm前面N.O.FL2R-20J6HD
N.C.-FL2R-20K6H
側面N.O.FL2R-20J6SD
N.C.-FL2R-20K6S

プリワイヤコネクタタイプ(コード長30cm)

寸法(mm)動作距離検出面動作形態設定表示型番
12×12×454mm前面N.O.FL2S-4J6HD-CN03
N.C.-FL2S-4K6H-CN03
側面N.O.FL2S-4J6SD-CN03
N.C.-FL2S-4K6S-CN03
15×15×324mm前面N.O.FL2R-4J6HD-CN03
N.C.-FL2R-4K6H-CN03
側面N.O.FL2R-4J6SD-CN03
N.C.-FL2R-4K6S-CN03
20×20×387mm前面N.O.FL2R-7J6HD-CN03
N.C.-FL2R-7K6H-CN03
側面N.O.FL2R-7J6SD-CN03
N.C.-FL2R-7K6S-CN03
30×30×52.512mm前面N.O.FL2R-12J6HD-CN03
N.C.-FL2R-12K6H-CN03
側面N.O.FL2R-12J6SD-CN03
N.C.-FL2R-12K6S-CN03
40×40×5320mm前面N.O.FL2R-20J6HD-CN03
N.C.-FL2R-20K6H-CN03
側面N.O.FL2R-20J6SD-CN03
N.C.-FL2R-20K6S-CN03

注意・禁止事項

取付け

取付けに際しては下記に示す締付けトルク以下で締付けてください。

型番許容締付けトルク
(N・m)
推奨ねじ径
FL2S-4□6□0.5ねじ付属
FL2R-4□6□0.5M3
FL2R-7□6□0.5M4
FL2R-12□6□0.5M4
FL2R-20□6□0.5M5

周囲金属の影響

検出体以外の金属が周囲にある場合、動作特性に影響しますので下記に示す距離以上離してご使用ください。

角型直流2線式近接センサ 注意事項関連画像 1

※斜線部分は検出体以外の周囲金属を示します。

型番A(mm)B(mm)
FL2S-4□6H2010
FL2S-4□6S1020
FL2R-4□6H2010
FL2R-4□6S1020
FL2R-7□6H3015
FL2R-7□6S1530
FL2R-12□6H5025
FL2R-12□6S2550
FL2R-20□6H8040
FL2R-20□6S4080

相互干渉

近接スイッチを並列または対向して取り付ける場合、相互干渉によって誤作動することがありますので、下記に示す距離以上離してご使用ください。
標準周波タイプと異周波タイプ"-F"を交互に並べて使用するときはA、B寸法とも( )内の距離以上離してご使用ください。

角型直流2線式近接センサ 注意事項関連画像 2

前面検出タイプ

角型直流2線式近接センサ 注意事項関連画像 3

側面検出タイプ

型番A(mm)B(mm)
FL2S-4□6□30(15)40(20)
FL2R-4□6□30(15)40(20)
FL2R-7□6□80(40)80(40)
FL2R-12□6□120(60)120(60)
FL2R-20□6□200(100)200(100)

注意・禁止事項

直列接続(AND接続)
2個以上の近接スイッチを直列接続すると個々のスイッチに定格の電流が供給されず誤出力(1~3ms)が発生することがありますので、近接スイッチの直列接続は推奨できません。
止むを得ず直列接続する場合には、各近接スイッチと並列に10kΩの抵抗を入れてご使用ください。ただし、このときの漏れ電流は最大3.5mAとなります。
また、次のように動作遅れが生じ、残留電圧が増加します。動作表示灯は点灯しません。
動作遅れ=40ms×(直列接続数-1)
残留電圧=1個の残留電圧×直列接続数

並列接続(OR接続)
・2個以上並列接続して使用する場合、漏れ電流は、下記のように増大し、負荷の復帰不良となる場合がありますのでご注意ください。
(漏れ電流=1個の漏れ電流×並列接続数)
・並列接続の場合、出力ON時、動作表示が点灯しない場合があります。

角型直流2線式近接センサ 注意事項関連画像 4

 

リレー負荷の場合

FL2R/FL2Sは残留電圧が3.3Vあります。リレー負荷をご使用になる場合には、十分ご注意ください。(DC 12Vリレーでは開閉できません。)

電源投入時の動作

電源を投入してから、近接スイッチが検出可能となるまでの時間は40ms以下です。また負荷と近接スイッチが別電源の場合には、必ず近接スイッチの電源を先に投入するようにしてください。

漏れ電流の影響

近接スイッチOFF時でも回路を動作させるため、わずかな電流が漏れ電流として流れます。接続負荷の復帰には十分ご注意ください。

最小コード曲げ半径(R)

コードの最小曲げ半径は、コード外径の3倍以上となっていますので、急な曲げをしないようご注意ください。また、コード引出し口より30mm以内では急に曲げないようにしてください。

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
出力形式
接続方式
コネクタ仕様
コード仕様
コード長(m)
検出距離 L1詳細(mm)
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
前面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
15X15X32mm

1個

6,308( 6,939円 )

4日目

前面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
15X15X32mm

1個

8,077( 8,885円 )

4日目

側面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
15X15X32mm

1個

5,907( 6,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

側面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
15X15X32mm

1個

8,077( 8,885円 )

4日目

前面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
15X15X32mm

1個

5,762( 6,338円 )

4日目

前面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
15X15X32mm

1個

6,936( 7,630円 )

4日目

側面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
15X15X32mm

1個

5,593( 6,152円 )

4日目

側面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
15X15X32mm

1個

7,332( 8,065円 )

4日目

前面検出
6~10
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
7
20X20X38mm

1個

7,856( 8,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前面検出
6~10
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
7
20X20X38mm

1個

8,855( 9,741円 )

4日目

側面検出
6~10
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
7
20X20X38mm

1個

7,549( 8,304円 )

4日目

側面検出
6~10
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
7
20X20X38mm

1個

9,723( 10,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前面検出
6~10
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
7
20X20X38mm

1個

6,299( 6,929円 )

4日目

前面検出
6~10
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
7
20X20X38mm

1個

8,077( 8,885円 )

4日目

側面検出
6~10
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
7
20X20X38mm

1個

6,299( 6,929円 )

9日目

側面検出
6~10
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
7
20X20X38mm

1個

8,077( 8,885円 )

4日目

前面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
12
30X30X52.5mm

1個

9,051( 9,956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
12
30X30X52.5mm

1個

11,639( 12,803円 )

4日目

側面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
12
30X30X52.5mm

1個

8,031( 8,834円 )

4日目

側面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
12
30X30X52.5mm

1個

9,525( 10,478円 )

4日目

前面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
12
30X30X52.5mm

1個

7,216( 7,938円 )

4日目

側面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
12
30X30X52.5mm

1個

7,571( 8,328円 )

4日目

前面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
20
40X40X53mm

1個

12,765( 14,042円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
20
40X40X53mm

1個

13,987( 15,386円 )

33日目

側面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
20
40X40X53mm

1個

13,807( 15,188円 )

5日目

側面検出
11~20
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
20
40X40X53mm

1個

14,534( 15,987円 )

33日目

前面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
20
40X40X53mm

1個

11,348( 12,483円 )

33日目

前面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
20
40X40X53mm

1個

13,558( 14,914円 )

33日目

側面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
1
20
40X40X53mm

1個

11,200( 12,320円 )

33日目

側面検出
11~20
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
0.3
20
40X40X53mm

1個

13,558( 14,914円 )

5日目

前面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
12X12X45mm

1個

6,158( 6,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

前面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
12X12X45mm

1個

8,077( 8,885円 )

5日目

側面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
12X12X45mm

1個

6,879( 7,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

側面検出
~5
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
12X12X45mm

1個

8,376( 9,214円 )

24日目

前面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
12X12X45mm

1個

6,358( 6,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

側面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
1
4
12X12X45mm

1個

5,813( 6,394円 )

24日目

側面検出
~5
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
コネクタ中継タイフ゜
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.2
0.3
4
12X12X45mm

1個

6,936( 7,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PLC、N.C.装置と直接接続可能な直流2線式。豊富な品揃え。
【特長】
・直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示(N.O.出力タイプのみ)。
・豊富な機種揃え(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・高速応答(4mmで1.5kHz、7mmで1kHz)。
・相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
・高いシール性(IP67)。
・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型直流2線式近接センサ

角型直流2線式近接センサ

    角型直流3線式近接センサ

    角型直流3線式近接センサ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

        シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

        シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

              シリンダ形直流3線式近接センサ

              シリンダ形直流3線式近接センサ

                角型近接センサ 交流2線式

                角型近接センサ 交流2線式

                  角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                  角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                    円柱一般型近接センサ 直流2線式

                    円柱一般型近接センサ 直流2線式

                      角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                      角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                        円柱長距離コネクタ型近接センサ

                        円柱長距離コネクタ型近接センサ

                          角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

                          角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 5,593円 6,853円 17,334円 10,250円 9,504円 9,780円 9,397円 3,197円 3,646円 1,732円 1,593円 2,690円 2,514円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 角型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 角型 ネジ型 角型 ネジ型 角型
                            シールド 非シールド 非シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド - 非シールド - - - -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流2線式有極性 直流3線式有極性 交流2線式有極性 - 直流3線式有極性 直流2線式有極性 直流3線式有極性 - - - - - -
                            取得規格 CE - CE CE/UL IEC CE CE - - - - - -

                            角型直流2線式近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました