(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,504円
税込単価
10,454円

高サージ対策の近接センサ。【特長】・専用サージ吸収回路で1kvの高サージ性を実...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    11~20
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源と出力仕様:
    直流3線式有極性
  • 接続方式:
    プリワイヤタイプ
  • コード仕様:
    ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/0.18、2芯) φ5.7
  • コード長(m):
    1
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    12
  • 取得規格:
    IEC

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

角型直流2線式、車載タイプ近接センサ 外形図

※ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7異周波タイプ"-F"のケース色は緑色となります。

製品仕様

型番FL2R-12K6HV
動作距離12mm
検出面前面
出力動作形態N.C.
検出方式高周波発振形
定格電源電圧DC12/24V共用
使用電圧範囲DC10~30V
漏れ電流0.8mA以下
定格動作距離12±1.2mm
標準検出体鉄 40×40×1mm
応差動作距離の15%以下
制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下、出力耐電圧:DC 30V
応答周波数800Hz以上
温度特性動作距離(+25℃)の±10%以内(-25~+70℃)
電源電圧特性定格電源電圧での動作距離の±1%以下(定格電源電圧の±15%の変動範囲内)
動作表示出力時、赤色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
保存周囲温度-25~+70℃
使用周囲湿度35~95%RH
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V):充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
耐振動10~55Hz 複振幅:1.5mm X、Y、Z、各方向 2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z、各方向 10回
保護構造IP67(IEC規格)
質量約110g(コード1m付)
回路保護逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保議

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
出力形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL2R-12K6HV

前面検出
ノーマルクローズ(NC)

1個

9,504( 10,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高サージ対策の近接センサ。
【特長】
・専用サージ吸収回路で1kvの高サージ性を実現
・高いシール性(IP67)
・負荷短絡保護・逆接続保護付き
・動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き

カタログ

 

FL2R-12K6HVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型直流2線式、車載タイプ近接センサの型番FL2R-12K6HVのページです。
型番FL2R-12K6HVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

    シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

    シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

      シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

      シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

        シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

        シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

          シリンダ形直流3線式近接センサ

          シリンダ形直流3線式近接センサ

            円柱一般型近接センサ 直流2線式

            円柱一般型近接センサ 直流2線式

              シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

              シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

                シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                    角型直流3線式近接センサ

                    角型直流3線式近接センサ

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                        角型直流2線式近接センサ

                        角型直流2線式近接センサ

                          角型近接センサ 交流2線式

                          角型近接センサ 交流2線式

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) アズビル AUTONICS(オートニクス) アズビル AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 9,504円 17,334円 10,250円 9,780円 9,397円 1,732円 11,127円 15,909円 2,774円 6,853円 1,835円 5,593円 3,197円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 角型 角型
                            検出距離(範囲)(mm) 11~20 - - - - - - - - - - - -
                            シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド - シールド シールド シールド 非シールド - 非シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流3線式有極性 交流2線式有極性 - 直流2線式有極性 直流3線式有極性 - 直流2線式無極性 直流2線式有極性 - 直流3線式有極性 - 直流2線式有極性 -

                            角型直流2線式、車載タイプ近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました