(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL7M-2B6
シリンダ形直流3線式近接センサ アズビル キンセツセンサ FL7M(DC3)

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-2B6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,204円
税込単価
12,324円

M8からM30までNPN、PNP出力をそれぞれ用意した豊富な機種群。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源と出力仕様:
    直流3線式有極性
  • 接続方式:
    プリワイヤタイプ
  • コード長(m):
    2
  • 取得規格:
    CE

FL7M-2B6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FL7M-1P5□6

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-1P5□6外形図

(1)検出面(PBT) (2)ケース(SUS303) (3)歯付座金(鉄、亜鉛めっき)
(4)六角ナット(黄銅、Niめっき) (5)表示灯(ナイロン)
(6)ビニル絶縁コード(PVC) (7)コード保護(ナイロン) 

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2, 60/φ0.08, 3心)φ4
キャップ色:青

FL7M-2□6

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-2□6外形図

(1)検出面(PBT) (2)ケース(黄銅、Niめっき)
(3)歯付座金(鉄、亜鉛めっき) (4)六角ナット(黄銅、Niめっき)
(5)表示灯(ナイロン) (6)ビニル絶縁コード(PVC) (7)コード保護(ナイロン) 

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2, 60/φ0.08, 3心)φ4
キャップ色:青

FL7M-2□6G……長胴タイプ

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-2□6G……長胴タイプ外形図

(1)検出面(PBT) (2)ケース(黄銅、Niめっき)
(3)歯付座金(鉄、亜鉛めっき) (4)六角ナット(黄銅、Niめっき)
(5)表示灯(ナイロン) (6)ビニル絶縁コード(PVC) (7)コード保護(ナイロン) 

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2, 60/φ0.08, 3心)φ4
キャップ色:青

FL7M-5□6

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-5□6外形図

(1)ケース(黄銅、Niめっき) (2)検出面
(3)歯付座金(鉄、亜鉛めっき) (4)六角ナット(黄銅、Niめっき)
(5)表示灯(ナイロン) (6)ビニル絶縁コード(PVC) (7)コード保護(ナイロン) 

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 3心)φ6
キャップ色:青

FL7M-10□6

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M-10□6外形図

(1)ケース(黄銅、Niめっき) (2)検出面
(3)歯付座金(鉄、亜鉛めっき) (4)六角ナット(黄銅、Niめっき)
(5)表示灯(ナイロン) (6)ビニル絶縁コード(PVC) (7)コード保護(ナイロン) 

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 3心)φ6
キャップ色:青
 

製品仕様

型番FL7M-1P5□6FL7M-2□6FL7M-5□6FL7M-10□6
検出方法高周波発振形(シールド)
定格動作距離1.5±0.15mm2±0.2mm5±0.5mm10±1mm
設定距離0~1.2mm0~1.6mm0~4mm0~8mm
標準検出体8×8mm、t=1mm、鉄12×12mm、t=1mm、鉄18×18mm、t=1mm、鉄30×30mm、t=1mm、鉄
応差動作距離の10%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10~30V
消費電流16mA以下
制御出力開閉電流100mA以下
残留電圧2V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)
出力耐電圧DC 30V
応答周波数2kHz1.5kHz600Hz400Hz
温度特性動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以内
表示灯出力時、橙色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 1000V 50/60Hz 1分間:充電部ー括とケース間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2
X、Y、Z各方向10回
1,000m/s2
X、Y、Z各方向10回
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
質量(本体のみ、標準コード長2m)約55g約65g約140g約190g
回路保護サージ吸収、 負荷短絡保護、 逆接続保護
接続方式プリワイヤ、(標準コード長2m)
材質ケースSUS黄銅Niめっき
検出面PBT樹脂

規格表

外径動作距離出力動作形態型番
M81.5mmNPNN.O.FL7M-1P5A6
N.C.FL7M-1P5B6
PNPN.O.FL7M-1P5D6
N.C.FL7M-1P5E6
M122mmNPNN.O.FL7M-2A6
N.C.FL7M-2B6
PNPN.O.FL7M-2D6
N.C.FL7M-2E6
M12
(長胴タイプ)
NPNN.O.FL7M-2A6G
N.C.FL7M-2B6G
PNPN.O.FL7M-2D6G
N.C.FL7M-2E6G
M185mmNPNN.O.FL7M-5A6
N.C.FL7M-5B6
PNPN.O.FL7M-5D6
N.C.FL7M-5E6
M3010mmNPNN.O.FL7M-10A6
N.C.FL7M-10B6
PNPN.O.FL7M-10D6
N.C.FL7M-10E6

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力形式
コード仕様
長胴
出力
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL7M-2B6

~5
M12
ノーマルクローズ(NC)
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4
-
NPN
2

1個

11,204( 12,324円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M8からM30までNPN、PNP出力をそれぞれ用意した豊富な機種群。
【特長】
・小形、省スペースです。
・表示灯は後方からも確認可能です。
・高いシール性です。
・豊富なバリエーションです。
・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)です。

カタログ

 

FL7M-2B6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ形直流3線式近接センサの型番FL7M-2B6のページです。
型番FL7M-2B6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ形直流3線式近接センサ

シリンダ形直流3線式近接センサ

    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

        シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

        シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

          円柱一般型近接センサ 直流2線式

          円柱一般型近接センサ 直流2線式

            円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

            円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

              シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

              シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

                角型直流3線式近接センサ

                角型直流3線式近接センサ

                  角型直流2線式近接センサ

                  角型直流2線式近接センサ

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                      アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                      アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                        アンプ中継近接センサ E2EC

                        アンプ中継近接センサ E2EC

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) ミスミ オムロン AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 9,397円 9,504円 17,334円 10,250円 1,732円 1,835円 9,780円 6,853円 5,593円 2,774円 9,950円 7,966円 3,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 角型 ネジ型 - - ネジ型
                            シールド シールド シールド シールド シールド - - 非シールド 非シールド 非シールド シールド シールド シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 中継型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流3線式有極性 直流3線式有極性 交流2線式有極性 - - - 直流2線式有極性 直流3線式有極性 直流2線式有極性 - - - -
                            接続方式 プリワイヤタイプ プリワイヤタイプ - - - - - プリワイヤタイプ - - - - -

                            シリンダ形直流3線式近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL7M-1P5A6
                            FL7M-1P5B6
                            FL7M-1P5D6
                            FL7M-2B6G
                            FL7M-2D6
                            FL7M-2D6G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力形式 コード仕様 長胴 出力 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            9,397円

                            ( 10,337円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~5M8ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4-NPN1.5

                            11,389円

                            ( 12,528円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5M8ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4-NPN1.5

                            10,212円

                            ( 11,233円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5M8ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4-PNP1.5

                            11,882円

                            ( 13,070円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~5M12ノーマルクローズ(NC)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4長胴タイプNPN2

                            10,914円

                            ( 12,005円 )
                            1個 -

                            24日目

                            ~5M12ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4-PNP2

                            11,326円

                            ( 12,459円 )
                            1個 -

                            24日目

                            ~5M12ノーマルオープン(NO)ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、60/φ0.08、3芯) φ4長胴タイプPNP2

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました