(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL7M-3J6HW-R
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ アズビル キンセツセンサ FL7M(DC2)

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7M-3J6HW-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,071円
税込単価
17,678円

自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。【...

詳細情報を確認する

FL7M-3J6HW-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プリワイヤタイプ

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図1

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形: 0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色: 白

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図2

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形: 0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色: 白



シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図3

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形: 0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色: 白

プリワイヤコネクタタイプ

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図4

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形: 0.3mm2、2心)φ4.1
キャップ色: 白

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図5

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形:0.5mm2、2心)φ5.7
キャップ色: 白



シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 外形図6

ビニル絶縁コード
(難燃・耐油・耐振形:0.5mm2、2心)φ5.7
キャップ色: 白

製品仕様

形番FL7M-3□6HW(E)(T)
(-R、-CN03)
FL7M-7□6HW(E)(T)
(-R、-CN03)
FL7M-10□6W(E)(T)
(-R、-CN03)
検出方式高周波発振形
定格動作距離3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~2.1mm0~4.9mm0~7mm
標準検出体12×12、t=1mm、鉄18×18、t=1mm、鉄30×30、t=1mm、鉄
応差動作距離の15%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10 ~30V
漏れ電流0.55mA 以下
制御出力開閉電流3~100mA
残留電圧有極性タイプ: 3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、 無極性タイプ: 5V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)
出力耐電圧DC 30V
応答周波数1.5kHz以上500Hz以上
温度特性動作距離において+25℃を基準として-25 ~+70℃で±10%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
表示灯N.O.タイプの場合
動作表示: 出力時オレンジ色または緑色点灯
設定表示: 安定検出領域内にて緑色点灯
N.C.タイプの場合
動作表示: 出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 1,000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
耐振動10 ~55Hz 複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃980m/s2 X、Y、Z各方向 10 回
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
質量 プリワイヤタイプ
(本体のみ、標準コード長2m)
約60g約130g約230g
回路保護サージ吸収、 負荷短絡保護、 逆接続保護
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)、プリワイヤコネクタ(標準コード長30cm)、プリワイヤクイックロックコネクタタイプ(標準コード長30cm)
材質スイッチケース黄銅、ふっ素樹脂コーティング
検出面ふっ素樹脂
表示灯ナイロン
コード保護ポリエステルエラストマ
コネクタハウジングポリエステルエラストマ
ホルダーガラス入りポリエステル樹脂
コンタクト黄銅金めっき

※実際に動作する距離の、80%以下の範囲でお使いください。
   NOタイプは、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
   設定距離は以下の値としています。
               定格動作距離下限値 × 設定距離:80%以下 ≒ 定格動作距離中央値の70%以下
   例:FL7M-3□6H(D)
                3mm×0.9×(0~0.8)≒0~2.1mm

規格表

有極性タイプ

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 規格表1

プリワイヤタイプ



シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 規格表2

プリワイヤコネクタタイプ

無極性タイプ

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 規格表3

プリワイヤタイプ



シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ 規格表4

プリワイヤコネクタタイプ

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
電源と出力仕様
出力形式
接続方式
コネクタ仕様
コード仕様
コード長(m)
コネクタピンアサイン
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL7M-3J6HW-R

~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
2
-
3

1個

16,071( 17,678円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
【特長】
・スパッタが付着し難い。
・難燃ケーブル採用。
・プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 

FL7M-3J6HW-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサの型番FL7M-3J6HW-Rのページです。
型番FL7M-3J6HW-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ

シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ

    シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

    シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

      シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

      シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

          シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

          シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            磁気形近接センサ GLS

            磁気形近接センサ GLS

              シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

              シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

                ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

                ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

                  シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                  シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                      シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                      シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

                        アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

                        アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

                          シリンダ形直流3線式近接センサ

                          シリンダ形直流3線式近接センサ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル オムロン アズビル オムロン アズビル ジェイテクトエレクトロニクス アズビル ミスミ アズビル
                            通常価格 16,071円 21,225円 11,956円 9,504円 9,780円 694円 10,250円 14,899円 17,334円 11,489円 15,909円 4,440円 9,397円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 角型 ネジ型 円柱型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            シールド シールド シールド シールド シールド 非シールド - シールド シールド シールド シールド シールド - シールド
                            アンプの種類 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 中継型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            取得規格 CE/UL CE/UL CE/UL IEC CE - CE/UL - CE - - - CE

                            シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL7M-10K6WE-CN03
                            FL7M-10K6WE-R
                            FL7M-10W6WT-CN03
                            FL7M-3K6HWE-CN03
                            FL7M-3K6HWE-R
                            FL7M-3W6HWT-CN03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 電源と出力仕様 出力形式 接続方式 コネクタ仕様 コード仕様 コード長
                            (m)
                            コネクタピンアサイン 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            21,077円

                            ( 23,185円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6~10M30直流2線式有極性ノーマルクローズ(NC)プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油・耐振形 0.5㎟、2芯) φ5.70.3+1、-210

                            19,449円

                            ( 21,394円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6~10M30直流2線式有極性ノーマルクローズ(NC)プリワイヤタイプ-ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.72-10

                            23,656円

                            ( 26,022円 )
                            1個 -

                            24日目

                            6~10M30直流2線式無極性ノーマルオープン(NO)プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油・耐振形 0.5㎟、2芯) φ5.70.33-410

                            18,486円

                            ( 20,335円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~5M12直流2線式有極性ノーマルクローズ(NC)プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油・耐振形 0.3㎟、2芯) φ4.10.3+1、-23

                            16,219円

                            ( 17,841円 )
                            1個 -

                            28日目

                            ~5M12直流2線式有極性ノーマルクローズ(NC)プリワイヤタイプ-ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.12-3

                            21,056円

                            ( 23,162円 )
                            1個 -

                            23日目

                            ~5M12直流2線式無極性ノーマルオープン(NO)プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(難燃・耐油・耐振形 0.3㎟、2芯) φ4.10.33-43

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました