(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL7S-1D6W-CN08
シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ アズビル キンセツセンサ FL7S

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ FL7S-1D6W-CN08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,508円
税込単価
30,259円

フルステンレスハウジング近接センサで、自動車製造ラインの溶接工程用に特別設計さ...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • シールド:
    シールド
  • 出力形式:
    ノーマルオープン(NO)
  • 取得規格:
    CE/UL

(i)ご注意

  • 2022年10月以降の出荷分からコネクタ形状と色が変更となる場合がございます。
    仕様に関して変更はございません。

FL7S-1D6W-CN08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プリワイヤコネクタタイプ

FL7S-1□6W-CN08

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-1

 

FL7S-1W6W-CN03(B)

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-2

 

FL7S-2W6W-CN03(B)

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-3

 

FL7S-5W6W-CN03(B)

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-4

 

FL7S-8W6W-CN03(B)

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-5

 

注意:金属に埋め込んで取付けるときには、検出面より2~2.5mmは必ず飛び出して取付けてください。
M12タイプ=2mm M18、M30タイプ=2.5mm

プリワイヤタイプ

FL7S-1W6W-L5

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-6

 

FL7S-2W6W-L5

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-7

 

FL7S-5W6W-L5

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-8

 

FL7S-8W6W-L5

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 外形図-9

 

注意:金属に埋め込んで取付けるときには、検出面より2~2.5mmは必ず飛び出して取付けてください。
M12タイプ=2mm M18、M30タイプ=2.5mm

製品仕様

型番プリワイヤコネクタタイプFL7S-1□6W-CN08FL7S-1W6W-CN03(B)FL7S-2W6W-CN03(B)FL7S-5W6W-CN03(B)FL7S-8W6W-CN03(B)
プリワイヤタイプ-FL7S-1W6W-L5FL7S-2W6W-L5FL7S-5W6W-L5FL7S-8W6W-L5
検出方式高周波発振形
定格動作距離1.5±0.15mm 注12±0.2mm 注15±0.5mm 注18±0.8mm 注1
標準検出体鉄 8×8mm、t=1mm鉄 12×12mm、t=1mm鉄 18×18mm、t=1mm鉄 30×30mm、t=1mm
応差動作距離の15%以下
定格電源電圧12/24V DC
使用電圧範囲10~30V DC
消費電流10mA以下-
出力ON時残留電圧2V以下4.8V以下(開閉電流30mA時)5.5V以下(開閉電流30mA時)
漏れ電流10μA以下0.8mA以下
開閉電流100mA以下3mA~100mA
応答周波数5Hz4Hz5Hz
温度特性動作距離(+25℃)の+15%-10%以内(-10~+60℃)動作距離(+25℃)の±10%以内(-10~+60℃)
動作表示灯出力時 赤色点灯
使用温度範囲-10~+60℃
保存温度範囲-10~+60℃
耐電圧AC 500V、50/60Hz 充電部一括とケース間
耐振動55Hz、複振幅:1mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃294m/s2  X、Y、Z各方向6回
保護構造IP67 注2
耐溶接磁界性100mT 注3250mT 注3
検出面厚み0.4mm0.7mm
質量-CN□□30g50g50g70g130g
-L5-190g200g220g280g
回路保護逆接保護回路
出力短絡保護回路
溶接電流ノイズ対策回路
材質スイッチ本体ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)

注1:非鉄金属は検出しません。
注2:常時水、油のかかる雰囲気でのご使用は避けてください。
注3:AC/DC磁界85msec以下

規格表

プリワイヤコネクタタイプ

外径動作距離
(磁性体のみ)
動作形態コネクタピンアサイン型番
配線出力+-出力無極性
M81.5mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-1W6W-CN03
-1-4FL7S-1W6W-CN03B
M81.5mm3線式NPNN.O.134-FL7S-1A6W-CN08
3線式PNPN.O.134-FL7S-1D6W-CN08
M122mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-2W6W-CN03
-1-4FL7S-2W6W-CN03B
M185mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-5W6W-CN03
-1-4FL7S-5W6W-CN03B
M308mm2線式
無極性
N.O.-3-4FL7S-8W6W-CN03
-1-4FL7S-8W6W-CN03B

プリワイヤタイプ

外径動作距離
(磁性体のみ)
動作形態型番
配線出力
M81.5mm2線式
無極性
N.O.FL7S-1W6W-L5
M122mm2線式
無極性
N.O.FL7S-2W6W-L5
M185mm2線式
無極性
N.O.FL7S-5W6W-L5
M308mm2線式
無極性
N.O.FL7S-8W6W-L5

使用例

溶接の過酷な環境に対応

近接スイッチ(フルステンレスハウジング)
形 FL7S-□□□□

溶接電流磁界ノイズに高い体制とスパッタ付着が少ない特殊コーティングを採用

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 使用例 関連画像-1

 

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 使用例 関連画像-2

 

商品特長詳細

・cUL/CE

注意・禁止事項

周囲金属の影響

検出体以外の金属が周囲にある場合、動作特性に影響しますので下記に示す距離以上離してご使用ください。

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 注意・禁止事項 関連画像-1

 

斜線部分は検出体以外の周囲金属を示します。
A:取付け面から近接スイッチの先端(感応面)までの寸法。
( )内の数字は、付属の六角ナットを前面に取付けた場合。
B:近接スイッチの先端(感応面)から前方の鉄板までの寸法。
C:近接スイッチ前方側面の鉄板までの寸法。

型番A(mm)B(mm)C(mm)
FL7S-1□04.58
FL7S-2□2612
FL7S-5□2.51516
FL7S-8□2.52423

取付け

型番許容締付けトルク(N・m)
FL7S-1□8
FL7S-2□15
FL7S-5□30
FL7S-8□60

相互干渉

近接スイッチを並列または対向して取付ける場合、相互干渉によって誤作動することがありますので、下記に示す距離以上離してご使用ください。

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ 注意・禁止事項 関連画像-2

 

型番A(mm)B(mm)
FL7S-1□1620
FL7S-2□2430
FL7S-5□3650
FL7S-8□60100

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
アンプの種類
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
電源と出力仕様
接続方式
コネクタ仕様
コード仕様
コード長(m)
コネクタピンアサイン
出力
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL7S-1D6W-CN08

~5
分離型(センサ単体)
M8
直流3線式NPN
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)φ3絶縁コード
0.8
1,3,4(+,-,出力)
PNP
1.5

1個

27,508( 30,259円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルステンレスハウジング近接センサで、自動車製造ラインの溶接工程用に特別設計された製品です。
【特長】
・検出面とハウジングは耐衝撃性。
・耐摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
・スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
・溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
・M8、M12、M18、M30を品揃え。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 2022年10月以降の出荷分からコネクタ形状と色が変更となる場合がございます。
    仕様に関して変更はございません。

カタログ

 

FL7S-1D6W-CN08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサの型番FL7S-1D6W-CN08のページです。
型番FL7S-1D6W-CN08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

    シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ

      シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

      シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

        ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

        ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】

          スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

          スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

            磁気形近接センサ GLS

            磁気形近接センサ GLS

              シリンダ形直流3線式近接センサ

              シリンダ形直流3線式近接センサ

                オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                  スタンダードタイプ近接センサ E2E

                  スタンダードタイプ近接センサ E2E

                    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                        溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                        溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                            メーカー アズビル アズビル アズビル オムロン オムロン オムロン アズビル オムロン オムロン アズビル LANBAO(ランバオ) オムロン LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 21,225円 16,071円 11,956円 14,899円 9,691円 694円 9,397円 8,489円 5,425円 9,504円 4,663円 10,095円 3,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   1日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 円柱型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 - 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            シールド シールド シールド シールド シールド シールド - シールド シールド - シールド 非シールド シールド 非シールド
                            出力形式 ノーマルオープン(NO) - - - - - - - - - - - -
                            取得規格 CE/UL CE/UL CE/UL - - - CE - - IEC - - -

                            シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL7S-1A6W-CN08
                            FL7S-1W6W-CN03
                            FL7S-1W6W-CN03B
                            FL7S-1W6W-L5
                            FL7S-2W6W-CN03
                            FL7S-2W6W-CN03B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            アンプの種類 ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 電源と出力仕様 接続方式 コネクタ仕様 コード仕様 コード長
                            (m)
                            コネクタピンアサイン 出力 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            27,508円

                            ( 30,259円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5分離型(センサ単体)M8直流3線式PNPプリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)φ3絶縁コード0.81,3,4(+,-,出力)-1.5

                            31,000円

                            ( 34,100円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5内蔵型M8直流2線式無極性プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)φ3絶縁コード0.33,4(無極性)-1.5

                            27,500円

                            ( 30,250円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5内蔵型M8直流2線式無極性プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)φ3絶縁コード0.31,4(無極性)-1.5

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5内蔵型M8直流2線式無極性プリワイヤタイプ-ビニル(PVC)φ5絶縁コード5--1.5

                            24,592円

                            ( 27,051円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5内蔵型M12直流2線式無極性プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)φ5絶縁コード0.33,4(無極性)-2

                            24,592円

                            ( 27,051円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5内蔵型M12直流2線式無極性プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)φ5絶縁コード0.31,4(無極性)-2

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました