(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FL7M-8K6A
シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ アズビル キンセツセンサ FL7M-A(DC2)

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M-8K6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,326円
税込単価
21,259円

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズに仕様変更があります。詳細は、こちらをご参照ください。

FL7M-8K6A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プリワイヤタイプ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図1

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.1
キャップ色: 青

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図2

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色: 青

 
シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図3

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色: 青

 

プリワイヤコネクタタイプ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図4

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色: 青

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図5

 ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
 キャップ色: 青

 
シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 外形図6

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色: 青

 

製品仕様

形番FL7M-2□6A(D)
(-CN03)
FL7M-4□6A(D)
(-CN03)
FL7M-8□6A(D)
(-CN03)
検出方式高周波発振形(シールド)
定格動作距離2±0.2mm4±0.4mm8±0.8mm
設定距離0~1.4mm0~2.8mm0~5.6mm
標準検出体12×12mm、t=1mm30×30mm、t=1mm、鉄54×54mm、t=1mm、鉄
応差動作距離の20%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10 ~ 30V
漏れ電流0.55mA 以下
制御出力開閉電流: 3~100mA、 残留電圧: 3V 以下、 出力耐電圧: DC 30V
応答周波数250Hz100Hz60Hz
温度特性温度範囲0~+50℃のとき、動作距離
 (+25℃)の±10%以下
温度範囲-25~+70℃のとき、動作距離
 (+25℃) の±20%以下
動作距離において+25℃ を基準として
0~+50℃ で±10%以下、 -25~+70℃ で±20%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準
として±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離において定格電源電圧を基準
として±15%の電圧変動で±2.5%以下
表示灯N.O.タイプの場合
動作表示: 出力時オレンジ色または緑色点灯
設定表示: 安定検出領域内にて緑色点灯
N.C.タイプの場合
動作表示: 出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
絶縁抵抗50MΩ 以上(DC 500V にて)
耐電圧AC 1,000V 50/60Hz 1分間
耐振動10 ~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
耐衝撃980m/s2 X、Y、Z 各方向 10 回
保護構造IP67(IEC規格)、 IP67G(JEM規格)
質量(プリワイヤタイプ)約60g約130g約230g
回路保護サージ吸収、 負荷短絡保護、 逆接続保護
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)、 プリワイヤコネクタ(標準コード長30cm)、プリワイヤクイックロックコネクタ(標準コード長30cm)
材質スイッチケース黄銅Ni めっき
検出面PBT
表示灯ナイロン
コード保護ポリエステルエラストマ
コネクタハウジングポリエステルエラストマ
ホルダーガラス入りポリエステル樹脂
コンタクト黄銅金めっき

※実際に動作する距離の、80%以下の範囲でお使いください。
   NOタイプは、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
   設定距離は以下の値としています。
               定格動作距離下限値 × 設定距離:80%以下≒定格動作距離中央値の70%以下
   例:FL7M-4□6A(D)
                4mm×0.9×(0~0.8)≒0~2.8mm

規格表

プリワイヤタイプ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 規格表1

プリワイヤコネクタタイプ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ 規格表2

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力形式
接続方式
コネクタ仕様
コード仕様
コード長(m)
コネクタピンアサイン
検出距離 L1詳細(mm)
取得規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL7M-8K6A

6~10
M30
ノーマルクローズ(NC)
アルミ粉対策 プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/0.18、2芯) φ5.7
2
-
8
CE

1個

19,326( 21,259円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。
【特長】
・PLC、N.C.装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト低減。
・どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。
・高いシール性(IP67)。
・EN規格認定取得。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 本シリーズに仕様変更があります。詳細は、こちらをご参照ください。

カタログ

 

FL7M-8K6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサの型番FL7M-8K6Aのページです。
型番FL7M-8K6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

        角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

          シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

          シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

            シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

              シリンダ形直流3線式近接センサ

              シリンダ形直流3線式近接センサ

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY

                  アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY

                    角型直流2線式近接センサ

                    角型直流2線式近接センサ

                      角型直流3線式近接センサ

                      角型直流3線式近接センサ

                        長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

                        長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

                          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) オムロン アズビル アズビル オムロン AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 15,909円 10,250円 17,334円 9,504円 9,780円 11,127円 9,397円 1,732円 17,899円 5,593円 6,853円 63,899円 1,835円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 角型 円柱型 ネジ型
                            シールド シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド シールド - シールド 非シールド 非シールド 非シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流2線式有極性 - 交流2線式有極性 直流3線式有極性 直流2線式有極性 直流2線式無極性 直流3線式有極性 - - 直流2線式有極性 直流3線式有極性 - -

                            シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL7M-2J6AD
                            FL7M-2J6AD-CN03
                            FL7M-2K6A
                            FL7M-2K6A-CN03
                            FL7M-4J6AD
                            FL7M-4J6AD-CN03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力形式 接続方式 コネクタ仕様 コード仕様 コード長
                            (m)
                            コネクタピンアサイン 検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            取得規格

                            17,354円

                            ( 19,089円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5M12ノーマルオープン(NO)アルミ粉対策 プリワイヤタイプ-ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/0.12、2芯) φ4.12-2CE/UL

                            17,715円

                            ( 19,487円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5M12ノーマルオープン(NO)アルミ粉対策 プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/0.08、2芯) φ4.10.31,42CE/UL

                            15,909円

                            ( 17,500円 )
                            1個 -

                            28日目

                            ~5M12ノーマルクローズ(NC)アルミ粉対策 プリワイヤタイプ-ポリウレタン(PUR)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.1)2-2CE/UL

                            18,486円

                            ( 20,335円 )
                            1個 -

                            28日目

                            ~5M12ノーマルクローズ(NC)アルミ粉対策 プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/0.08、2芯) φ4.10.31,22CE/UL

                            18,728円

                            ( 20,601円 )
                            1個 -

                            23日目

                            ~5M18ノーマルオープン(NO)アルミ粉対策 プリワイヤタイプ-ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/0.18、2芯) φ5.72-4CE

                            20,202円

                            ( 22,222円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ~5M18ノーマルオープン(NO)アルミ粉対策 プリワイヤコネクタタイプM12ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/0.08、2芯) φ5.70.31,44CE

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました