(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APM-A3D1
アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ アズビル キンセツセンサ APM

アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ APM-A3D1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
3,373円
税込単価
3,710円

取り付け場所を選ばない小形サイズの近接センサ。回り止めボス付きで簡単取り付けを...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 接続方式:
    プリワイヤタイプ
  • コード仕様:
    ビニル(PVC)絶縁コード(耐油:0.1mm2、Φ0.08/19、3芯)Φ2.5
  • コード長(m):
    1
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    2.5

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください
  • 本シリーズは在庫が無くなり次第、下記仕様変更となります。
    標準検出体:15×15×1mm 鉄 → 15×15×1mm SPCC に変更
    応答周波数:120Hz → 400Hz に変更
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

APM-A3D1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

前面検出タイプ

回り止めボス なし形
アンプ内蔵小形近接センサ 前面検出タイプ 回り止めボスなし形 外形図

(1)検出面中心 (2)表示灯部 (3)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。
回り止めボス あり形
アンプ内蔵小形近接センサ 前面検出タイプ 回り止めボスあり形 外形図

(1)検出面中心 (2)表示灯部 (3)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。

側面検出タイプ

回り止めボス なし形
アンプ内蔵小形近接センサ 側面検出タイプ 回り止めボスなし形 外形図

(1)検出面中心 (2)表示灯部 (3)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。
回り止めボス あり形
アンプ内蔵小形近接センサ 側面検出タイプ 回り止めボスあり形 外形図

(1)検出面中心 (2)表示灯部 (3)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。

側面検出タイプ(-S)

回り止めボス なし形
アンプ内蔵小形近接センサ 側面検出タイプ(-S) 回り止めボスなし形 外形図

(1)検出面中心 (2)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。
回り止めボス あり形
アンプ内蔵小形近接センサ 側面検出タイプ(-S) 回り止めボスあり形 外形図

(1)検出面中心 (2)ビニル絶縁コード

・ビニル絶縁コード(耐油:0.1mm2、φ0.08/19、3心)φ2.5
※直流2線式は2心になる。

製品仕様

直流3線式

標準型番APM-□3A1(-S)APM-□3B1(-S)APM-□3D1APM-□3E1
検出方式高周波発振形(非シールド形)
定格動作距離2.5mm ±15%
設定距離0~1.8mm
標準検出体15×15×1mm SPCC
応差動作距離の15%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10.8~26.4V(リップル 10%以下)
消費電流10mA以下
出力形態NPNトランジスタ・オープンコレクタPNPトランジスタ・オープンコレクタ
動作形態ノーマルオープン(N.O.)ノーマルクローズ(N.C.)ノーマルオープン(N.O.)ノーマルクローズ(N.C.)
制御出力開閉電流30mA以下(抵抗負荷)
残留電圧1V以下(開閉電流 30mA時)
出力耐電圧26.4V
応答周波数400Hz
繰り返し精度0.05mm以下
温度特性動作距離において+25℃を基準として-10~+55℃で±15%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として±10%の電圧変動で±2%以下
表示灯出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度-10~+55℃
保存周囲温度-25~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧AC 1,000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP67(IEC529)
質量約10g
回路保護サージ吸収、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
接続方式プリワイヤ(耐油コード 外径2.5mm 0.1mm2 3心 1m)
ケース材質ポリアリレート樹脂
締付けトルク0.5N・m(M2.6ねじ)
  • ノーマルオープン:検出体接近時 負荷が動作(検出時 出力回路がオン)
  • ノーマルクローズ:検出体接近時 負荷が復帰(非検出時 出力回路がオン)

規格表

直流3線式

形状寸法(mm)
(横×縦×高)
動作距離
(mm)
検出面の
位置
回り止め
ボスの有無
出力/動作形態
(オープンコレクタ)
型番
前面検出タイプ8×D×H
(検出面)
D=5.9
H=9.4
(本体部)
D=21.6
H=5.9
2.5前面なしNPNN.O.APM-A3A1
N.C.APM-A3B1
PNPN.O.APM-A3D1
N.C.APM-A3E1
ありNPNN.O.APM-B3A1
N.C.APM-B3B1
PNPN.O.APM-B3D1
N.C.APM-B3E1
側面検出タイプ8×25×5.9側面なしNPNN.O.APM-C3A1
N.C.APM-C3B1
PNPN.O.APM-C3D1
N.C.APM-C3E1
ありNPNN.O.APM-D3A1
N.C.APM-D3B1
PNPN.O.APM-D3D1
N.C.APM-D3E1
8×25×7.5側面なしNPNN.O.APM-C3A1-S
N.C.APM-C3B1-S
ありPNPN.O.APM-D3A1-S
N.C.APM-D3B1-S

注:全型番に異周波タイプを用意。異周波タイプは型番末尾に"F"がつきます。
例:APM-C3A1の異周波タイプ⇒APM-C3A1F
※異周波タイプとは……発振周波数を標準型番とは変え、相互干渉の影響を少なくしたタイプです。複数の近接スイッチを接近して取付ける場合に選定してください。

注意・禁止事項

取付け

本スイッチには、M2.6ねじ(首下長さ12mm)、六角ナット、平座金およびばね座金が付属されています。
取付けに際しては、下記に示す締付けトルク以下で締付けてください。
・許容締付けトルク:0.5N・m
・推奨ねじ径:M2.6

周囲金属の影響

検出体以外の金属が周囲にある場合、動作特性に影響しますので、下記に示す距離以上離してご使用ください。
・側方:A=5mm
・上方・前方:B=8mm、C=10mm

アンプ内蔵小形近接センサ 注意関連画像

側面検出タイプ

アンプ内蔵小形近接センサ 注意関連画像

前面検出タイプ

相互干渉

近接スイッチを並列または対向して取付ける場合、相互干渉によって誤動作することがありますので、右上に示す距離以上離してご使用ください。
標準周波タイプと異周波タイプ(APM-□3□1F)を交互に並べて使用するときは、A・B寸法とも( )内の距離以上離してご使用ください。

アンプ内蔵小形近接センサ 注意関連画像

側面検出タイプ

アンプ内蔵小形近接センサ 注意関連画像

前面検出タイプ

検出面の位置A(mm) B(mm)
側面検出タイプ 28(0)40(10)
前面検出タイプ 28(0)40(10)

電源投入時の動作

電源を投入してから近接スイッチが検出可能となるまでの時間は、40ms以下です。
また、負荷と近接スイッチが別電源の場合には必ず近接スイッチの電源を先に投入するようにしてください。

最小コード曲げ半径(R)

コードの最小曲げ半径は、コード外径の3倍以上となっていますので、急な曲げをしないようご注意ください。
また、コード引出し口より30mm以内では急に曲げないようにしてください。

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
電源と出力仕様
出力形式
出力
回り止めボスの有無
発振周波数
寸法
取得規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APM-A3D1

前面検出
直流3線式有極性
ノーマルオープン(NO)
PNP
なし
標準タイプ
-
CE

1個

3,373( 3,710円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け場所を選ばない小形サイズの近接センサ。回り止めボス付きで簡単取り付けを実現。
【特長】
・省スペースを実現する薄さ5.9mm(側面検出タイプ)
・幅8mmと小形ながら検出距離は2.5mm
・回り止めボスの採用でねじ1本で簡単取り付け、しかも取り付け金具が不要(回り止めボス付きタイプ)
・3方向から視認できる表示灯で、動作状態を簡単チェック
・豊富な機種であらゆるアプリケーションに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください
  • 本シリーズは在庫が無くなり次第、下記仕様変更となります。
    標準検出体:15×15×1mm 鉄 → 15×15×1mm SPCC に変更
    応答周波数:120Hz → 400Hz に変更
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

APM-A3D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズの型番APM-A3D1のページです。
型番APM-A3D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

    角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

      フラット型近接センサ TL-W

      フラット型近接センサ TL-W

        アンプ内蔵型近接センサ 角型

        アンプ内蔵型近接センサ 角型

          アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

          アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

            APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

            APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

              角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

              角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                角型近接センサ 交流2線式

                角型近接センサ 交流2線式

                  超小型タイプ近接センサ E2S

                  超小型タイプ近接センサ E2S

                    近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

                    近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

                      アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                      アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                        アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

                        アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ

                          オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                          オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                            メーカー アズビル アズビル オムロン ミスミ ミスミ ジェイテクトエレクトロニクス オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン RiKO(リコ) ミスミ ミスミ オムロン
                            通常価格 3,153円 9,504円 2,685円 1,520円 23,820円 1,815円 3,646円 3,197円 2,289円 12,728円 9,950円 9,540円 8,489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 角型 角型 角型 角型 ネジ型 角型 角型 角型 角型 溝型 - ネジ型 ネジ型
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 11~20 - ~5 ~5 ~5 - - ~5 - ~5 - -
                            シールド 非シールド シールド - 非シールド シールド シールド 非シールド - 非シールド 非シールド シールド シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            接続方式 プリワイヤタイプ プリワイヤタイプ - - - - - - - - - - -

                            アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            あえて距離が短いのもよい
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/11
                            装置内のフタの開閉検知に使用しました
                            フタにはロックもあるのですが
                            ロック忘れで開けたままでは動作干渉するので
                            距離が短いこのセンサを設置しました
                            3線式なので確実に反応します
                            ニッチですがTHK製のアクチェーターと電気の仕様も合います

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            既存の設備に元から取り付けられていたので交換用として購入しました。動作にも問題なく今までと同じように使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内用の特殊品製作に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                            テーブルが動いているところにリミットセンサが働いてPLCで読み取って動きを止めるといった仕様で使っています。今までは他社製品を使っていましたが入手困難になったため、近しい商品としてこちらを購入しました。仕様書を参考にしながら使いましたがセンサの感度も良かったですし品質も遜色なかったので良かったです。設置する際にはセンサが反応する距離を守ることに注意しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接治具QA機に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            溶接治具QA機に使用しています。いつも利用してたものは 欠品で 入手出来なくなるので これ買った、特に問題なく使える しかし 取付方法と旧品違いますので 注意要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APM-A3A1
                            APM-A3B1
                            APM-A3E1
                            APM-B3A1
                            APM-B3A1F
                            APM-B3B1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 電源と出力仕様 出力形式 出力 回り止めボスの有無 発振周波数 寸法 取得規格

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルオープン(NO)NPNなし標準タイプ-CE

                            3,373円

                            ( 3,710円 )
                            1個 -

                            5日目

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルクローズ(NC)NPNなし標準タイプ-CE

                            3,373円

                            ( 3,710円 )
                            1個 -

                            5日目

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルクローズ(NC)PNPなし標準タイプ-CE

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルオープン(NO)NPNあり標準タイプ-CE

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルオープン(NO)NPNあり異周波タイプ-CE/IEC

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出直流3線式有極性ノーマルクローズ(NC)NPNあり標準タイプ-CE

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました