(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インラインフィーダ

インラインフィーダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
26,820円 ~ 86,582円
税込価格
29,502円 ~ 95,240円

【特長】・インラインフィーダは総質量0.25kgの小形から、フィーダ総質量17...

詳細情報を確認する

  • 適用コントローラ:
    P212

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リード線長さ1m

インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図
 
インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図
インラインフィーダ 寸法図

製品仕様

形式の特徴

(1)直接取付方式:シンプルな構造で、最高の搬送速度が得られます。ただし取付架台へ直接反力が伝えられますので、小型フィーダに限られます。
(2)継ぎバネ方式:駆動部と取付架台の間に継ぎバネを介して固定しますので、架台への反力は軽減されます。中・大物ワークで揺れを少なく、滑らかに搬送します。
(3)ゴム脚方式:架台へはゴム脚を介して取付けますので反力は非常に少なく、事務机の上で充分実用可能です。中・大物ワークを高速で送る場合に最適です。

構造および部品名称

インラインフィーダ 構造および部品名称

仕様

形式直取付方式継ぎバネ方式ゴム脚方式
L5AL15AL25AL60AL125AL30AGL75AGL150AGL200AGL250AG
入力電圧 AC(V)0~250
入力周波数 (Hz)60~300
入力電流 (mA)5881724713203041
共振周波数 (Hz+/-10Hz)1601351301108618215811010575
駆動源圧電素子
シュート全長MAX (mm)200250300350500300400500600700
シュート幅MAX (mm)15202233452034454850
シュート質量MAX (kg)0.20.30.51.22.50.61.53.04.05.0
使用温度 (℃)0~40
使用湿度 (%/RH)10~90
塗装色本体:日塗工 S2-1034 カバー:日塗工 S3-309
本体質量 (kg)0.50.81.43.8923.571318
適用コントローラー標準P212
フィードバックP212-F

規格表

インタラインフィーダへのシュート取付基準寸法(前後への振り分け)

インタラインフィーダへのシュートの取付は、前後への振り分けをL1=1.5×L2としてください。
インラインフィーダ インタラインフィーダへのシュート取付基準寸法
インラインフィーダ インタラインフィーダへのシュート取付基準寸法

型番リスト

型番
シュート全長MAX(mm)
シュート質量MAX(kg)
シュート幅MAX(mm)
方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
0.2
15
直取付方式

1個

26,820( 29,502円 )

4日目

250
0.3
20
直取付方式

1個

27,216( 29,938円 )

4日目

300
0.5
22
継ぎバネ方式

1個

31,753( 34,928円 )

4日目

300
0.6
20
ゴム脚方式

1個

32,268( 35,495円 )

4日目

350
1.2
33
継ぎバネ方式

1個

33,948( 37,343円 )

4日目

400
1.5
34
ゴム脚方式

1個

34,724( 38,196円 )

4日目

500
2.5
45
継ぎバネ方式

1個

52,703( 57,973円 )

4日目

500
3.0
45
ゴム脚方式

1個

44,420( 48,862円 )

4日目

600
4.0
48
ゴム脚方式

1個

59,229( 65,152円 )

4日目

700
5.0
50
ゴム脚方式

1個

86,582( 95,240円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インラインフィーダは総質量0.25kgの小形から、フィーダ総質量17kg、許容最大シュート質量5kg、シュート最大長700mmの大形フィーダまてシリーズが整いました。
・最大の特長はコントローラの周波数調整により、板バネ調整が不要となったことです。
・形式も「直取付方式」「継ぎバネ方式」「ゴム脚方式」と全形式が完成し、用途に応じて自由に選定して頂くことが出来ます。


◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インラインフィーダ

インラインフィーダ

    リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

    リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

      HSシリーズ

      HSシリーズ

        リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

        リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

          Sシリーズ

          Sシリーズ

            L形

            L形

              リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)

              リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)

                リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

                リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

                  リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)

                  リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)

                    小型電磁フィーダーCF形

                    小型電磁フィーダーCF形

                      インラインフィーダ CS-1/CS-2

                      インラインフィーダ CS-1/CS-2

                        低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル

                        低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル

                          低圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン

                          低圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン

                            メーカー 産機 シンフォニアテクノロジー NTN シンフォニアテクノロジー NTN NTN シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー 産機 ミスミ ミスミ
                            通常価格 26,820円 63,696円 170,712円 33,847円 56,126円 366,668円 200,044円 98,172円 79,117円 105,478円 32,152円 190円 550円
                            通常出荷日 4日目   3日目   14日目   3日目~   14日目~   7日目~   3日目   4日目   3日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用コントローラ P212 - - - - - - - - - MFC-N3F - -

                            インラインフィーダのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            当社製造販売の装置にて製品の送り機構部付帯部品として使用しています。得意先様のニーズにより種々の装置を製作しますが、小物ワーク(樹脂ワッシャ等々)を対象とする機器はそれ自体が、小振りな物が多いためこの商品利用により、省スペース化が図れる点で重宝しています。もちろん、シュート性能にも満足(得意先様からも好評頂いている)しており同様の装置製作時にはリピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品製造装置
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/11
                            サイズ、能力共に求めていた内容で、価格的にも満足のいくものでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました