(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ETP-TECHNO(ETPブッシュ)

ETP-TECHNO(ETPブッシュ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,735円 ~ 96,155円  特別価格 
税込価格
28,309円 ~ 105,771円  特別価格 

ボルト1本で簡単着脱、取付け時間を90%削減。【特長】・完全一体構造で、ハブは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ETP-T/ETP-T(C)外形図

ETP-TECHNO(ETPブッシュ) 外形図

製品仕様

ETP-T
ETP-T(C)
ETP-TECHNO(ETPブッシュ) 構造図01

ETP-T モデルの標準タイプです。

ETP-TECHNO(ETPブッシュ) 構造図02

本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルめっきを施した簡易防せい仕様です。

ETP-T仕様表

型 番許容トルク
[N ・m]
許容スラスト力
[N]
許容ラジアル荷重
[N]
軸側面圧
[N/mm2
ハブ側面圧
[N/mm2
締め付けトルク
[N ・m]
慣性モーメント
[kg ・m2
質 量
[kg]
ETP-T-1540500010009070120.09 × 10-30.25
ETP-T-1990900010009070120.14 × 10-30.31
ETP-T-201201200020009070120.15 × 10-30.32
ETP-T-242201800020009070160.40 × 10-30.57
ETP-T-252902300030009070160.44 × 10-30.60
ETP-T-305003300040009070160.60 × 10-30.70
ETP-T-358004500050009070161.00 × 10-31.00
ETP-T-4012006000060009070241.70 × 10-31.30
ETP-T-5020009400090009070242.70 × 10-31.70
ETP-T-604000133000120009070405.00 × 10-32.50
ETP-T-706500186000130009070408.80 × 10-33.60
ETP-T-7578002080001400090704011.60 × 10-34.20
ETP-T-8090002250001500090704014.37 × 10-34.77
ETP-T-90130002880001700090706024.07 × 10-36.48
ETP-T-100180003600001900090708037.02 × 10-38.41

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力、軸側面圧、ハブ側面圧は20℃時の値です。

 

ETP-T(C)仕様表

型 番許容トルク
[N ・m]
許容スラスト力
[N]
許容ラジアル荷重
[N]
軸側面圧
[N/mm2
ハブ側面圧
[N/mm2
締め付けトルク
[N ・m]
慣性モーメント
[kg ・m2
質 量
[kg]
ETP-T-15-C30375010009070120.09×10-30.25
ETP-T-19-C67675010009070120.14×10-30.31
ETP-T-20-C90900020009070120.15×10-30.32
ETP-T-24-C1651350020009070160.40×10-30.57
ETP-T-25-C2171725030009070160.44×10-30.60
ETP-T-30-C3752475040009070160.60×10-30.70
ETP-T-35-C6003375050009070161.00×10-31.00
ETP-T-40-C9004500060009070241.70×10-31.30
ETP-T-50-C15007050090009070242.70×10-31.70
ETP-T-60-C300099750120009070405.00×10-32.50

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力、軸側面圧、ハブ側面圧は20℃時の値です。

規格表

ETP-T規格表

型 番dDD1LL1RNM
ETP-T-15151952254114.561-M12
ETP-T-1919245828441861-M12
ETP-T-2020255930461961-M12
ETP-T-2424307133532361-M14
ETP-T-25253273355523.561-M14
ETP-T-30303878406026.561-M14
ETP-T-3535448845653061-M14
ETP-T-40405210055753481-M16
ETP-T-50506511060804081-M16
ETP-T-606075122709546.5101-M20
ETP-T-7070901388511052101-M20
ETP-T-7575951469011556101-M20
ETP-T-80801001549512058101-M20
ETP-T-909011217010513364.5101-M22
ETP-T-10010012518411514572121-M24

※プレッシャースクリューM の呼びは数量- ねじの呼びです。

 

ETP-T(C)規格表

型 番dDD1LL1RNM
ETP-T-15-C151952254114.561-M12
ETP-T-19-C19245828441861-M12
ETP-T-20-C20255930461961-M12
ETP-T-24-C24307133532361-M14
ETP-T-25-C253273355523.561-M14
ETP-T-30-C303878406026.561-M14
ETP-T-35-C35448845653061-M14
ETP-T-40-C405210055753481-M16
ETP-T-50-C506511060804081-M16
ETP-T-60-C6075122709546.5101-M20

※プレッシャースクリューM の呼びは数量- ねじの呼びです。

使用例

ヘキサゴンソケット 4H 使用01

チェーン伝道などで位置決めや同調が必要なコンベアに

ヘキサゴンソケット 4H 使用02

ギアの固定に

ヘキサゴンソケット 4H 使用03

搬送・包装・印刷機械などのタイミングプーリ・スプロケットの位置決め・位相調整に

ヘキサゴンソケット 4H 使用04

商品特長詳細

メカ式ロックでお悩みはございませんか?

  • 取付け時間
  • 位置合わせ
  • 段取り替え
    これらに手間と時間をとられている

ETP-TECHNO(ETPブッシュ):関連画像

ETPブッシュでお悩みを解決

  • 着脱はボルト1本!取り外しが簡単・迅速
  • 油圧式で均一面圧!0.006mmの同心度を実現
  • 取付け時間を90%削減!工数削減の味方

40秒でわかる!「ETPブッシュの構造」

ETP-TECHNO(ETPブッシュ):関連画像

 

製品比較情報

取付け時間比較

ETP-TECHNO(ETPブッシュ) 取付け時間比較

お客様の声

採用装置:スリッター
採用理由:エンドユーザー様の要望は、一台の装置で"様々な幅のフィルム"をカットしたいという物でした。
それには、精密な設定(軸方向の位置決めと回転する刃物の同心性)が必要でした。
ETPブッシュは、カットするフィルム幅に合わせて、位置決めと刃物との同心性を
簡単に短時間で調整できるので大変助かっています。
包装機セットメーカー様

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
表面処理
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
20.1~50.0
なし
19
40
5
41
52
10

1個

27,388( 30,127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
20.1~50.0
無電解ニッケル
19
30
3.75
41
52
10

1個

28,479( 31,327円 )

36日目

19
70.1~100.0
なし
24
90
9
44
58
10

1個

25,735( 28,309円 )

17日目

20
100.1~150.0
なし
25
120
12
46
59
10

1個

27,388円

21,910

( 24,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
70.1~100.0
無電解ニッケル
25
90
9
46
59
10

1個

30,053( 33,058円 )

36日目

24
200.1~300.0
なし
30
220
18
53
71
10

1個

28,178( 30,996円 )

17日目

24
150.1~200.0
無電解ニッケル
30
165
13.5
53
71
10

1個

31,520( 34,672円 )

36日目

25
200.1~300.0
なし
32
290
23
55
73
10

1個

29,594( 32,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
200.1~300.0
無電解ニッケル
32
217
17.25
55
73
10

1個

34,303( 37,733円 )

36日目

30
300.1~500.0
なし
38
500
33
60
78
10

1個

29,019( 31,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
300.1~500.0
無電解ニッケル
38
375
24.75
60
78
10

1個

34,350( 37,785円 )

36日目

35
700.1~1000.0
なし
44
800
45
65
88
10

1個

33,257( 36,583円 )

17日目

35
500.1~700.0
無電解ニッケル
44
600
33.75
65
88
10

1個

38,676( 42,544円 )

36日目

40
1000.1~3000.0
なし
52
1200
60
75
100
10

1個

37,272( 40,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
700.1~1000.0
無電解ニッケル
52
900
45
75
100
10

1個

45,759( 50,335円 )

40日目

50
1000.1~3000.0
なし
65
2000
94
80
110
10

1個

40,754( 44,829円 )

2日目

50
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
65
1500
70.5
80
110
10

1個

50,069( 55,076円 )

40日目

60
3000.1~10000.0
なし
75
4000
133
95
122
10

1個

96,155( 105,771円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト1本で簡単着脱、取付け時間を90%削減。

【特長】
・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・さらに軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
・締結は、ボルト1本を締付けるだけのため簡単です。
・同心度0.006mmと優れていますので精度の必要なところに最適です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ETP-TECHNO(ETPブッシュ)

ETP-TECHNO(ETPブッシュ)

    ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

    ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

      ETP-EXPRESS Plus(ETPブッシュ)

      ETP-EXPRESS Plus(ETPブッシュ)

        POSI LOCK K

        POSI LOCK K

          メカロック 肉薄タイプ

          メカロック 肉薄タイプ

            メカロック ストレートタイプ

            メカロック ストレートタイプ

              メカロック 高トルク伝達タイプ

              メカロック 高トルク伝達タイプ

                パワーロック ELシリーズ

                パワーロック ELシリーズ

                  メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                  メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                    POSI LOCK D

                    POSI LOCK D

                      メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

                      メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

                        メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

                        メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

                          メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                          メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ ミスミ ミスミ ミスミ ツバキE&M アイセル 三木プーリ ミスミ ミスミ アイセル
                            通常価格 25,735円 9,514円 12,480円 4,297円 2,370円 2,930円 6,220円 1,412円 7,587円 7,608円 8,820円 3,390円 5,859円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 油圧式 油圧式 油圧式 フランジ付 肉薄タイプ ストレートタイプ スタンダードタイプ スリーブ ナット締付 ストレート ストレートタイプ 簡易取付(ナット)タイプ 薄肉
                            センタリング あり あり あり - なし なし センタリング機能付 なし あり - なし なし あり
                            本体材質 スチール - スチール - S45C S45C クロムモリブデン鋼 スチール S45C スチール S45C S45C S45C
                            締結方式 ハイドロ方式 ハイドロ方式 ハイドロ方式 メカ式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式)
                            締付ボルト数 1本 複数本 1本 - 複数本 複数本 複数本 - 1本 - 複数本 - 複数本

                            ETP-TECHNO(ETPブッシュ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ギヤモーター駆動用カップリングとして
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/21
                            キー溝等の加工の必要が無く、部品点数も減らすことが出来る。
                            任意の位置で固定できるので、いちいち機械を動かす必要が無い為、非常に作業性が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸と調整部品を取付
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/03
                            ネジ1本で固定と緩めが精度よく出来るので調整頻度が多い場所に使えると思います。
                            サイズが豊富で選びやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました