(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)
  • 数量スライド割引

ETP-CLASSIC(ETPブッシュ) (レビュー)

通常価格(税別)
9,514円 ~ 31,449円
税込価格
10,465円 ~ 34,594円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ボルト本数を少なくした簡易タイプ。圧力媒体で着脱も容易です。

【特長】
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・さらに軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内加工機修理
    評価 5.0満足度:5.02018/12/25
    故障対応ですぐに欲しかったのですが、商社経由よりミスミさんのほうが短納期で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

    POSI LOCK K

    POSI LOCK K

      POSI LOCK G

      POSI LOCK G

        POSI LOCK D

        POSI LOCK D

          パワーロック TFシリーズ

          パワーロック TFシリーズ

            キーレスブッシング センタリングタイプ SES

            キーレスブッシング センタリングタイプ SES

              パワーロック RE-SSシリーズ

              パワーロック RE-SSシリーズ

                キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ

                キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ

                  キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ

                  キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ

                    パワーロック AEシリーズ

                    パワーロック AEシリーズ

                      パワーロック ML/MGシリーズ

                      パワーロック ML/MGシリーズ

                        キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

                        キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

                          パワーロック KEシリーズ

                          パワーロック KEシリーズ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ ツバキE&M SS(エス・エス) ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M ツバキE&M SS(エス・エス) ツバキE&M
                            通常価格 9,514円 4,297円 6,950円 7,608円 4,462円 2,393円 16,911円 2,776円 5,879円 9,479円 8,285円 3,210円 5,147円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 油圧式 フランジ付 ストレート ストレート フランジ付 フランジ付 フランジ付 薄肉 薄肉 フランジ付 ナット締付 フランジ付 フランジ付
                            センタリング あり - - - あり あり あり あり あり あり あり なし あり
                            締結方式 ハイドロ方式 メカ式 メカ式 メカ式 メカ式(くさび式) 面圧タイプ メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) 面圧タイプ メカ式(くさび式)
                            締付ボルト数 複数本 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。