(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリマックスベルト

ポリマックスベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
898円 ~ 27,603円  特別価格 
税込価格
988円 ~ 30,363円  特別価格 

60°以上の広角度V形状と高硬度ポリウレタンの組み合わせにより、摩擦による落ち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品専用のプーリのお取り扱いはございません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定479件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ポリマックスベルト 外形図01

ポリマックスベルト断面寸法

ポリマックスベルト 外形図02

マルチポリマックスベルト断面寸法(リブ数:2)

ポリマックスベルト 外形図03

マルチポリマックスベルト断面寸法(リブ数:3)

製品仕様

ポリマックスベルト 製品仕様01
a 背面コグ: 材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しており、放熱効果もある。
b 心線 : 伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
c 芯ゴム : 耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。
3M5M7M11M
3M1803M4255M280*5M670*7M500*7M1180*11M710*11M1700
3M1853M4375M290*5M690*7M515*7M1220*11M730*11M1750
3M1903M4505M300*5M710*7M530*7M1250*11M750*11M1800
3M1953M4625M307*5M730*7M545*7M1280*11M775*11M1850
3M2003M4755M315*5M750*7M560*7M1320*11M800*11M1900
3M2063M4875M325*5M775*7M580*7M1360*11M825*11M1950
3M2123M5005M335*5M800*7M600*7M1400*11M850*11M2000
3M2183M5155M345*5M805*7M615*7M1450*11M875*11M2060
3M2243M5305M355*5M825*7M630*7M1500*11M900*11M2120
3M2303M5455M365*5M850*7M650*7M1550*11M925*11M2180
3M2363M5605M375*5M875*7M670*7M1600*11M950*11M2240
3M2433M5805M387*5M900*7M690*7M1650*11M975*11M2300
3M2503M6005M400*5M925*7M710*7M1700*11M1000-
3M2583M6155M412*5M950*7M730*7M1750*11M1030-
3M2653M6305M425*5M975*7M750*7M1800*11M1060-
3M2723M6505M437*5M1000*7M775*7M1850*11M1090-
3M2803M6705M450*5M1030*7M800*7M1900*11M1120-
3M2903M6905M462*5M1060*7M825*7M1950*11M1150-
3M3003M7105M475*5M1090*7M850*7M2000*11M1180-
3M3073M7305M487*5M1120*7M875*7M2060*11M1220-
3M3153M750*5M500*5M1150*7M900*7M2120*11M1250-
3M325-*5M515*5M1180*7M925*7M2180*11M1280-
3M335-*5M530*5M1220*7M950*7M2240*11M1320-
3M345-*5M545*5M1250*7M975*7M2300*11M1360-
3M355-*5M560*5M1280*7M1000-*11M1400-
3M365-*5M580*5M1320*7M1030-*11M1450-
3M375-*5M600*5M1360*7M1060-*11M1500-
3M387-*5M615*5M1400*7M1090-*11M1550-
3M400-*5M630*5M1450*7M1120-*11M1600-
3M412-*5M650*5M1500*7M1150-*11M1650-
---*5M1850----

*印はマルチポリマックスがあります。

規格表

ポリマックスベルト断面寸法

種類3M5M7M11M
断面寸法
(a×b)
3×2mm5×3mm7×5mm11×7mm

マルチポリマックスベルト断面寸法

リブ数23
ベルト形5M7M11M5M7M11M
a9.815.624.415.124.137.6
b3.55.37.03.55.37.0
p5.38.513.25.38.513.2

※本商品専用のプーリのお取り扱いはございません。

 

型番リスト

型番
ベルト形
有効周長(mm)
列数
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5M
1000
2列
3.4
10

1個

4,589( 5,048円 )

5日目

5M
1030
2列
3.4
10

1個

5,897( 6,487円 )

6日目

5M
1060
2列
3.4
10

1個

5,897( 6,487円 )

6日目

5M
1090
2列
3.4
10

1個

5,647( 6,212円 )

6日目

5M
1120
2列
3.4
10

1個

5,997( 6,597円 )

6日目

5M
1150
2列
3.4
10

1個

5,764( 6,340円 )

6日目

5M
1180
2列
3.4
10

1個

5,997( 6,597円 )

6日目

5M
1220
2列
3.4
10

1個

5,448( 5,993円 )

5日目

5M
1250
2列
3.4
10

1個

6,597( 7,257円 )

6日目

5M
1280
2列
3.4
10

1個

6,597( 7,257円 )

6日目

5M
1320
2列
3.4
10

1個

6,997( 7,697円 )

6日目

5M
1360
2列
3.4
10

1個

6,997( 7,697円 )

6日目

5M
1400
2列
3.4
10

1個

6,997( 7,697円 )

6日目

5M
1450
2列
3.4
10

1個

7,397( 8,137円 )

6日目

5M
1500
2列
3.4
10

1個

7,397( 8,137円 )

6日目

5M
1850
2列
3.4
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

5M
500
2列
3.4
10

1個

2,989( 3,288円 )

5日目

5M
515
2列
3.4
10

1個

3,797( 4,177円 )

6日目

5M
530
2列
3.4
10

1個

3,681( 4,049円 )

6日目

5M
545
2列
3.4
10

1個

3,997( 4,397円 )

6日目

5M
560
2列
3.4
10

1個

3,189( 3,508円 )

5日目

5M
580
2列
3.4
10

1個

3,997( 4,397円 )

6日目

5M
600
2列
3.4
10

1個

3,920( 4,312円 )

6日目

5M
615
2列
3.4
10

1個

4,027( 4,430円 )

6日目

5M
630
2列
3.4
10

1個

4,031( 4,434円 )

6日目

5M
650
2列
3.4
10

1個

4,150( 4,565円 )

6日目

5M
670
2列
3.4
10

1個

4,152( 4,567円 )

6日目

5M
690
2列
3.4
10

1個

3,589( 3,948円 )

5日目

5M
710
2列
3.4
10

1個

4,397( 4,837円 )

6日目

5M
730
2列
3.4
10

1個

4,697( 5,167円 )

6日目

5M
750
2列
3.4
10

1個

4,485( 4,934円 )

6日目

5M
775
2列
3.4
10

1個

4,697( 5,167円 )

6日目

5M
800
2列
3.4
10

1個

3,990( 4,389円 )

5日目

5M
825
2列
3.4
10

1個

4,897( 5,387円 )

6日目

5M
850
2列
3.4
10

1個

4,109( 4,520円 )

5日目

5M
875
2列
3.4
10

1個

3,990( 4,389円 )

5日目

5M
900
2列
3.4
10

1個

4,419( 4,861円 )

5日目

5M
925
2列
3.4
10

1個

4,521( 4,973円 )

5日目

5M
950
2列
3.4
10

1個

5,069( 5,576円 )

6日目

5M
975
2列
3.4
10

1個

5,497( 6,047円 )

6日目

7M
1000
2列
5.3
10

1個

6,489( 7,138円 )

6日目

7M
1030
2列
5.3
10

1個

6,589( 7,248円 )

6日目

7M
1060
2列
5.3
10

1個

6,589( 7,248円 )

6日目

7M
1090
2列
5.3
10

1個

6,589( 7,248円 )

6日目

7M
1120
2列
5.3
10

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

7M
1150
2列
5.3
10

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

7M
1180
2列
5.3
10

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

7M
1220
2列
5.3
10

1個

5,989( 6,588円 )

5日目

7M
1250
2列
5.3
10

1個

7,389( 8,128円 )

6日目

7M
1280
2列
5.3
10

1個

7,389( 8,128円 )

6日目

7M
1320
2列
5.3
10

1個

7,389( 8,128円 )

6日目

7M
1360
2列
5.3
10

1個

7,689( 8,458円 )

6日目

7M
1400
2列
5.3
10

1個

7,689( 8,458円 )

6日目

7M
1450
2列
5.3
10

1個

7,989( 8,788円 )

6日目

7M
1500
2列
5.3
10

1個

7,989( 8,788円 )

6日目

7M
1550
2列
5.3
10

1個

7,989( 8,788円 )

6日目

7M
1600
2列
5.3
10

1個

8,589( 9,448円 )

6日目

7M
1650
2列
5.3
10

1個

8,589( 9,448円 )

6日目

7M
1700
2列
5.3
10

1個

8,789( 9,668円 )

6日目

7M
1750
2列
5.3
10

1個

8,989( 9,888円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

60°以上の広角度V形状と高硬度ポリウレタンの組み合わせにより、摩擦による落ち込みを抑えたベルトです。
【特長】
・コンパクト振動が少なく高速伝動ができます。
・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。
・伸びが少なくメンテナンスフリーです。
・耐候性にすぐれています。
【用途】
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での仕様。
・オゾン、日光など耐候性を要求する機械、プーリ径をできるだけ小さくしたい機械での仕様。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品専用のプーリのお取り扱いはございません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリマックスベルト

ポリマックスベルト

    ニューオレンジVベルト LA形

    ニューオレンジVベルト LA形

      オレンジラベルVベルト RLA形

      オレンジラベルVベルト RLA形

        農業機械用Vベルト スーパーAG-X

        農業機械用Vベルト スーパーAG-X

          ニューオレンジVベルト LB形

          ニューオレンジVベルト LB形

            オレンジラベルVベルト RLB形

            オレンジラベルVベルト RLB形

              オレンジラベルVベルト RLC形

              オレンジラベルVベルト RLC形

                パワーエース(3V)

                パワーエース(3V)

                  メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト バンドー化学
                  通常価格 898円 806円 1,132円 4,164円 1,597円 1,668円 3,154円 1,137円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ ウェッジタイプ
                  特性 耐屈曲 / 耐摩耗 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐摩耗 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性
                  付加機能 なし なし なし なし なし なし なし -

                  ポリマックスベルトのレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                  生産設備修理
                  評価 5.0満足度:5.02019/11/07
                  社内のアッセンブリー工程設備の修理にすぐに必要でした。
                  あまり頻繁に購入するものではないので、他と比較は出来ませんが
                  問題なく仕様できています。
                  良い商品だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  オリオンドライポンプ
                  評価 4.0満足度:4.02023/08/10
                  7M670を使用していたがミスミで取り扱い終了との事。
                  2023年03月に販売終了となりました。 "メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。"
                  1つのサイトでまとめて部品購入したい人はこういった不便さから種類の豊富なサイトに流れていくのではないか。
                  尚、ベルト自体は良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械修理の交換用部品
                  評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                  この商品はお客様から依頼された機械の修理で使用しました。お客様から依頼された機械の中にベルトが組み込まれていましたので、使用されていたプーリーから検索して購入しました。古い機械でしたので、このベルトに行き着くまで1か月程の期間を要してしまいました。カタログに記載のサイズだけでは検索が難しかったので、プーリーとの紐づけされた型番の記載などをお願いしたいと思います。この商品につきましては高トルクに向いていて、耐久性も高いいいものだと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  搬送設備
                  評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                  搬送設備の部品に使用しました。
                  精度も良く、品質は非常に良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械のローラーに使用
                  評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                  この商品は、機械のローラーに使用しています。材質的に硬いのが気になります。これまでは、他社製のベルトを使用していましたので、この商品との比較では、柔軟性が異なると思います。ベルト自体が細いので、硬いと切れやすいのではとの懸念がありますので、耐久性等については今後確認したいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 耐候性に優れてるのでどんなところでも使用できますか?
                  A
                  水や油が掛かるところではスリップしてしまうため、適しません。酸やアルカリ、あるいは水蒸気のある環境ではウレタンが加水分解を起こしますのでご注意ください。
                  Q ベルトの外周長からピッチ周長(呼称長さ)に換算できますか?
                  A
                  外周長からピッチ周長に換算するには、概算ですが、外周長からベルト厚み×3.14を引いてください。
                  ベルトに荷重をかけていない為、少し短くなります。

                  Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました