軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる標準カップリング。【特長】...
DSR外形図
DSCR外形図
DSR仕様表
型 番 | トルク | 許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] | ねじりばね定数 [N・m/rad] | 慣性モーメント [kg ・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N ・m] | 最大 [N ・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
DSR-075 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 25000 | 26.0 | 7.00 × 10-7 | 0.012 |
DSR-100 | 1.8 | 3.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 25000 | 50.3 | 2.87 × 10-6 | 0.030 |
DSR-112 | 2.7 | 5.4 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 25000 | 70.7 | 5.16 × 10-6 | 0.037 |
DSR-150 | 6.3 | 12.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 25000 | 204.6 | 2.20 × 10-5 | 0.082 |
DSR-200 | 19.5 | 39.0 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 25000 | 784.9 | 9.38 × 10-5 | 0.200 |
※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
DSCR仕様表
型 番 | トルク | 許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] | ねじりばね定数 [N・m/rad] | 慣性モーメント [kg ・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N ・m] | 最大 [N ・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
DSCR-075 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 10000 | 26.0 | 8.39 × 10-7 | 0.014 |
DSCR-100 | 1.8 | 3.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 10000 | 50.3 | 3.60×10-6 | 0.036 |
DSCR-112 | 2.7 | 5.4 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 10000 | 70.7 | 6.87×10-6 | 0.050 |
DSCR-150 | 6.3 | 12.6 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 10000 | 204.6 | 2.39×10-5 | 0.091 |
DSCR-200 | 19.5 | 39.0 | 0.15 | 3 | ± 0.15 | 10000 | 784.9 | 9.38×10-5 | 0.200 |
※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
標準穴径表
標準穴径[mm] | d1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 9.525 | 9.525 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 6 | 6.35 | 8 | 8 | 8 | 9.525 | ||
型 番 | DSR,DSR-075 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
DSR,DSR-100 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSR,DSR-112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
DSR,DSR-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DSR,DSR-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
標準穴径[mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | ||
8 | 9.5 | 9.525 | 10 | 10 | 11 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | |||
型 番 | DSR,DSCR-075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DSR,DSCR-100 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DSR,DSCR-112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ||
DSR,DSCR-150 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
DSR,DSCR-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DSR規格表
型 番 | 最大穴径 | D | L | LF | C | M | 締め付けトルク [N・m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSR-075 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 4.6 | 2.4 | M3 | 0.7 |
DSR-100 | 10 | 25.4 | 25.4 | 6.6 | 3.8 | M5 | 3.6 |
DSR-112 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 7 | 3.6 | M5 | 3.6 |
DSR-150 | 15 | 38.1 | 38.1 | 10 | 5 | M6 | 6.0 |
DSR-200 | 19 | 50.8 | 50.8 | 13.6 | 7 | M6 | 6.0 |
DSCR規格表
型 番 | 最大穴径 | D | L | LF | A | C | M | 締め付けトルク [N・m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCR-075 | 6.35 | 19.1 | 22.9 | 6.4 | 5.6 | 3.1 | M2.5 | 1.0 |
DSCR-100 | 10 | 25.4 | 31.8 | 7.9 | 7.9 | 3.8 | M3 | 1.5 |
DSCR-112 | 12.7 | 28.6 | 38.1 | 11.4 | 9.5 | 3.8 | M3 | 1.5 |
DSCR-150 | 15 | 38.1 | 41.3 | 12 | 11.6 | 5.9 | M5 | 7.0 |
DSCR-200 | 19 | 50.8 | 50.8 | 13.6 | 16.7 | 6.7 | M6 | 11.7 |
※相手取り付け軸の寸法許容差はh7級となります。
Loading...
軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる標準カップリング。
【特長】
・円柱状の材料に2本の螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリング。
・1本の螺旋状スリットのヘリカルARM・ACRMモデルと比べて大幅にねじり剛性をアップ。
・一体構造なので当然バックラッシはない。低慣性と高剛性(2条切り)を追求。
・高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立。
・表面処理はアルマイト処理を施し、耐食性も良好。シンプルな構造で、メンテナンスが簡単。
・アルマイト処理とステンレス仕様により、優れた耐食性で使用環境に応じた対応が可能。
【用途】
・サーボモータ、ステッピングモータ、エンコーダ、医療器械、光学機器、精密ステージに最適。
DSR-075 4-4で型番確定
ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデルの型番DSR-075 4-4のページです。
型番DSR-075 4-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DSCR-075 6-4 |
DSCR-075 6-5 |
DSCR-075 6-6 |
DSR-075 5-4 |
DSR-075 5-5 |
DSR-075 6-4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 軸穴径(加工済) D1 (φ) | 軸穴径(加工済) D2 (φ) | 許容トルク(範囲) (N・m) | 外径A (φ) | 許容トルク (N・m) | 全長W (mm) | 慣性モーメント (kg・m2) | 最高回転数(範囲) (r/min) | 最高回転数 (r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,217円 ( 18,939円 ) | 1個 | - | 24日目 | 10 | 6 | 4 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 22.9 | 8.39×10-7 | 7,001~10,000 | 10000 | |
18,785円 ( 20,664円 ) | 1個 | - | 24日目 | 10 | 6 | 5 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 22.9 | 8.39×10-7 | 7,001~10,000 | 10000 | |
17,217円 ( 18,939円 ) | 1個 | - | 13日目 | 10 | 6 | 6 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 22.9 | 8.39×10-7 | 7,001~10,000 | 10000 | |
10,570円 ( 11,627円 ) | 1個 | - | 24日目 | 10 | 5 | 4 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 19.1 | 7.00×10-7 | 10,001~30,000 | 25000 | |
10,570円 ( 11,627円 ) | 1個 | - | 13日目 | 10 | 5 | 5 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 19.1 | 7.00×10-7 | 10,001~30,000 | 25000 | |
10,570円 ( 11,627円 ) | 1個 | - | 24日目 | 10 | 6 | 4 | ~1.00 | 19.1 | 0.8 | 19.1 | 7.00×10-7 | 10,001~30,000 | 25000 |