(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARM-075 5-5
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル ヘリカルカップリング ARM-***

ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル ARM-075 5-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,407円
税込単価
9,248円

軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる標準カップリング。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ARM-075 5-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ARMモデル外形図
ACRMモデル外形図
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル ARMモデル外形図
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル ACRMモデル外形図

製品仕様

ARM
ACRM
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル 構成図01
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル 構成図02

ARMモデル仕様表

型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2
質 量
[kg]
常 用
[N ・m]
最 大
[N ・m]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
ARM-0500.3 0.6 0.255±0.25250004.19.20×10-80.004 
ARM-0751.0 2.0 0.255±0.25250008.27.02×10-70.013
ARM-1001.6 3.2 0.255±0.252500014.32.87×10-60.031 
ARM-1122.3 4.6 0.255±0.252500018.55.16×10-60.038 

※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

ACRMモデル仕様表

型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2
質 量
[kg]
常 用
[N ・m]
最 大
[N ・m]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
ACRM-0500.3 0.6 0.255±0.2510004.11.38×10-70.006 
ACRM-0751.0 2.0 0.255±0.2510008.28.39×10-70.015 
ACRM-1001.6 3.2 0.255±0.25100014.33.60×10-60.035 
ACRM-1122.3 4.6 0.255±0.25100018.56.87×10-60.050 

※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

ARMモデル標準穴径

型 番標準穴径[mm]
d13344556666.356.356.357888
d2233445456566.35766.357
ARM-050---------------
型 番89.59.5259.52510101010101011111212121212
8889.52566.3589.59.52510101189.59.5251012
ARM-050-----------------

ARCMモデル標準穴径

型 番標準穴径[mm]
d13344556666.356.356.357888
d2233445456566.35766.357
ACRM-050---------------
ACRM-075------
型 番89.59.5259.52510101010101011111212121212
8889.52566.3589.59.52510101189.59.5251012
ACRM-050-----------------
ACRM-075-----------------

規格表

ARMモデル規格表

型 番最大
穴径
DLLFCM締め付け
トルク
[N・m]
ARM-0503.1712.712.73.21.6M20.09
ARM-0756.3519.119.14.62.4M30.7
ARM-1001025.425.46.63.8M53.6
ARM-11212.728.628.673.6M53.6

※ARM-050 穴径φ2 の場合、止めねじサイズはM1.6、締め付けトルク0.04N・m。
※ARM-075 穴径φ3 の場合、止めねじサイズはM2、締め付けトルク0.09N・m。

ACRMモデル規格表

型 番最大
穴径
DLL FACM締め付け
トルク
[N・m]
ARCM-0503.1712.719.14.93.62.3M1.60.25
ARCM-0756.3519.122.96.55.63.1M2.51.0 
ARCM-1001025.431.87.97.93.8M31.5
ARCM-11212.728.638.111.49.53.8M31.5

※相手取り付け軸の寸法許容差はh7 級となります。

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
最高回転数(r/min)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARM-075 5-5

5
5
~1.00
19.1
1
19.1
7.02×10-7
10,001~30,000
25000
10

1個

8,407( 9,248円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる標準カップリング。
【特長】
・低慣性とフレキシブル性を追求したモデル。バックラッシはない。
・円柱状の材料に1本の螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリング。
・高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立。
・材質には、高力アルミ合金を採用。表面処理はアルマイト処理をほどこし、耐食性も良好。
・最大5°の偏角を許容。
・アルマイト処理とステンレス仕様により、優れた耐食性で使用環境に応じた対応が可能。
【用途】
・サーボモータ、ステッピングモータ、エンコーダ、医療器械、光学機器、精密ステージに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

ARM-075 5-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデルの型番ARM-075 5-5のページです。
型番ARM-075 5-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル

ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル

    ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル

    ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル

      ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル

      ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル

        XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

        XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

          バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル

          バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル

            MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ

            MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ

              ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル

              ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル

                ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製

                ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製

                  バウマンミニフレックス ZG・LMモデル

                  バウマンミニフレックス ZG・LMモデル

                    バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

                    バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

                      MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                      MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                        ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製

                        ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製

                          スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル

                          スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 鍋屋バイテック 三木プーリ 鍋屋バイテック 三木プーリ 日本ミニチュアカップリング 三木プーリ 三木プーリ 鍋屋バイテック 日本ミニチュアカップリング 三木プーリ
                            通常価格 6,320円 7,995円 10,272円 4,638円 15,317円 4,797円 2,390円 5,428円 3,930円 10,595円 4,297円 1,685円 237円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ - - - - - - - - - -
                            用途 ステッピングモータ / エンコーダ ステッピングモータ / エンコーダ ステッピングモータ / エンコーダ - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム ステンレス - - - - - - - - - -
                            許容偏心(mm) 0.25 0.15 0.25 - - - - - - - - - -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - - - - - - - - -

                            ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社内精度検査用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            実機(モーター等)との相性や各種の取付誤差(偏心・偏角、軸方向変位など)の吸収力に対する検証用に様々試した中の一つです。動力伝達や振動吸収含め満足のいく商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使えますか?
                            A
                            耐水、耐油、耐薬品性に優れておりますが、極度の雰囲気中は使用しないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACRM-100 10-10
                            ACRM-100 10-8
                            ACRM-100 8-6
                            ARM-075 6-6
                            ARM-100 10-10
                            ARM-100 6-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            外径A
                            (φ)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            最高回転数
                            (r/min)

                            14,546円

                            ( 16,001円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010101.01~3.0025.41.631.83.60×10-67,001~10,00010000

                            13,700円

                            ( 15,070円 )
                            1個 -

                            13日目

                            101081.01~3.0025.41.631.83.60×10-67,001~10,00010000

                            14,652円

                            ( 16,117円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10861.01~3.0025.41.631.83.60×10-67,001~10,00010000

                            9,170円

                            ( 10,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1066~1.0019.1119.17.02×10-710,001~30,00025000

                            10,117円

                            ( 11,129円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010101.01~3.0025.41.625.42.87×10-610,001~30,00025000

                            6,320円

                            ( 6,952円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10661.01~3.0025.41.625.42.87×10-610,001~30,00025000

                            スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました