(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデル
  • 数量スライド割引

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデル (レビュー)

通常価格(税別)
11,049円 ~ 27,642円
税込価格
12,154円 ~ 30,406円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
弾性に富んだゴムによって動力を伝達する大型特殊カップリング。
【特長】
・振動・衝撃の吸収にすぐれ、機械装置の騒音も減少。ゴム体を介した動力伝達が実現。
・インサートされたアルミインサートから構成されており、その各々は強固に加硫接着されている。
・予備圧縮構造となりフレキシブル性と振動・衝撃の吸収にすぐれた動力伝達を可能とする。
・ゴム製エレメントの採用で大きな振動・衝撃をすばやく減衰・吸収し、円滑な運転状態を保つ。
・ゴム体はあらかじめ圧縮をかけた状態で取り付けるため、振動・衝撃を吸収しつつすぐれた耐久性を実現。
・軸方向にボルトで固定するボルト取り付け型Oと軸方向に差し込んで使用する差し込み取り付け型Sがある。
【用途】
・プレジャーボートのエンジンとプロペラの連結。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    回転軸の締結
    評価 4.0満足度:4.02018/04/29
    取り付けやすくていいと思いました。また機会があれば購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデル

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデル

    センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Xモデル

    センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Xモデル

      センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

      センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

        ラブフレックスカップリング RF型

        ラブフレックスカップリング RF型

          センタフレックス CF-B

          センタフレックス CF-B

            ラブフレックスカップリング RFH型

            ラブフレックスカップリング RFH型

              ラテラル・カップリング MLCシリーズ

              ラテラル・カップリング MLCシリーズ

                ラテラル・カップリング MLシリーズ

                ラテラル・カップリング MLシリーズ

                  トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                  トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

                    ラテラル・カップリング MLLシリーズ

                    ラテラル・カップリング MLLシリーズ

                      ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                      ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                        精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

                          ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

                          ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ ニッタ化工品 三木プーリ ニッタ化工品 マイティ マイティ ツバキE&M マイティ マイティ 酒井製作所 マイティ
                            通常価格 11,049円 7,466円 16,529円 6,512円 6,596円 11,917円 11,497円 8,196円 24,450円 8,302円 8,663円 9,057円 10,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   9日目~   7日目~   5日目  
                            特徴 高耐久性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高精度 / 振動吸収 / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高耐久性 / 振動吸収 / 耐熱 / 軸穴未加工品 - 高耐久性 / 振動吸収 / 軸穴未加工品 - 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 軸穴未加工品 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
                            用途 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 標準 標準 標準 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 汎用 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
                            使用温度範囲(℃) -30::95 -30::90 -40::120 -10::60 - -10::60 - - - - - - -
                            緩衝部材質 二トリルゴム ナイロン樹脂 ポリエステル樹脂 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。