(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L42-25
紫外カットフィルター L42シリーズ CCS シガイカットフィルター L42

紫外カットフィルター L42シリーズ L42-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,714円
税込単価
12,885円

【特長】・420nm以下の波長を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

L42-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L42-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

紫外カットフィルター L42シリーズ 外形図

規格表

紫外カットフィルター L42シリーズ 規格表

使用例

取付例

紫外カットフィルター L42シリーズ 取付例

性質性能情報・試験情報

紫外カットフィルターの特性と紫外LEDの分光分布との対比

紫外カットフィルター L42シリーズ 紫外カットフィルターの特性と紫外LEDの分光分布との対比

型番リスト

型番
サイズ
レンズのフィルターネジ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L42-25

φ27.5
M25.5 P=0.5mm

1個

11,714( 12,885円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・420nm以下の波長を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

L42-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外カットフィルター L42シリーズの型番L42-25のページです。
型番L42-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外カットフィルター L42シリーズ

紫外カットフィルター L42シリーズ

    青フィルター V44シリーズ

    青フィルター V44シリーズ

      紫外透過フィルター U340シリーズ

      紫外透過フィルター U340シリーズ

        シャープカットフィルター R60シリーズ

        シャープカットフィルター R60シリーズ

          偏光フィルター PLシリーズ

          偏光フィルター PLシリーズ

            偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

            偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

              フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

              フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

                フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

                フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

                  ソフトナイロンチューブ

                  ソフトナイロンチューブ

                    ふっ素樹脂チューブ

                    ふっ素樹脂チューブ

                      耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ

                      耐水性ポリウレタンスパイラルチューブ

                        耐水性ポリウレタンチューブ

                        耐水性ポリウレタンチューブ

                          軟質ふっ素樹脂チューブ

                          軟質ふっ素樹脂チューブ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 10,000円 10,151円 11,000円 11,714円 5,000円 7,743円 12,100円 5,500円 - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   9日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            紫外カットフィルター L42シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L42-30
                            L42-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ レンズのフィルターネジ径

                            12,001円

                            ( 13,201円 )
                            1個 -

                            5日目

                            φ32M30.5 P=0.5mm

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 -

                            10日目

                            φ42M40.5 P=0.5mm

                            光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました