(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,428円 ~ 3,601円
税込価格
3,771円 ~ 3,961円

LED照明と電源を接続する延長ケーブル。24V入力のLED照明またはスポット照...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ 外形図

24V用/HLV用ケーブル許容曲半径:28.8mm

製品仕様

型番ケーブル長備考
FCB-11m24V入力のLED照明またはスポット照明HLV2シリーズと、24V出力の電源に使用
FCB-22m
FCB-33m
FCB-55m

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

3,428( 3,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2

1個

3,601( 3,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
24V入力のLED照明またはスポット照明HLV2シリーズと、24V出力の電源に使用。
ケーブルの長さ1m/2m/3m/5mをご用意。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

    延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

    延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

      デジタル調光制御用コード

      デジタル調光制御用コード

        LEDストロボ 点灯制御用コード

        LEDストロボ 点灯制御用コード

          アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

          アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

            LED照明用分岐コード

            LED照明用分岐コード

              スポット照明用延長ロボットコード

              スポット照明用延長ロボットコード

                スポット照明用延長コード

                スポット照明用延長コード

                  LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

                  LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

                    LED照明点灯制御用コード

                    LED照明点灯制御用コード

                      LED照明用延長コード

                      LED照明用延長コード

                        LED照明用延長ロボットコード

                        LED照明用延長ロボットコード

                          外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                          外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 3,428円 3,428円 11,438円 10,512円 11,457円 7,675円 9,646円 8,747円 10,512円 10,512円 8,738円 9,646円 1,838円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目   9日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目  
                            種類 延長ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル - 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 制御ケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし - - - - - 分岐なし - - 分岐なし

                            延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました