(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-LFL-100
フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ CCS オプションパーツ LC

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ LC-LFL-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,100円
税込単価
13,310円

照射光の平行度が上がり、ワークの外観検査時に照射光の回り込みをおさえて外形をく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LC-LFL-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LC-LFL-100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ 外形図

規格表

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-LFL-100

LFL-100

1個

12,100( 13,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照射光の平行度が上がり、ワークの外観検査時に照射光の回り込みをおさえて外形をくっきりと撮像できます。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LC-LFL-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズの型番LC-LFL-100のページです。
型番LC-LFL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズ

    フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

    フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-THシリーズ

      偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

      偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ

        シャープカットフィルター R60シリーズ

        シャープカットフィルター R60シリーズ

          青フィルター V44シリーズ

          青フィルター V44シリーズ

            紫外カットフィルター L42シリーズ

            紫外カットフィルター L42シリーズ

              偏光フィルター PLシリーズ

              偏光フィルター PLシリーズ

                紫外透過フィルター U340シリーズ

                紫外透過フィルター U340シリーズ

                  ジラコヘラ(建築・工業用)

                  ジラコヘラ(建築・工業用)

                    物流用ラック・ラックテナー(中仕切り)

                    物流用ラック・ラックテナー(中仕切り)

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                        クリーンマット/マット用フレーム

                        クリーンマット/マット用フレーム

                          SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                          SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                            メーカー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 大塚刷毛製造 ココシノン シーシーエス アズワン 住友電工ハードメタル
                            通常価格 12,100円 5,500円 7,743円 11,714円 10,151円 10,000円 5,000円 11,000円 500円 5,156円 3,781円 3,033円 7,493円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   9日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   4日目   7日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            フラット照明用ライトコントロールフィルム LC-LFLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC-LFL-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用機種

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 -

                            10日目

                            LFL-200

                            光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました