(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LFR-100RD2
LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ CCS LEDショウメイ

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ LFR-100RD2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,997円
税込単価
102,297円

【特長】・円形の導光拡散板の周囲にLEDを埋め込むように配置。・フラットな発光...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LFR-100RD2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LFR-100RD2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ 外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/
相関色温度
推奨電源質量
LFR-100RD2赤色24V/3.6W630nmPD3  CC-ST-1024
PSB  POD※1
120g
LFR-100SW2白色24V/4.6W5,500K
LFR-100BL2青色470nm170g
LFR-100RD2-K赤色24V/3.6W630nm140g
LFR-100KSW2白色24V/4.6W5,500K
LFR-100BL2-K青色470nm190g
LFR-130RD2赤色24V/4.6W630nm250g
LFR-130SW2白色24V/5.7W5,500K
LFR-130GR2緑色525nm
LFR-200RD2赤色24V/8.1W630nmPD3  CC-ST-1024
PSB  POD※1
※赤色のみ使用可能です。
490g
LFR-200SW2白色24V/11W5,500K
LFR-250RD2赤色24V/11W630nmPD3  PSB  POD※11,080g
LFR-250SW2白色24V/13W5,500K1,090g
LFR-250BL2青色470nm1,080g
LFR-330RD2赤色24V/14W630nmPD3  PSB  POD※11,500g

※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ 使用例

構成例(LFR-100)

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ 構成例(LFR-100)

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED指向特性
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFR-100RD2

赤色
100.1~130
102
3.1~4
3.6
30.1~40
33
5~15
12
標準タイプ
630

1個

92,997( 102,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形の導光拡散板の周囲にLEDを埋め込むように配置。
・フラットな発光面から均一拡散光を照射します。
【用途】
・基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ビン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

LFR-100RD2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズの型番LFR-100RD2のページです。
型番LFR-100RD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

    無影リング照明 UNSシリーズ

    無影リング照明 UNSシリーズ

      薄型リング照明 VRDFRシリーズ

      薄型リング照明 VRDFRシリーズ

        LED全視野リング照明 TRシリーズ

        LED全視野リング照明 TRシリーズ

          画像処理専用照明【FLV】

          画像処理専用照明【FLV】

            ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

            ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

              同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

              同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                      LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                      LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                            メーカー シーシーエス U-TECHNOLOGY シマテック アイテックシステム オムロン 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー ミスミ シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 92,997円 66,215円 62,415円 20,459円 31,602円 133,257円 223,546円 180,955円 62,743円 40,000円 198,000円 56,998円 28,536円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   10日目   14日目~   1日目~   9日目~   19日目   19日目   17日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   17日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 - - - - - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体形状 リング形 リング形 リング形 リング形 - ドーム形 ドーム形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 斜光 垂直投光 - - 垂直投光 同軸落射 斜光 斜光 斜光照明 垂直投光 斜光 斜光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 面発光 集光 拡散光 拡散光 - 反射光 反射光 拡散光 直射光 拡散光 面発光 直射光 直射光

                            LEDリング照明(面発光) LFRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LFR-100BL2
                            LFR-100BL2-K
                            LFR-100KSW2
                            LFR-100SW2
                            LFR-130GR2
                            LFR-130RD2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED指向特性 ピーク発光波長
                            (nm)

                            154,007円

                            ( 169,408円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色100.1~1301024.1~54.630.1~40335~1512標準タイプ470

                            162,002円

                            ( 178,202円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色100.1~1301024.1~54.630.1~403315.1~2017発光面角度つきタイプ470

                            162,002円

                            ( 178,202円 )
                            1個 -

                            10日目

                            白色100.1~1301024.1~54.630.1~403315.1~2017標準タイプ-

                            154,007円

                            ( 169,408円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色100.1~1301024.1~54.630.1~40335~1512標準タイプ-

                            181,000円

                            ( 199,100円 )
                            1個 -

                            10日目

                            緑色100.1~1301255.1~65.740.1~50445~1512標準タイプ525

                            104,999円

                            ( 115,499円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色100.1~1301254.1~54.640.1~50445~1512標準タイプ630

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました