(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDR2-32BL2
LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ LDR2-32BL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
85,998円
税込単価
94,598円

【特長】・角度のある発光部から直射光を照射。【用途】・各種文字認識/各種外観検...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LDR2-32BL2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDR2-32BL2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ 外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/
相関色温度
オプション推奨電源質量
LDR2-32RD2赤色24V/1.6W630nm拡散板
偏光板
アダプター
レンズ取付リング
PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※1
30g
LDR2-32SW2白色24V/1.9W5,500K
LDR2-32BL2青色470nm
LDR2-32GR2緑色525nm
LDR2-42RD2赤色24V/2.1W630nm拡散板
偏光板
アダプター
50g
LDR2-42SW2白色24V/2.7W5,500K
LDR2-42BL2青色470nm
LDR2-42GR2緑色525nm
LDR2-50RD2赤色24V/3.1W630nm拡散板
偏光板
アダプター
レンズ取付リング
50g
LDR2-50RD2-WD
LDR2-50SW2白色24V/3.8W5,500K
LDR2-50BL2青色470nm
LDR2-70RD2赤色24V/6.1W630nm拡散板
偏光板
110g
LDR2-70RD2-WD
LDR2-70SW2白色24V/7.6W5,500K120g
LDR2-70BL2青色470nm
LDR2-90RD2赤色24V/11W630nm拡散板
偏光板
アダプター
PD3
PSB
POD※1
170g
LDR2-90RD2-WD
LDR2-90SW2白色24V/14W5,500K
LDR2-90BL2青色470nm
LDR2-90-30RD2赤色24V/14W630nm-220g
LDR2-90-30SW2白色24V/18W5,500K
LDR2-120RD2-WD赤色24V/24W630nm拡散板
偏光板
アダプター
PD3
PSB
POD※1
510g
LDR2-120SW2白色24V/28W5,500K500g
LDR2-120BL2青色24V/26W470nm

※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ 電子部品の電極撮像使用例

電子部品の電極撮像

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ インテークバルブの文字撮像使用例

インテークバルブの文字撮像

構成例

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ 構成例

任意形状にフレキシブル基板を曲げ、そこに高密度にLEDを実装。中心部に直射光が集中するように照射。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED指向特性
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR2-32BL2

青色
30.1~50
32
1.1~2
1.9
5~20
10
15.1~20
16
標準タイプ
470

1個

85,998( 94,598円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度のある発光部から直射光を照射。
【用途】
・各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

LDR2-32BL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズの型番LDR2-32BL2のページです。
型番LDR2-32BL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

        LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

        LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

            画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

            画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

              LED紫外照明 UVシリーズ

              LED紫外照明 UVシリーズ

                同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                    ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                    ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス ミスミ シーシーエス オプテックス・エフエー ミスミ シーシーエス 日進電子工業 オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム オプテックス・エフエー
                            通常価格 56,998円 89,998円 28,600円 91,000円 28,536円 40,000円 104,999円 223,546円 62,743円 204,806円 70,769円 20,459円 28,536円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   19日目   17日目~   19日目   9日目~   14日目~   17日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 可視光 紫外線 - 可視光 - - - 可視光
                            本体形状 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ - ドーム形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 - 垂直投光 斜光 斜光照明 - 同軸落射 斜光 斜光 斜光 - 斜光
                            光源形態 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 直射光 - 直射光 直射光 拡散光 - 反射光 直射光 拡散光 直射光 拡散光 直射光

                            LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            0.3秒タクトの検査カメラと使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/11/22
                            高タクトの製品の検査で使用しています
                            キーエンスの高速度カメラとの相性は良いと思われます
                            このメーカーのもので失敗したことはありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDR2-120BL2
                            LDR2-120RD2-WD
                            LDR2-120SW2
                            LDR2-32GR2
                            LDR2-32RD2
                            LDR2-32SW2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED指向特性 ピーク発光波長
                            (nm)

                            314,000円

                            ( 345,400円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色100.1~13012020.1~302650.1~706030.1~4031.5標準タイプ470

                            181,000円

                            ( 199,100円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色100.1~13012020.1~302450.1~706030.1~4031.5ワイドタイプ630

                            314,000円

                            ( 345,400円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色100.1~13012020.1~302850.1~706030.1~4031.5標準タイプ-

                            85,998円

                            ( 94,598円 )
                            1個 -

                            10日目

                            緑色30.1~50321.1~21.95~201015.1~2016標準タイプ525

                            66,000円

                            ( 72,600円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色30.1~50321.1~21.65~201015.1~2016標準タイプ630

                            85,998円

                            ( 94,598円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色30.1~50321.1~21.95~201015.1~2016標準タイプ-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました