(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
198,000円
税込単価
217,800円

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射。【特長】・垂直に配置したLED...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

FPR-100RD2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FPR-100RD2/SW2/BL2/GR2

FPR-136RD2/SW2

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ FPR-100RD2/SW2/BL2/GR2外形図
LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ FPR-136RD2/SW2外形図

FPR-180RD2/SW2

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ FPR-180RD2/SW2外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/相関色温度推奨電源質量
FPR-100RD2赤色24V/6.1W630nmPD3 CC-ST-1024 PSB POD※1220g
FPR-100SW2白色24V/7.6W5,500K
FPR-100BL2青色470nm
FPR-100GR2緑色525nm
FPR-136RD2赤色24V/9.1W630nmPD3 CC-ST-1024 PSB POD※1
※赤色のみ使用可能です。
300g
FPR-136SW2白色24V/12W5,500K280g
FPR-180RD2赤色24V/13W630nmPD3 PSB POD※1400g
FPR-180SW2白色24V/16W5,500K380g

※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ 使用例

構成例(FPR-100)

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ 構成例(FPR-100)

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPR-100RD2

赤色
80.1~100
100
6.1~8
6.1
70.1~100
73
630

1個

198,000( 217,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射。
【特長】
・垂直に配置したLEDからの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
【用途】
・金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

FPR-100RD2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズの型番FPR-100RD2のページです。
型番FPR-100RD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

      間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

      間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

          間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

          間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

            ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

            ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

              フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

              フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                      間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                      間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                        無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) シーシーエス
                            通常価格 198,000円 92,997円 337,094円 56,998円 180,955円 204,806円 32,762円 133,000円 78,000円 104,999円 149,151円 74,268円 96,000円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   19日目   5日目~   19日目   19日目   17日目   5日目~   5日目~   5日目~   19日目   15日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 - - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 -
                            本体形状 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ドーム形 同軸落射形 リング形 同軸落射形 リング形 ドーム形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 - 斜光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 面発光 面発光 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 直射光 面発光 拡散光 直射光 反射光 拡散光 拡散光

                            LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPR-100BL2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            ピーク発光波長
                            (nm)

                            290,000円

                            ( 319,000円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色80.1~1001006.1~87.670.1~10073470

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました