(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDR2-48BL2-LA
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ CCS LEDショウメイ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ LDR2-48BL2-LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,000円
税込単価
118,800円

【特長】・角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。【用途】・金属表面の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LDR2-48BL2-LA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDR2-48BL2-LA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ 外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/
相関色温度
オプション推奨電源質量
LDR2-48RD2-LA赤色24V/2.1W630nm拡散板PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※1
50g
LDR2-48SW2-LA白色24V/3.1W5,500K
LDR2-48BL2-LA青色470nm
LDR2-74RD2-LA赤色24V/4.6W630nm90g
LDR2-74SW2-LA白色24V/5.7W5,500K
LDR2-74BL2-LA青色470nm
LDR2-100RD2-LA赤色24V/9.1W630nmPD3
PSB
POD※1
170g
LDR2-100SW2-LA白色24V/12W5,500K
LDR2-100BL2-LA青色470nm
LDR2-100GR2-LA緑色525nm
LDR2-132RD2-LA赤色24V/13W630nm270g
LDR2-132SW2-LA白色24V/16W5,500K
LDR2-132BL2-LA青色470nm
LDR2-170RD2-LA赤色24V/18W630nm350g
LDR2-170SW2-LA白色24V/22W5,500K
LDR2-170BL2-LA青色470nm
LDR2-208RD2-LA赤色24V/22W630nm380g
LDR2-208SW2-LA白色24V/28W5,500K
LDR2-208BL2-LA青色470nm

※1 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ 錠剤の文字、外観撮像使用例

錠剤の文字、外観撮像

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ 金属ブロック(梨地面)の刻印文字撮像使用例

金属ブロック(梨地面)の刻印文字撮像

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR2-48BL2-LA

青色
30.1~50
48
3.1~4
3.1
20.1~30
22
15.1~20
18.5
470

1個

108,000( 118,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
【用途】
・金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/Oリングの外観検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LDR2-48BL2-LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズの型番LDR2-48BL2-LAのページです。
型番LDR2-48BL2-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

        LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

          LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

            直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

            直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                  LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                  LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                      直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                        間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                        間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                          LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                          LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 89,998円 56,998円 104,999円 56,998円 29,999円 95,885円 62,743円 89,998円 41,999円 28,536円 91,783円 337,094円 27,002円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   9日目~   17日目~   5日目~   5日目~   17日目   14日目~   19日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光 赤外線 可視光 - - 可視光
                            本体形状 リング形 リング形 リング形 リング形 バー形 リング形 リング形 リング形 バー形 リング形 リング形 リング形 バックライト形
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 バックライト
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 直射光 直射光 拡散光 面発光

                            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDR2-132BL2-LA
                            LDR2-132RD2-LA
                            LDR2-132SW2-LA
                            LDR2-48RD2-LA
                            LDR2-48SW2-LA
                            LDR2-74BL2-LA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            ピーク発光波長
                            (nm)

                            279,009円

                            ( 306,910円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色130.1~15013210.1~201670.1~1009620.1~3022470

                            199,006円

                            ( 218,907円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色130.1~15013210.1~201370.1~1009620.1~3022630

                            279,009円

                            ( 306,910円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色130.1~15013210.1~201670.1~1009620.1~3022-

                            89,998円

                            ( 98,998円 )
                            1個 -

                            5日目

                            赤色30.1~50482.1~32.120.1~302215.1~2018.5630

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色30.1~50483.1~43.120.1~302215.1~2018.5-

                            138,007円

                            ( 151,808円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色50.1~80745.1~65.740.1~504815.1~2019470

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました