(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDファイバヘッド HFSシリーズ

LEDファイバヘッド HFSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

【特長】・ストレートタイプのファイバヘッドです。・先端がストレートライトガイド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

HFS-14-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDファイバヘッド HFSシリーズ 外形図

製品仕様

型番HFS-14-500
ファイバ材質多成分ガラス
ケース材質アルミ合金
フレキシブルチューブ材質SUS
素線径(μm)50
素線配列ランダム仕様
開口数(NA)0.56
受光角度(°)68
透過波長(nm)300~1,300
最小曲げ半径(mm)50
使用温湿度温度:0~40℃、湿度:20~70%RH(結露なきこと)
保存温湿度温度:-10~60℃、湿度:20~70%RH(結露なきこと)
質量115g

使用例

LEDファイバヘッド HFSシリーズ 使用例

さまざまなシチュエーションに対応します。

構成例(HFS-14-500)

LEDファイバヘッド HFSシリーズ 構成例(HFS-14-500)

用途例

テレセントリックレンズ等の光源として/チップの外観検査/アライメントマーク撮像など(HFS/HFRシリーズ共通)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFS-14-500

1個

36,000( 39,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートタイプのファイバヘッドです。
・先端がストレートライトガイドと同形状(Φ8mm)なので、同軸落射付マイクロレンズ等に直接取り付け可能です。
・LEDとファイバーの長所を融合した独自の照明システムです。
・ストレートタイプのHFSシリーズは、軽量・コンパクトで取り回しも容易なため、さまざまな用途でご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

HFS-14-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDファイバヘッド HFSシリーズの型番HFS-14-500のページです。
型番HFS-14-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDファイバヘッド HFSシリーズ

LEDファイバヘッド HFSシリーズ

    LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

    LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        スポット照明 SP/SPLシリーズ

        スポット照明 SP/SPLシリーズ

          画像処理用LED照明 バックライトタイプ

          画像処理用LED照明 バックライトタイプ

            スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

            スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

              テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

              テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

                画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                  ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                  ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                    LEDマルチライト

                    LEDマルチライト

                      フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

                      フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

                        LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                        LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

                          ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                          ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス U-TECHNOLOGY ミスミ 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) ミスミ レイマック(旧:イマック) ミスミ レイマック(旧:イマック) シーシーエス 日進電子工業
                            通常価格 36,000円 66,000円 29,999円 12,113円 36,000円 97,223円 21,341円 40,000円 21,250円 34,000円 21,341円 121,000円 257,409円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   8日目~   5日目~   5日目~   19日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 -
                            本体形状 ドーム形 スポット形 バー形 スポット形 角型 スポット形 スポット形 ダイレクトリングタイプ スポット形 マルチライティングタイプ リング形 バー形 バックライト形
                            発光色 接続光源に依存 - - - - - - - - - - - -
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 バックライトタイプ 垂直投光 同軸落射 斜光照明 垂直投光 斜光照明 垂直投光 斜光 垂直投光
                            光源形態 ファイバーヘッド 自光式 自光式 ファイバーヘッド LED 自光式 自光式 LED 自光式 LED 自光式 自光式 自光式

                            LEDファイバヘッド HFSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました