(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDL2-19X4BL2
LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ LDL2-19X4BL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
29,999円
税込単価
32,999円

【特長】・直線状にLEDが実装された発光部から直射光を照射。【用途】・各種文字...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LDL2-19X4BL2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDL2-19X4BL2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LDL2-33X8

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ LDL2-33X8外形図

*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

LDL2-33X8

型番発光幅LED発光色発光面サイズ消費電力ピーク発光波長
/相関色温度
オプション推奨電源質量
LDL2-33X8RD※18mm赤色33×8mm24V/1.3W635nm拡散板
偏光板
ブラケット
PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※、※2
※赤外では、使用できません。
20g
LDL2-33X8SW※1白色24V/0.8W6,600K
LDL2-33X8BL※1青色470nm

※1 LDL2-33X8のLED指向特性は、全てワイドタイプです。
※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ 金属板(ヘアライン加工)のキズ撮像使用例

金属板(ヘアライン加工)のキズ撮像

構成例

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ 構成例

LEDの前面に配置したオリジナルレンズにより、指向性の狭い光を実現。
自由な角度から直接光を照射。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED指向特性
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDL2-19X4BL2

青色
25.1~40
28
-
6.4
1.1~2
1.1
5~15
13
ナロータイプ
470

1個

29,999( 32,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線状にLEDが実装された発光部から直射光を照射。
【用途】
・各種文字読み取り検査/長細いワークのキズ・外観検査/ヘアラインのある金属のキズ検査/ラインセンサカメラ用光源/各種異物・有無検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

LDL2-19X4BL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズの型番LDL2-19X4BL2のページです。
型番LDL2-19X4BL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

        白色LED 照明装置

        白色LED 照明装置

          LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

          LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

              LED斜光照明

              LED斜光照明

                水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                  LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                  LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                    LED紫外照明 UVシリーズ

                    LED紫外照明 UVシリーズ

                      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                      LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                        LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                        LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス ミラック光学 シーシーエス U-TECHNOLOGY 中央精機 オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 29,999円 27,002円 56,998円 32,940円 104,999円 78,328円 25,327円 62,743円 66,000円 104,999円 96,000円 217,000円 62,317円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   3日目   5日目~   4日目   4日目   17日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線 - 可視光 可視光
                            本体形状 バー形 バックライト形 リング形 バー形 リング形 バックライト形 スポット形 リング形 スポット形 - ドーム形 ドーム形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 バックライト 斜光 垂直投光 斜光 同軸落射 斜光 斜光 垂直投光 - 斜光 斜光 同軸落射
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 面発光 直射光 直射光 直射光 反射光 直射光 直射光 面発光 - 拡散光 拡散光 反射光

                            LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            1.5秒タクトの検査で使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/11/22
                            キーエンスのカメラと合わせて使用しています
                            小型でギリギリのスペースに入り現在使用中です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラ検査照明
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/30
                            包装機内のカメラ検査にて使用。5年使用して初めて交換したので耐久性には満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDL2-146X30BL2
                            LDL2-146X30BL2-WD
                            LDL2-158X16BL2
                            LDL2-218X30BL2-WD
                            LDL2-266X30BL2
                            LDL2-26X30BL2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED指向特性 ピーク発光波長
                            (nm)

                            159,003円

                            ( 174,903円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色150.1~20015830.1~503420.1~302315.1~2020ナロータイプ470

                            159,003円

                            ( 174,903円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色150.1~20015830.1~503420.1~302315.1~2020ワイドタイプ470

                            133,000円

                            ( 146,300円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色150.1~20017010~302010.1~201615.1~2020ナロータイプ470

                            220,003円

                            ( 242,003円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色200.1~25023030.1~503430.1~403515.1~2020ワイドタイプ470

                            250,002円

                            ( 275,002円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色250.1~27830.1~503440.1~504215.1~2020ナロータイプ470

                            44,002円

                            ( 48,402円 )
                            1個 -

                            5日目

                            青色25.1~403830.1~50343.1~43.815.1~2020ナロータイプ470

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました