(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
133,000円 ~ 322,996円
税込価格
146,300円 ~ 355,296円

円錐形状の発光面から拡散光を照射。【特長】・LEDからの照射光を導光拡散板に通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LDM2-50RD2/SW2

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ LDM2-50RD2/SW2外形図

LDM2-90SW2

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ LDM2-90SW2外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/相関色温度推奨電源質量
LDM2-50RD2赤色24V/3.6W630nmPD3 CC-ST-1024 PSB POD100g
LDM2-50SW2白色24V/5.0W5,500K
LDM2-90SW2白色24V/18W5,500KPD3 PSB POD500g

※ PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ 使用例

構成例(LDM2-90)

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ 構成例(LDM2-90)

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
赤色
30.1~50
50
3.1~4
3.6
11
30.1~40
40
630

1個

133,000( 146,300円 )

5日目

白色
30.1~50
50
4.1~5
5
11
30.1~40
40
-

1個

160,998( 177,098円 )

5日目

白色
80.1~100
94
10.1~20
18
16
40.1~70
70
-

1個

322,996( 355,296円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円錐形状の発光面から拡散光を照射。
【特長】
・LEDからの照射光を導光拡散板に通過させ、広い発光面からワーク全体を包み込むように均一拡散光を照射。
【用途】
・光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/ハンダ検査/金属部品の表面検査/缶底の印字検査/光沢ワークの文字認識など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

        LED紫外照明 UVシリーズ

        LED紫外照明 UVシリーズ

          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

            LED全視野リング照明 TRシリーズ

            LED全視野リング照明 TRシリーズ

              同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

              同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

                    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

                      LEDドーム照明 TD-4型

                      LEDドーム照明 TD-4型

                        高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                        高均一マルチリング照明 VRMDシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                          LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス ミスミ 日進電子工業 アイテックシステム シマテック シーシーエス
                            通常価格 133,000円 198,000円 56,998円 104,999円 91,000円 20,459円 223,546円 89,998円 40,000円 81,482円 46,480円 29,070円 92,997円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   14日目~   19日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   14日目   10日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 紫外線 赤外線 - - 可視光 可視光 - - 可視光 可視光
                            本体形状 ドーム形 リング形 リング形 - リング形 リング形 ドーム形 リング形 ダイレクトリングタイプ ドーム形 ドーム形 リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 斜光 - 垂直投光 - 同軸落射 斜光 斜光照明 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED - 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 面発光 面発光 直射光 - 直射光 拡散光 反射光 直射光 拡散光 反射光 拡散光 拡散光 面発光

                            LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました