(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LV-27RD2
LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ CCS LEDショウメイ

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ LV-27RD2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,000円
税込単価
72,600円

独自の集光技術でスポット光を照射。【特長】・先端径φ8mm、発光面φ6mmのス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LV-27RD2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LV-27RD2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ 外形図

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/相関色温度推奨電源質量
LV-27RD2赤色24V/0.8W630nmPD3 CC-ST-1024 PSB POD40g
LV-27SW2白色24V/0.4W5,500K
LV-27BL2青色24V/0.4W470nm

※ PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

構成例(LV-27)

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ 構成例(LV-27)

型番リスト

型番
発光色
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV-27RD2

赤色
0.8
5~20
6
630

1個

66,000( 72,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の集光技術でスポット光を照射。
【特長】
・先端径φ8mm、発光面φ6mmのスポット照明。
・テレセントリックレンズやマクロレンズの同軸落射部に差し込んで使用可能。
【用途】
・テレセントリックレンズ等の光源として/液晶や基板のアライメント検査用光源/寸法測定用光源/スポット照射用光源など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LV-27RD2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズの型番LV-27RD2のページです。
型番LV-27RD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

    テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

    テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

      高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

      高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

        コリメートライト IBFシリーズ

        コリメートライト IBFシリーズ

          ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

          ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

            透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

            透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

              LED斜光照明

              LED斜光照明

                ML-5 用スペア蛍光灯

                ML-5 用スペア蛍光灯

                  白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

                  白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

                    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                      直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                      直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                        メーカー シーシーエス レイマック(旧:イマック) アイテックシステム レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 日進電子工業 日進電子工業
                        通常価格 66,000円 21,341円 15,449円 58,049円 21,250円 59,895円 25,327円 12,276円 69,899円 257,409円 189,903円
                        通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   15日目   10日目~   19日目   4日目   3日目   18日目   19日目   19日目  
                        光種類 可視光 - - - 可視光 - 可視光 可視光 可視光 - 可視光
                        本体形状 スポット形 スポット形 スポット形 スポット形 スポット形 バー形 スポット形 リング形 スポット形 バックライト形 ライン形
                        照射方向 垂直投光 同軸落射 同軸落射 垂直投光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光
                        光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                        照射方式 面発光 面発光 反射光 平行光 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 反射光 集光

                        LEDスポット照明(面発光) LVシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LV-27BL2
                        LV-27SW2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        発光色 消費電力
                        (W)
                        内径寸法(範囲)
                        (mm)
                        内径寸法
                        (mm)
                        ピーク発光波長
                        (nm)

                        80,998円

                        ( 89,098円 )
                        1個 -

                        10日目

                        青色0.45~206470

                        80,998円

                        ( 89,098円 )
                        1個 -

                        5日目

                        白色0.45~206-

                        画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました