3ポートタイプのメカニカルバルブ。【特長】・両方向流れ仕様でノーマルオープンで...
名称 | ピンプランジャ形 | ローラレバー形 | 片ぎきローラレバー形 | 押釦(平形)形 | 押釦(キノコ)形 | セレクタ(ツマミ)形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式記号 | 3LR-6-PP | 3LR-6-RL | 3LR-6-RO | 3LR-6-B1 | 3LR-6-B2 | 3LR-6-S1 | |||||||
接続口径 | Rc1/8 | ||||||||||||
有効断面積 | ノーマルクローズ(N・C):9.0mm2 ノーマルオープン(N・O):6.6mm2 | ||||||||||||
動作力 | N・C:44.1N、N・O:56.9N(0.5MPa時) | N・C:19.6N、N・O:24.5N(0.5MPa時) | N・C:62.3N、N・O:80.4N(0.5MPa時) | N・C:0.51N・m、N・O:0.62N・m(0.5MPa時) | |||||||||
使用圧力範囲 | 0~0.8MPa | ||||||||||||
使用温度範囲 | +5℃~+60℃(周囲温度および使用空気温度) | ||||||||||||
質量(kg) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
名称 | ピンプランジャ形 | ローラブランジャ形 | ローラレバー形 | 片ぎきローラレバー形 | 押釦(平形)形 | 押釦(キノコ)形 | セレクタ(ツマミ)形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式記号 | 3LR-8-PP | 3LR-8-RP | 3LR-8-RL | 3LR-8-RO | 3LR-8-B1 | 3LR-8-B2 | 3LR-8-S1 | ||||||||
接続口径 | G1/4 | ||||||||||||||
有効断面積 | 18mm2 | ||||||||||||||
動作力 | 60.8N(0.5MPa時) | 30.4N(0.5MPA時) | 70.1N(0.5MPa時) | 0.58N・m(0.5MPa時) | |||||||||||
使用圧力範囲 | 0~0.8MPa | ||||||||||||||
使用温度範囲 | +5℃~+60℃(周囲温度および使用空気温度) | ||||||||||||||
質量(kg) | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
型番 |
切換位置数 |
切換操作 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
プランジャの種類 |
押ボタンの種類 |
押し側に必要な力(0.5MPa時)(N) |
押ボタン色 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
平頭
|
80.4
|
黒
| 1個 | 12,616円(
13,878円
) | 10日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
平頭
|
80.4
|
緑
| 1個 | 12,674円(
13,941円
) | 8日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
平頭
|
80.4
|
赤
| 1個 | 12,674円(
13,941円
) | 8日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
キノコ
|
80.4
|
黒
| 1個 | 12,616円(
13,878円
) | 10日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
キノコ
|
80.4
|
緑
| 1個 | 12,616円(
13,878円
) | 10日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
キノコ
|
80.4
|
赤
| 1個 | 12,616円(
13,878円
) | 10日目 | |
2位置方向切換
|
プランジャ
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
ピン
|
-
|
56.9
|
-
| 1個 | 8,974円(
9,871円
) | 8日目 | |
2位置方向切換
|
セレクトつまみ
|
[Rc(R)] R
|
1/8
|
-
|
-
|
0.62
|
-
| 1個 | 15,619円(
17,181円
) | 10日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
平頭
|
70.1
|
黒
| 1個 | 15,966円(
17,563円
) | 10日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
平頭
|
70.1
|
緑
| 1個 | 18,913円(
20,804円
) | 8日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
平頭
|
70.1
|
赤
| 1個 | 18,913円(
20,804円
) | 8日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
キノコ
|
70.1
|
黒
| 1個 | 18,830円(
20,713円
) | 10日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
キノコ
|
70.1
|
緑
| 1個 | 18,830円(
20,713円
) | 10日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
押ボタン
|
G
|
1/4
|
-
|
キノコ
|
70.1
|
赤
| 1個 | 18,830円(
20,713円
) | 10日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
プランジャ
|
G
|
1/4
|
ピン
|
-
|
60.8
|
-
| 1個 | 9,397円(
10,337円
) | 8日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
プランジャ
|
G
|
1/4
|
ローラ
|
-
|
60.8
|
-
| 1個 | 17,576円(
19,334円
) | 8日目 | |
2位置ノーマルクローズ
|
セレクトつまみ
|
G
|
1/4
|
-
|
-
|
0.58
|
-
| 1個 | 18,766円(
20,643円
) | 8日目 |
Loading...
3ポートタイプのメカニカルバルブ。
【特長】
・両方向流れ仕様でノーマルオープンでもノーマルクローズでも使用が可能です。
日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
TAIYO(太陽鉄工)
メカニカルバルブ 5LRシリーズ
5ポートタイプのメカニカルバルブ