(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
11,127円 ~ 16,196円  特別価格 
税込価格
12,240円 ~ 17,816円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。
【特長】
・長距離検出を実現
・直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止
・設定表示付きで安定検出領域指示
・高締め付けが可能な堅牢ハウジング
・どこからでも見えるホタル表示灯
・高いシール性:IP67G

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械装置のプレート上昇下降動作のエレベータ停止位置の検出用
    評価 5.0満足度:5.02016/07/07
    同様の他のメーカーの製品に比べて、検出距離が1.6割増しの距離が取れる。近接センサーのヘッドと検出する金属の間隙が厳しい場合、センサーがONする位置・間隙を取ろうとしてセンサーヘッドを金属部分に当ててしまい破損してしまうことがある。このセンサーは間隙を十分確保できるため使い勝手が良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

        シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

        シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

          角型直流2線式、車載タイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

            シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流3線式

                円柱一般型近接センサ 直流3線式

                  アンプ中継近接センサ E2EC

                  アンプ中継近接センサ E2EC

                    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                    APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                      角型近接センサ 交流2線式

                      角型近接センサ 交流2線式

                        シリンダ形直流3線式近接センサ

                        シリンダ形直流3線式近接センサ

                          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) アズビル AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 11,127円 10,250円 17,334円 9,780円 9,504円 15,909円 1,732円 1,896円 7,966円 11,489円 3,197円 9,397円 2,174円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型
                            シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド シールド - - シールド シールド - シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 中継型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源と出力仕様 直流2線式無極性 - 交流2線式有極性 直流2線式有極性 直流3線式有極性 直流2線式有極性 - - - - - 直流3線式有極性 -
                            取得規格 CE/UL CE/UL CE CE IEC - - - - - - CE -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。