(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N4-B
ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ KOGANEI ナイロンチューブ N

ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ N4-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

空気圧配管用のナイロンチューブ。【特長】・吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質 ナイロン:
    ナイロン12
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -40::70
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    0::0.9
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ M(m):
    20
  • 発注単位(個):
    1

型番

N4-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N4-B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

空気圧配管用のナイロンチューブ

吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れ、また、耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性にも優れる。サイズも豊富。

ナイロンチューブの外観

ナイロンチューブの外観
項目名称ナイロンチューブ
形式N4-BN6-BN8-BN10-BN12-B
外径×内径 mm4×2.56×48×610×7.512×9
使用流体空気・真空(-99.99 ~ 0kPa)
使用温度範囲注1-40~70
材質ナイロン 12
最小曲げ半径注1 mm15(20)25(30)50(50)60(80)70(150)
単位質量 g/m8.519.527.54262
標準条長 m20 または 100

注1 使用温度範囲は、チューブが静止状態時の値。チューブを揺動させる場合の使用温度範囲については要問い合わせ。
注2 ナイロンチューブをクイック継手に仕様する場合は、最小曲げ半径を( )内寸法以上で使用。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N4-B

15
4
2.5
~4
~3

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用のナイロンチューブ。
【特長】
・吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れる。
・耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性にも優れる。
・サイズも豊富。
・複雑なエアラインを色別し、作業性が向上するカラーチューブも対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

Loading...

N4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズの型番N4-Bのページです。
型番N4-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ

ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ

    ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

    ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

      ウレタンチューブ Uシリーズ

      ウレタンチューブ Uシリーズ

        ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

        ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

          ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)

          ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)

            スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ

            スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ

              ソフトナイロンチューブ FH-3224

              ソフトナイロンチューブ FH-3224

                一般配管用コイリングウレタンチューブ

                一般配管用コイリングウレタンチューブ

                  超軽量スパイラルホース705

                  超軽量スパイラルホース705

                    ナイロンチューブ 軟質 N5

                    ナイロンチューブ 軟質 N5

                      ナイロンチューブ N2シリーズ

                      ナイロンチューブ N2シリーズ

                        ジュンロンAS1(ミリ系列軟質ナイロンチューブ)

                        ジュンロンAS1(ミリ系列軟質ナイロンチューブ)

                          ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                          ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC 潤工社 千代田通商 CKD 日本ピスコ 千代田通商 ニッタ TAIYO(太陽鉄工) 潤工社 千代田通商
                            通常価格 1,689円 1,489円 1,394円 1,389円 42,681円 2,177円 2,062円 659円 2,177円 955円 5,836円 2,410円 640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート スパイラル ストレート コイル コイル ストレート ストレート ストレート ツインタッチ
                            芯数(本) 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 2
                            材質 ナイロン ナイロン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ナイロン ウレタン ウレタン ナイロン ナイロン ナイロン ウレタン
                            材質 ナイロン ナイロン12 ソフトナイロン - - - - ソフトナイロン - - 軟質ナイロン ナイロン11 ソフトナイロン -
                            - - - - - - -

                            ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            エアーの配管
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/04
                            治工具のエアーの配管に使っています。品質には問題がなく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            工場内設備のエア配線に使用しています。いつも購入していますが、何ら問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            蕎麦釜の機械の修理で、この黒色ナイロンチューブ(N10-B)を使用しました。既存の機械に使われていたナイロンチューブの類似品を探し、このコガネイのチューブを選定しました。チューブの交換後も、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ナイロンチューブの特長は。
                            A
                            吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。耐摩擦、耐屈曲疲労に優れています。耐寒性、耐候性に優れています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N10-B
                            N12-B
                            N6-B
                            N8-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径 D
                            (φ)
                            内径 d
                            (φ)
                            外径【区分】 内径【区分】

                            4,754円

                            ( 5,229円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            60107.5~10~8

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            7日目

                            70129~15~9

                            2,234円

                            ( 2,457円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2564~6~4

                            3,164円

                            ( 3,480円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5086~8~6

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました