(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U4-B
ウレタンチューブ Uシリーズ KOGANEI ウレタンチューブ U

ウレタンチューブ Uシリーズ U4-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,989円
税込単価
2,188円

ウレタン製継手用チューブです。【特長】・柔軟ですから、最小曲げ半径を小さくでき...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -15::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    0::0.8
  • カットサービス対応:
    あり
  • 発注単位(個):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型式につきましては、21年7月に販売終了いたしました。
    対象の型式はこちらをご確認ください。

型番

U4-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

U4-B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

名称ウレ夕ンチューブ
形式U2U3U4U6U8U10
項目外径×内径 mm1.8×13×1.54×2.56×48×510×6.5
使用流体空気
使用圧力範囲正圧0~0.8MPa(20℃時)
負圧-99.9~0kPa
使用温度範囲-15~60
材質ポリウレタン
最小曲げ半径 mm4710152027
黑・透明・透明青黒・オレンジ・黄・緑・乳白・青・赤・透明・透明青
単位質量 g/m2.16.59193654

使用温度範囲はチューブが静止状態の値。

注文記号 ※Φ1.8(直径1.8mm)のチューブカラーは黒(-B)透明(-C)透明青(-CB)のみ。

注文記号
※Φ1.8(直径1.8mm)のチューブカラーは黒(-B)透明(-C)透明青(-CB)のみ。

使用温度と使用圧力・破壊圧力

使用温度と使用圧力・破壊圧力

使用例

取り扱い要領と注意事項

1. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行う。
配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となる。

2. 使用流体は空気を使用。

3. 使用範囲を超える雰囲気では使用しない。また、チューブには耐火性がないので、火花がでるような場所では使用不可。

4. 液体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは使用できない。
有機溶剤、リン酸エステル系作動油、亜硫酸ガス、塩素ガス、酸類。

5. ウレタンチューブを高温で使用した場合、経年変化によりチューブが膨張し、クイック継手に着脱できなくなる場合がある。高温で使用する場合は、ナイロンチューブの使用を推奨。

6. ナイロンチューブやソフトナイロンチューブは、高温多湿下などの環境で長時間保管すると白い粉状の抽出物が表面化する場合があるが性能には問題ない。

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
長さ M(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U4-B

10
20

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタン製継手用チューブです。
【特長】
・柔軟ですから、最小曲げ半径を小さくできます。
・オゾンに対して優れています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型式につきましては、21年7月に販売終了いたしました。
    対象の型式はこちらをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

U4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンチューブ Uシリーズの型番U4-Bのページです。
型番U4-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンチューブ Uシリーズ

ウレタンチューブ Uシリーズ

    サンロンCチューブ SCC

    サンロンCチューブ SCC

      柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

      柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

        帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

        帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

          モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

          モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

            ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

            ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

              タッチチューブ TNナイロンチューブ

              タッチチューブ TNナイロンチューブ

                PU管

                PU管

                  ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンAP1

                  ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンAP1

                    シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                    シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                      ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TA

                      ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TA

                        ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN

                        ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN

                          ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1

                          ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンUP1

                            メーカー コガネイ 神田ゴム化学 ニッタ ニッタ SMC ニッタ 千代田通商 CHELIC(チェリック) 潤工社 ミスミ ニッタ ニッタ 潤工社
                            通常価格 1,394円 1,700円 6,646円 3,795円 3,189円 6,939円 978円 5,189円 8,005円 - 6,451円 2,390円 7,551円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            芯数(本) 1 - - - 1 - - - - - - - -
                            材質 ウレタン エラストマー ふっ素+ナイロン樹脂 ウレタン ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ナイロン ウレタン ふっ素樹脂 シリコンゴム ふっ素樹脂 特殊ポリオレフィン樹脂 ふっ素樹脂
                            材質 ウレタン ポリウレタン - - 導電性ポリウレタンエラストマ - - - ポリウレタン - - - - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) -15::60 - -40::100 -40::80 0::60 -65::200 -5::60 0::50 -20::70 -30::150 -65::260 -60::80 -20::70

                            ウレタンチューブ Uシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                            エアの配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/19
                            100mだと箱が大きいため今回は20mを4つ購入しました。メートル単位で購入できるので必要な時に必要なだけ購入できるのは良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            サイズが合っていたので選びました。多少耐油性が必要な環境で使用しています。耐油性に関しては問題ありませんでした。柔軟性に関しては少し硬いと感じますが、支障はありません。値段が高かったので、もう少し安くなると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定装置の配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            メートル単位で購入でき、色が選べるのが選定の理由で、柔軟性、耐油性も問題なく、安心して使用できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            社内で既存利用している切削機に対するエアー供給用配管の劣化に伴う置換品として購入しました。柔軟性に富み敷設引き回しが容易な点や良好な耐久性については、以前からの利用で既知していたため、同じ商品にてリプレースしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紫外線照射器内のエアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            耐候用ということで採用。
                            固さも丁度よく、色も選べ実用性あり。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q チューブカラーが数色あるのですが目的は?
                            A
                            各色によってメイン配管、分岐配管、Aライン用などに区別して色分けします。特に配管内が汚れる場合は透明色を使用し汚れ度合いを視認できます。
                            Q チューブ径はあっているのですが、継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U2-CB
                            U3-B
                            U3-BU
                            U4-B-100
                            U4-BU
                            U4-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ M
                            (m)

                            2,189円

                            ( 2,408円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4[透明(有色含む)] 透明青20

                            1,489円

                            ( 1,638円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            720

                            1,394円

                            ( 1,533円 )
                            1個 -

                            5日目

                            720

                            8,889円

                            ( 9,778円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100

                            1,989円

                            ( 2,188円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました